G-Series

Termocamere per la rilevazione ottica di gas (OGI) per idrocarburi

Flir Gx320, G620 e Gx620 sono innovative termocamere per la rilevazione ottica di gas (OGI) progettate per rilevare idrocarburi, metano (CH₄) e altre emissioni di composti organici volatili (VOC) provenienti da più fasi della catena di fornitura di petrolio e gas, nonché da altri mercati industriali. Con una risoluzione termica fino a 640 × 480 (307.200 pixel), le termocamere Flir G-Series dispongono di un’innovativa analisi di quantificazione del gas che misura il tipo e la gravità delle perdite all’interno della termocamera, eliminando la necessità di un dispositivo secondario. Sebbene tutti i modelli siano certificati OOOOa, Flir Gx320 e Gx620 sono conformi ATEX, rendendo questi modelli di termocamera ideali per rilevare le emissioni di gas in sistemi complessi, tra cui raffinerie, impianti petrolchimici, pozzi di gas naturale, stazioni di compressione e centrali elettriche.

Rivoluzionarie funzioni di rilevamento delle perdite di gas, tra cui l'analisi quantitativa all'interno della termocamera, che misura il tipo e le dimensioni delle perdite, eliminando la necessità di un dispositivo secondario
Wi-Fi e Bluetooth® integrati consentono di connettersi a smartphone o tablet e di modificare e archiviare facilmente le immagini nel cloud, o di trasferire file in modalità wireless utilizzando il servizio cloud Flir Ignite™ incluso
Utilizza e interagisci comodamente con la tua termocamera G-Series grazie al suo touchscreen LCD rotante da 10,16 cm (4 pollici), che ti consente di visualizzare gli oggetti da qualsiasi direzione

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR G620, Gx620: risoluzione termica 640 × 480 (307.200 pixel)
Gx320: risoluzione termica 320 × 240 (76.800 pixel)
Pitch sensore G620, Gx620: 15 µm
Gx320: 30 µm
Accuratezza ±1°C (±1,8°F) per intervallo di temperatura da 0°C a 100°C (da 32°F a 212°F) o ±2% della lettura per intervallo di temperatura >100°C (>212°F)
Banda spettrale Da 3,2 µm a 3,4 µm
Conformità aree pericolose ATEX/IECEx, Ex ic nC op è IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Classe I Divisione 2
CSA 22.2 N. 213, Classe I Divisione 2
Dati ottici e immagine
Analisi delle immagini 10 punti, 5 scatole con max/min/media, 1 linea (orizzontale o verticale), correzioni di misurazione
Banda spettrale Da 3,2 µm a 3,4 µm
Campo visivo 14,5°: 14,5° × 10,8° (38 mm)
24°: 24° × 18° (23 mm)
Display integrato nella camera LCD widescreen 800 × 480 pixel Oculare OLED orientabile 800 × 480 pixel
JPG radiometrici
LCD a colori ×LCD touch screen da 4”, 640 480 pixel, girevole
Messa a fuoco G620: Auto e manuale
Gx320, Gx620: Manuale
Mirino regolabile OLED orientabile, integrato, 800 × 480 pixel
Modalità immagine Immagine IR, immagine visiva, filtro riduzione rumore, modalità alta sensibilità (HSM)
Numero F camera 1,59
Pitch sensore G620, Gx620: 15 µm
Gx320: 30 µm
Puntatore laser
Raffreddamento sensore Microrefrigeratore Stirling (FLIR MC-3)
Registrazione e streaming video H.264 su scheda di memoria
Registrazione video MPEG
Risoluzione IR G620, Gx620: risoluzione termica 640 × 480 (307.200 pixel)
Gx320: risoluzione termica 320 × 240 (76.800 pixel)
Tavolozze colori Artico, bianco caldo, nero caldo, ferro, lava, arcobaleno, arcobaleno HC
Tipo sensore Focal Plane Array (FPA), InSb raffreddato
Video IR non radiometrico H.264 (AVC) su RTSP (Wi-Fi), MPEG4 su RTSP (Wi-Fi), MJPEG su UVC e RTSP (Wi-Fi)
Video IR radiometrico RTRR (.csq), su UVC
Visualizza Frame rate 60 Hz
Zoom Zoom digitale continuo 1 – 8×
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±1°C (±1,8°F) per intervallo di temperatura da 0°C a 100°C (da 32°F a 212°F) o ±2% della lettura per intervallo di temperatura >100°C (>212°F)
Correzioni misurazione Temperatura riflessa, distanza, trasmissione atmosferica, umidità, ottiche esterne
Delta T
Profilo 1 live line (orizzontale o verticale)
Puntatore a spot 10
Quantificazione del gas Videocamera integrata per quantificazione
Range di temperatura G620, Gx620: Da -20°C a 350°C (da -4°F a 662°F)
Gx320: Da -20°C a +350°C (da -4°F a +662°F)

Sottogamme disponibili:
Da -20°C a +10°C (da -4°F a +50°F)
Da -10°C a +25°C (da 14°F a 77°F)
Da 10°C a 50°C (da 50°F a 122°F)
Da 40°C a 85°C (da 104°F a 185°F)
Da 70°C a 120°C (da 158°F a 248°F)
Da 100°C a 160°C (da 212°F a 320 °F)
Da 130°C a 200°C (da 266°F a 392°F)
Da 180°C a 260°C (da 356°F a 500°F)
Da 240°C a 350°C (da 464°F a 662°F)
Registrazione Registrazione MultiREC; Registra automaticamente più file in ordine personalizzabile
Riquadro 5 (min/max/media)
Sensibilità gas G620, Gx620: CH₄: <29 ppm x m
Idrocarburi (multipli): <4 ppm x m
(ΔT = 10°C, Distanza = 1 m)
Gx320: CH₄: <9,6 ppm x m
Idrocarburi (multipli): <4 ppm x m
(ΔT = 10°C, Distanza = 1 m)
Sensibilità termica G620, Gx620: <20 mK a 30°C (86°F)
Gx320: <10 mK a 30°C (86°F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formato file immagine JPEG standard, dati di misurazione inclusi. Modalità solo infrarosso
Interfacce di comunicazione USB 2.0, Bluetooth tramite cuffia, Wi-Fi, HDMI
Radio Frequenza di esercizio:
•Bluetooth + EDR: 2.402–2.480 MHz
•WLAN 2.4 GHz: 2.412–2.462 MHz
•WLAN 5 GHz: 5.150-5.250 MHz Nota: la banda di frequenza 5.150-5.250 MHz è solo per uso interno, fare riferimento alle normative nazionali.

Uscita RF (EIRP)
• Bluetooth + EDR: <10 dBm
•WLAN: antenna PIFA integrata da <17

dBm
•(guadagno: massimo 2,6 dBi)
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Uscita video G620, Gx620: HDMI, DVI
Gx320: HDMI 640 × 480, HDMI 1280 × 720, DVI 640 × 480, DVI 800 × 600
Generali
Annotazioni Voce: 60 secondi con Bluetooth su immagini fisse e video
Testo: Creazione di annotazioni di testo utilizzando una lista predefinita o scrivendo direttamente sul touchscreen
Schizzo sull’immagine: Sì: solo su infrarossi
Dimensioni imballo G620, Gx620: 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 pollici)
Gx320: 600 mm × 510 mm × 410 mm (23,6 in × 20,1 in × 16,1 in)
Dimensioni [L × P × A] con ottica 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm
FLIR Inspection Route Abilitato sulla termocamera
Global Positioning System [GPS] [rimovibile] Aggiunge automaticamente le informazioni geografiche a ogni immagine statica e al primo fotogramma di video da GPS integrato
La confezione comprende Telecamera a infrarossi con obiettivi, batteria: 2 pezzi, caricabatterie, alimentatore con multispine, laccetto per la mano, tracolla, tracolla copriobiettivo, scheda di memoria, cavo HDMI-HDMI, cavo USB, giravite TX20, vite della manopola (vite opzionale per coperchio posteriore), documentazione stampata e custodia rigida di trasporto
Peso [compresa ottica e batterie] 3 kg
Puntatore laser Classe 2
Servizi cloud Tramite Wi-Fi; FLIR Ignite è disponibile per il caricamento, l’organizzazione, l’archiviazione e la condivisione diretta e sicura delle immagini (firmware richiesto disponibile)
Interfaccia utente
Lingue 21
Alimentazione
Autonomia della batteria >2,5 ore a 25 °C (68 °F) e uso tipico
Tempo di avvio Tipicamente 7 min. a 25°C (77°F)
Tempo di carica 2,5 ore per il 95% di capacità, lo stato di carica è indicato da LED
Tipo batteria Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 7,4 V, caricabile nella termocamera o con un caricatore separato a 2 vani
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni RoHS: 2011/65/UE
RAEE: 2012/19/UE
ROSSO: EMC 2014/53/UE
: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emissioni), EN 55035 (immunità), EN 61000-4-8 Livello 5 (campo magnetico), EN 61000-6-2, Ambiente industriale per l’immunità, FCC 47 CFR parte 15 B, classe B (emissioni), ICES-003
Conformità aree pericolose ATEX/IECEx, Ex ic nC op è IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Classe I Divisione 2
CSA 22.2 N. 213, Classe I Divisione 2
Impatti e vibrazioni Impatti: 25 g (IEC 60068-2-27); vibrazione: 2 g (IEC 60068-2-6)
Montaggio UNC ¼"-20
Protezione IP54 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio Da -20°C a +50°C (da -4°F a +122°F)
Range di temperature di stoccaggio Da -30°C a +60°C (da -22°F a +140°F)

Accessori

Contenuti correlati

Whitepaper

Using Advanced Technologies to Understand Methane Emissions in the Biogas Industry

Read more

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Nota tecnica

Quattro mesi su: Mitigazione del metano nell'UE—Dove siamo ora?

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Tech Note

10 consigli per sfruttare appieno una termocamera per la rilevazione ottica di gas (OGI)

Application Story

Caso di studio: i progressi di QOGI nella riduzione delle emissioni di metano

Application Story

QOGI nella produzione alimentare - Caso di studio sull'esano

Brochure

Opuscolo FLIR OGI (Optical Gas Imaging)

Flyer

FLIR Acoustic o OGI Flyer [Si2x-Series, Gx-Series]

Brochure

Opuscolo FLIR sull'industria globale del petrolio e del gas

Datasheet

FLIR G-Series Datasheet GB

Datasheet

FLIR G-Series Datasheet

White Paper

Quantitative OGI Imaging (QOGI) White Paper

Application Story

QOGI in Food Manufacturing - Hexane Application Story

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).