Discontinued

FLIR TrafiCam™ x-stream2

Sensore di presenza veicoli e raccolta dati

Product Variations

FLIR TrafiCam x-stream2 integra una telecamera digitale e un sensore video in un unico sensore di presenza veicoli. Rilevando i veicoli in movimento e stazionari agli incroci semaforici, TrafiCam x-stream2 trasmette le informazioni sulla presenza di veicoli ad un controller del traffico tramite uscite di rilevazione o comunicazione TCP/IP, per attuare una temporizzazione semaforica adattiva e reattiva. I sensori TrafiCam x-stream2 contribuiscono a ridurre i tempi di attesa dei veicoli e ad ottimizzare il flusso del traffico, ad un costo accessibile.

Controllo semaforico dinamico mediante il rilevamento veicoli 24/7, su più corsie e in qualsiasi direzione.
Verifica e monitoraggio in tempo reale con funzionalità di streaming video semplici, grazie alla configurazione remota e locale.
Montaggio semplice sull'infrastruttura esistente e integrazione rapida in molteplici architetture di sistema.

Specifiche

Panoramica sistema
Funzionalità TrafiCam x-stream2 wide angle: Vehicle Presence Detection Traffic Data Collection
TrafiCam x-stream2 narrow angle: Vehicle Presence Detection Traffic Data Collection
Zone di rilevazione 24 vehicle presence detection zones 8 traffic data zones (also for traffic flow monitoring)
Comunicazioni
Compressione H.264, MJPEG
Comunicazione PC/Sensore Ethernet via TI BPL2 interface or PoE injector
Configurazione Web page setup
Elettriche
Assorbimento Avg 6 W / Peak 9 W
Comunicazione Powerline Broadband over Powerline communication via TI BPL2 interface
Contatti uscita 1 N/O and 1 N/C dry contact direct 16 N/C dry contacts via TI BPL2 interface 4 N/C dry contacts via TI BPL2 EDGE interface (more with additional 4 I/O USB expansion boards) SDLC to traffic light controller via TI BPL2 EDGE interface and PIM module
Distanza di rilevazione TrafiCam x-stream2 wide angle: 0-25 m / 0-85 ft
TrafiCam x-stream2 narrow angle: 15-75 m / 50-250 ft
FCC FCC part 15 class A
PoE PoE mode A for configuration, video streaming and data
Potenza assorbita 24-42 VAC / 24-48 VDC
Ambientali
Classificazione IP IP 67
Direttive UE EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU
Impatti e vibrazioni NEMA TS2 specs
Materiali All weatherproof UV
Range di temperatura -34°C to + 74°C / -29°F to +165°F
Dati ottici e immagine
Distanza di messa a fuoco 6.0 mm
Frame rate 25 fps
Lunghezza focale TrafiCam x-stream2 wide angle: 2.1 mm
TrafiCam x-stream2 narrow angle: 6mm
Risoluzione VGA (640 × 480)
Tipo CMOS 1/4" color
Video in streaming RTSP
Meccaniche
Dimensioni (compresa la staffa di montaggio) TrafiCam x-stream2 wide angle: Vertically mounted: 45 cm x 16 cm x 12 cm / 9.8 in x 6.3 in x 4.7 in Horizontally mounted: 41 cm x 18 cm x 12 cm / 16.2 in x 7.1 inx 4.7 in
TrafiCam x-stream2 narrow angle: Vertically mounted: 45 cm x 16 cm x 12 cm / 9.8 in x 6.3 in x 4.7 in Horizontally mounted: 41 cm x 18 cm x 12 cm / 16.2 in x 7.1 in x 4.7 in
Materiale Aluminum housing with integrated polycarbonate sun shield

Risorse e supporto

Datasheet

FLIR TrafiCam x-Stream2 Datasheet

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello