GF77a

Termocamera fissa non raffreddata per la rilevazione ottica di gas

Product Variations

Flir GF77a è la prima termocamera non raffreddata per il rilevamento autonomo di perdite di Flir progettata specificamente per visualizzare il gas metano. Questa soluzione a termocamera fissa dal costo contenuto fornisce alle aziende di trattamento gas upstream e midstream, ai produttori e agli operatori, le funzionalità di cui hanno bisogno per il monitoraggio continuo di pericolose fughe di metano, invisibili ad occhio nudo. Piccola e leggera, la Flir GF77a è dotata di caratteristiche brevettate Flir, come la modalità ad alta sensibilità (HSM), per una migliore visualizzazione del gas. La GF77a aiuta le aziende del settore petrolifero e del gas a mantenere in efficienza i propri asset, a evitare la perdita di prodotto, a rispettare i parametri di riduzione delle emissioni e a garantire pratiche di lavoro più sicure. La GF77a è disponibile anche nella variante GF77f, che include una custodia ambientale per ambienti difficili.

Rilevamento continuo e autonomo di gas metano
Offre le migliori funzionalità del settore per applicazioni di monitoraggio continuo, tra cui la modalità ad alta sensibilità HSM, la messa a fuoco motorizzata regolabile in remoto e l'architettura aperta per l'integrazione terze parti.
Dotata di filtro spettrale per rilevare il gas metano, aumenta la sicurezza dei lavoratori e la capacità di identificare le emissioni fuggitive, riducendo il numero di ispezioni manuali.
Conforme a RTSP e GigE, la GF77a offre flessibilità per soddisfare molte esigenze di comunicazione industriale e si collega a una rete per il rilevamento continuo delle perdite.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 320 × 240 (76.800 pixel)
Focal Plane Array (FPA) - Pixel effettivi FLIR GF77a-LR: Uncooled microbolometer / 7 - 8.5 µm
FLIR GF77a-HR: Uncooled microbolometer / 9.5 - 12 µm
Sensibilità termica/NETD < 25 mK a 30°C (86°F)
Banda spettrale 7 – 8,5 µm
Interfaccia Web: Yes
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7 – 8,5 µm
Campo visivo (FOV) FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): obiettivo 25°: obiettivo 25° × 19° 6°: 6,4° × 4,9°
FLIR GF77f 25°: 640 × 480 pixel; secondo FOV
IR 1280 × 960 pixel; 67,2° (diagonale)
Distanza minima di messa a fuoco 0,3 m con ottica da 25 mm; 5 m con ottica da 6 mm
Focal Plane Array (FPA) - Banda spettrale Microbolometro non raffreddato/7 – 8,5 µm
Focal Plane Array (FPA) - Pixel effettivi FLIR GF77a-LR: Uncooled microbolometer / 7 - 8.5 µm
FLIR GF77a-HR: Uncooled microbolometer / 9.5 - 12 µm
Formati streaming immagini Vedere le tabelle RTSP e GVSP streaming video/radiometrico.
Formato pixel YUV411
Frequenza immagine 30 Hz
Identificazione ottica Automatica
Luce video Illuminatore LED incorporato
Lunghezza focale FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): obiettivo 25°: obiettivo 18 mm 6°:
FLIR GF77f 74 mm 25°: 18 mm (0,71 pollici)
Messa a fuoco FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): Contrasto singolo, motorizzato, manuale
FLIR GF77f 25°: Fissa
Messa a fuoco e FOV visibile Fissa, 67,2° diagonale
Miglioramento del contrasto Equalizzazione istogramma (solo IR) per lo streaming video RTSP e GVSP, Sorgente immagine 0
Pitch sensore 25 µm
Risoluzione API REST: 640 × 480 pixel, 1280 × 960 pixel
Interfaccia utente Web: 640 × 480 pixel
Risoluzione a infrarossi 320 × 240 pixel
Risoluzione immagine termica [NETD] <25 mk a 30°C (86°F)
Risoluzione IR 320 × 240 (76.800 pixel)
Risoluzione spaziale (IFOV) 1,4 mrad/pixel
Risoluzione streaming immagini Vedere le tabelle RTSP e GVSP streaming video/radiometrico.
Risoluzione visiva 1280 × 960 pixel
Risoluzioni streaming 640×480 pixel
Sensibilità ai gas [NECL] CH4 (<100 ppm × m), N2O (<75 ppm × m), C3H8 (<400 ppm × m), SO2 (<30 ppm x m); ΔT = 10°C, distanza = 1 m
Sensibilità termica/NETD < 25 mK a 30°C (86°F)
Sorgente immagine Visivo / IR / MSX
Sovrimpressione Sorgente immagine 0: Protocollo RTSP: con, senza; Protocollo GVSP (GigE Vision), con, senza,
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Misurazioni e analisi
Accuratezza Intervallo 1: da -20° a 80°C (da -4° a 176°F) ±3°C (±5°F), intervallo 2: da 0° a 250°C (da 212° a 482°F): da 0° a 100°C (da 32° a 212°F):±3°C, da 100° a 250°C (da 212° a 482°F):±3%, intervallo 3: da 100° a 500°C (da 212° a 932°F):±3%
Correzione della temperatura riflessa apparente FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): C
FLIR GF77f 25°: In base ai valori di temperatura riflessa
Correzione della trasmissione atmosferica FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): C
FLIR GF77f 25°: In base a valori di distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa
Correzione della trasmittanza ottica Automatica, basata sui segnali dei sensori interni
Correzione emissività FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): C
FLIR GF77f 25°: Variabile da 0,01 a 1,0
Correzioni misurazione Parametri oggetto globali
Opzioni di correzione Atmosfera, trasmissione ottica, emissività, temperatura apparente riflessa, finestra/ottica esterna
Ottiche esterne e Correzione finestre FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): C
FLIR GF77f 25°: Basata sui valori di trasmittanza e temperatura di ottica/finestra IR
Primary Gases Detected GF77a-LR (7 - 8.5µm): Methane, nitrous oxide, propane, sulfur dioxide, R-134a and R-152a
GF77a-HR (9.5 - 12µm): Sulfur hexafluoride, ammonia, ethylene
Range di temperature oggetto Intervallo 1: da -20° a 80°C (da -4° a 176°F), Intervallo 2: da 0° a 250°C (da 212° a 482°F), Intervallo 3: da 100° a 500°C (da 212° a 932°F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Alimentazione via Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codifica Streaming video – Protocollo RTSP H.264 / MPEG4 / MJPEG; GVSP: Protocollo – RTSP streaming radiometrico non compresso: JPEG-LS compresso, FLIR radiometrico; GVSP: Non compresso, segnale lineare, temperatura lineare, radiometria FLIR
Comunicazione Ethernet GigE Vision ver. 1.2, compatibile con Client API GenICam, proprietario FLIR basato su socket TCP/IP
Comunicazione seriale Controllo pan e tilt: Esclusivamente RS232 ed RS485
Connettore Controllo pan e tilt: M8 con codifica A, maschio; Wi-Fi: RP-SMA femmina (Pan/Tilt è una funzione opzionale)
Ethernet standard IEEE 802.3
I/O digitale, tensione d'isolamento 500 VRMS
I/O digitale, tipo di connettore M12 maschio a 12 pin con codifica A (condiviso con alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2 isolate otticamente, Vin (bassa) = 0 - 1,5 V, Vin (alta) = 3-25 V
Ingresso digitale, utilizzo NUC
NUC disabilitato
tag immagine (Start, Stop, Generale)
controllo flusso immagini (secondo SFNC 2.3)
Singolo fotogramma (su attivazione)
Multiframe (su attivazione)
Continuo
Frame rate
ROI
Interfaccia Web: Yes
Interfaccia Ethernet Cablato
Multicast Protocollo RTSP, protocollo GVSP (GigE Vision)
Protocolli Ethernet IEEE 1588, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Streaming immagini via Ethernet Sì
Tipo connessione Wi-Fi: Peer-to-peer (ad hoc) o infrastruttura (rete)
Tipo connettore Ethernet FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): M12 8 pin X-coded, femmina
FLIR GF77f 25°: RJ45, femmina
Tipo Ethernet 10/100Base-T
Unicast Protocollo RTSP, protocollo GVSP (GigE Vision)
Uscita digitale Utilizzo •Set programmabile• Guasto (NC)
Uscite digitali 3 isolate otticamente, 0–48 V DC, max. 350 mA (ridotte a 200 mA a 60 °C. Relè ottico a stato solido, 1 dedicata come uscita guasto (NC)
Wi-Fi Standard Wi-Fi – IEEE802.11a/b/g/n
Generali
Dimensioni imballo 645 × 207 × 225 mm (25,4 × 8,15 × 8,86 pollici)
Dimensioni [L × P × A] FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03 pollici)
FLIR GF77f 25°: 510 × 177 × 229 mm (20,1 × 6,97 × 9,02 pollici)
La confezione comprende Termocamera in custodia protettiva
Pressacavi extra per cavi ausiliari
Documentazione stampata che include nome utente e password per l’accesso all’interfaccia Web della telecamera
Materiale alloggiamento Alluminio
Pan/Tilt Funzione opzionale; Controllo standard – Pelco D
Peso FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): 0,82 kg (1,8 libbre)
FLIR GF77f 25°: 5,90 kg (13,0 libbre)
Peso imballo 6,8 kg
Tipo imballo Scatola di cartone
Interfaccia utente
Interfaccia web Sì
Alimentazione
Alimentazione esterna Compatibile con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
Assorbimento 6,8 W a 24 V CC tipico; 7,0 W a 48 V CC tipico; 7,3 W a 48 V PoE tipico
Generali PoE o esterna
Tensione esterna FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): Intervallo consentito 18-56 V CC, 8 W max
FLIR GF77f 25°: PoE Classe 4 (25 W)
Ambientali e Certificazioni
Correzione della trasmittanza obiettivo C
Corrosione Resistenza alla nebbia salina: ISO9227, fino a 1000 ore
EMC EN 55032:2015 Requisiti sulle emissioni
EN 55035:2017 Requisiti di immunità
FCC – Titolo 47 CFR Parte 15:2019
ICES-001 Edizione 4:2014
Garanzia http://www.flir.com/warranty/
Protezione FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm): IP 54 (IEC 60529) IP66 con accessorio
FLIR GF77f 25°: IP67
Range di temperature di stoccaggio IEC 68-2-1 e IEC 68-2-2, -40 °C – 70 °C (-40 °F – 158 °F) per 16 ore
Temperatura di esercizio Da -30 a 50 °C (da -22 a 122 °F)
Umidità (esercizio e stoccaggio) Umidità relativa: dal 5% al 95%

Accessori

Risorse e supporto

Caso applicativo

Rilevazione e monitoraggio delle perdite di metano presso le strutture di regolazione della pressione del GNL che utilizzano telecamere OGI Flir e IA

Leggi la storia

Brochure

Opuscolo FLIR OGI (Optical Gas Imaging)

Datasheet

Scheda tecnica GF77a

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Datasheet

GF77a Datasheet A4

Datasheet

GF77a Datasheet

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.