Extech IR400

Mini termometro IR

Product Variations

IR400 è un termometro compatto in grado di misurare fino a 332 °C (630 °F) con puntatore laser incorporato per identificare l’area bersaglio e migliorare l’obiettivo. La retroilluminazione illumina il display per effettuare misurazioni di notte o in aree con bassi livelli di luce di sfondo. L’emissività fissa a 0,95 copre il 90% delle applicazioni in superficie. Comprende batteria da 9 V e custodia.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (IR) ±Da 7,5°F(4°C) a -4°F a 20°F (da -20°C a -7°C)
±(2% della lettura +4°F(2°C) a 20°F a 630°F (da -7°C a 343°C)
Emissività 0,95 fissa
Puntamento laser singolo
Rapporto distanza/soggetto 8:1
Risoluzione max temperatura (IR) 0,1 °F/°C a -4°F a 630°F (da -20°C a -343°C)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Certificazioni IR400-NIST_S: CE, NIST
IR400_S: Certificazione CE
Dimensioni 82 × 41,5 × 160 mm (3,2 × 1,6 × 6,3”)
Garanzia Due anni
Peso 180 g, (6,3 oz)

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech IR400

User Manual

Extech IR400 User Manual

Datasheet

Extech IR400 Datasheet

Certification

Extech IR400 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello