Flir IRW-xPC/xPS

Finestre di ispezione IR di grande formato

549,00 € ex. VAT

FLIR IRW-xPC/xPS si aggiunge alla famiglia di finestre di ispezione IR FLIR esistente per aiutarti a ispezionare in modo più efficiente, ad accedere componenti inaccessibili e a risparmiare denaro prevenendo tempi di inattività non programmati. Le finestre rettangolari in polimero sono resistenti agli urti e forniscono un’area di visualizzazione maggiore, per monitorare i componenti all'interno di apparecchiature elettriche sotto tensione in modo totalmente non intrusivo. Le finestre di ispezione IR xPC/xPS sono concepite per durare e mantenere le proprie caratteristiche nel tempo in ambienti sfavorevoli, come la maggior parte degli impianti industriali o a bordo di navi.

Ispeziona in modo più sicuro, efficiente ed evita i tempi di fermo macchina
Ispeziona rapidamente le apparecchiature elettriche sotto tensione senza aprire lo sportello del quadro e senza compromettere la sicurezza
L'ottica pienamente resistente agli urti durerà a lungo in ambienti industriali, senza rischio di deterioramento
Un campo visivo senza precedenti all'interno della grande finestra rettangolare. Accedi ai componenti non tipicamente compresi nei programmi di ispezione

Specifiche

Highlighted
Materiale corpo IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 12 pollici, IRW-PC 24 pollici: Alluminio || IRW-PS Inossidabile 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: Acciaio inox con rivestimento a polveri
Massima temperatura d'esercizio IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 12 pollici, IRW-PC 24 pollici: da -40° a 200°C (da -40° a 392°F) || IRW-PS Inossidabile 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: Da -40 °C a 273 °C (da -40° a 523 °F)
Tipo di ambiente NEMA IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 12 pollici, IRW-PC 24 pollici: IP65 / NEMA 4x || IRW-PS Inossidabile 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: IP67 / NEMA 6
Materiale ottica Polimero trasmissivo visivo, UV e IR conforme a UL 746; da -40° a 325 °C (da -40 °a 617 °F)
Garanzia A vita, limitata
Dati ottici e immagine
IR midwave, IR longwave
Ispezione visiva
Materiale griglia ottica rinforzata IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 12 pollici, IRW-PC 24 pollici: Griglia di rinforzo in alluminio (IP22 / IP2x Standard) || IRW-PS Inossidabile 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: Griglia di rinforzo in acciaio inossidabile (IP22 / IP2x Standard)
Materiale ottica Polimero trasmissivo visivo, UV e IR conforme a UL 746; da -40° a 325 °C (da -40 °a 617 °F)
Ultravioletti [UV]
Ambientali e Certificazioni
Applicazioni per esterni IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 12 pollici, IRW-PC 24 pollici: N/D || IRW-PS Inossidabile 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: Sì
Certificazioni IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 12 pollici, IRW-PC 24 pollici: Certificato da UL (USA) e cUL (Canada) secondo i seguenti standard: 50V, 50E, 756C: “Impatto e infiammabilità", 1558: Resistenza agli impatti e al carico, 508A; ANSI 508A CSA C22.2 N. 14-13 IP65 / NEMA 4x Lloyds of London Type Approval American Bureau of Shipping (ABS) DNV (Det Norske Veritas) P261.1E Applicazioni marittime, navali e offshore IEEE C37 20.2.a.3.6: Sistema
di qualità BSI per impatto e carico certificato ISO 9001 IRW-PS in acciaio inossidabile 12 pollici, IRW-PS in acciaio inossidabile 24 pollici: Certificato da UL (USA) e cUL (Canada) secondo i seguenti standard: 50V, 50E, 746C E 746A-2012, 1558: Resistenza agli impatti e al carico, 508A; Certificazioni CSA ANSI 508A: C22.2 N. 14-13, C22.2 N. 14-10, C22.2 N. 94-M91, C22.2 N. 94.1-07, C22.2 N. 94.2-07 IP67 / NEMA 6 Lloyds of London Type Approval American Bureau of Shipping (ABS) DNV (Det Norske Veritas) P261.1E Applicazioni marittime, navali e offshore Certificazioni IEEE: C37 20,7 Tipo 2B, C37 20,2.a.3,6: Certificazioni IEC per impatto e carico: 62271-200, 60262271-200,60298 Appendice A, 60068-2-6:2007, 60068-2-3, 60068-2-78:2012
Gamma di temperatura ottica Da -40° a 325 °C (da -40° a 617 °F)
Garanzia A vita, limitata
Installazioni ad medio-alta tensione
Massima temperatura d'esercizio IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 12 pollici, IRW-PC 24 pollici: da -40° a 200°C (da -40° a 392°F) || IRW-PS Inossidabile 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: Da -40 °C a 273 °C (da -40° a 523 °F)
Materiale guarnizione UL 94 5VA TPE; da -40° a 273°C (da -40° a 523°F)
Materiale minuteria meccanica Acciaio inox 316
Messa a terra automatica
Range di tensione Qualsiasi
Tipo di ambiente NEMA IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 12 pollici, IRW-PC 24 pollici: IP65 / NEMA 4x || IRW-PS Inossidabile 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: IP67 / NEMA 6
Generali
Altezza complessiva IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 24 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: 21,8 cm (8,6 pollici)
IRW-PC 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 12 pollici: 20,6 cm (8,1 pollici)
Altezza complessiva apertura IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 24 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: 15 cm (5,9 pollici)
IRW-PC 24 pollici, IRW-PS Inossidabile 12 pollici: 12,7 cm (5 pollici)
Larghezza complessiva IRW-PC 6 pollici: 16 cm (6,3 pollici)
IRW-PC 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 12 pollici: 30,5 cm (12 pollici)
IRW-PC 24 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: 61 cm (24 pollici)
Larghezza complessiva apertura IRW-PC 6 pollici: 9,1 cm (3,6 pollici)
IRW-PC 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 12 pollici: 23,6 cm (9,3 pollici)
IRW-PC 24 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: 53 cm (20,9 pollici)
Materiale corpo IRW-PC 6 pollici, IRW-PC 12 pollici, IRW-PC 24 pollici: Alluminio || IRW-PS Inossidabile 12 pollici, IRW-PS Inossidabile 24 pollici: Acciaio inox con rivestimento a polveri
Peso IRW-PC 12 pollici: 2 libbre
IRW-PS Inossidabile 12 pollici: 5 libbre
IRW-PC 24 pollici: 4 libbre
IRW-PS Inossidabile 24 pollici: 10 libbre
IRW-PC 6 pollici: 1 libbre

Risorse e supporto

User Manual

FLIR IRW-xPC IRW-xPS Manuale di installazione

Datasheet

Scheda tecnica delle finestre IR di grande formato FLIR IRW-xPC/xPS

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

User Manual

FLIR IRW-xPC/xPS Large Format IR Windows Installation Manual

Datasheet

FLIR IRW-xPC/xPS Large Format IR Windows Datasheet

Application Story

Flir IR Windows Application Note

Application Story

FLIR IR Windows Application Note - NFPA 70E 2018 Edition

Application Story

IR Windows App Note Transformer

Application Story

IR Windows App Note Bottled Water

Application Story

IR Windows App Note SLAC

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello