Discontinued

ITS-Series Rail

Termocamera intelligente per la sicurezza del trasporto pubblico

FLIR ITS-Series Rail è un sistema che integra una termocamera e un sensore per la rilevazione di persone e ostacoli, progettato per il settore dei trasporti pubblici. La termocamera FLIR Serie ITS Rail non ha bisogno di luce per funzionare, perché si basa sull’energia termica per rilevare veicoli, persone e grandi animali nell’oscurità più profonda, a grande distanza e nelle condizioni atmosferiche più difficili, assicurando una rilevazione affidabile 24/7 in una vasta gamma di settori applicativi.

Prevenire incidenti e danni alle infrastrutture, con le termocamere
La termocamera FLIR Serie ITS Rail è progettata per la rilevazione di persone cadute dalla banchina, che camminano lungo i binari o in galleria.
FLIR ITS-Series Rail rileva i veicoli fermi sui binari in corrispondenza di un passaggio a livello, che bloccano il transito di un treno in avvicinamento.
FLIR ITS-Series Rail misura la temperatura di qualsiasi oggetto nel suo campo visivo e rileva gli incendi nella fase iniziale.

Specifiche

Comunicazioni
API di rete ONVIF Compatible
Protocolli supportati IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SNMP
Uscita video analogica NTSC or PAL
Video over Ethernet Two independent channels of H.264 or M-JPEG
Elettriche
Assorbimento 5W nominal at 24VDC (21W peak) 8VA nominal at 24VAC (29VA peak)
FCC FCC Part 15, Subpart B, Class B
Immunità ai transitori di rete sulle linee di segnale EN 55024:2010 and 55022:2010 to 4.0kV
Tensione di alimentazione 11-44 VDC (no lens heaters) 16-44 VDC (with lens heaters) 14-32 VAC (no lens heaters) 16-32 VAC (with lens heaters) PoE (IEEE 802.3af-2003) PoE+ (IEEE 802.3at-2009)
Ambientali
Classificazione IP IP66 & IP67
Immunità ai transitori di rete sulle linee di alimentazione CA EN 55024:2010 and 55022:2010 to 4.0kV on AC aux power lines
Impatti MIL-STD-810F "Transportation"
Range di temperature di esercizio ₋-50°C to 70°C (continuous operation) ₋-40°C to 70°C (cold start)
Vibrazione IEC 60068-2-27
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7.5 to 13.5 µm
Elaborazione immagine Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
Riscaldatore automatico Clears ice from windows Automatic deicing
Risoluzione 640 x 480
Risoluzioni streaming D1: 720x576, 4CIF: 704x576, Native: 640x512, Q-Native: 320x256, CIF: 352x288, QCIF: 176x144
Tipo ottica ITS-608 RAIL, 8.6° FOV: Focal Length 75 mm, Field of View 8.6° x 6.6°
ITS-610 RAIL, 10° FOV: Focal Length 60 mm, Field of View 10° x 8.2°
ITS-617 RAIL, 17° FOV: Focal Length 35 mm, Field of View 17° x 14°
ITS-625 RAIL, 25° FOV: Focal Length 25 mm, Field of View 25° x 20°
ITS-632 RAIL, 32° FOV: Focal Length 19 mm, Field of View 32° x 26°
ITS-644 RAIL, 44° FOV: Focal Length 13 mm, Field of View 44° x 36°
Tipo sensore Focal Plane Array (FPA) , Uncooled VOx microbolometer
Panoramica sistema
Rilevazione incendi Early fire detection in tunnels

Resources & Support

Datasheet

FLIR ITS series Rail datasheet EN

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello