New

K95

TIC antincendio, campo visivo 95° Wide-Angle, 640 × 480, compatibile con app

Flir K95 è la nuova generazione della Serie K, progettata per offrire ai Vigili del Fuoco una visione più chiara e completa prima, durante e dopo ogni incidente. Combinando la risoluzione termica 640 × 480 con un ampio campo visivo di 95°, la K95 rivela una maggiore quantità di scena in ogni sguardo. Riducendo la necessità di scansioni e panning costanti, aiuta le squadre a comprendere la disposizione delle stanze, identificare i percorsi di movimento, valutare lo sviluppo degli incendi e prendere decisioni più rapide e informate durante le operazioni di ricerca e soccorso e gli attacchi antincendio.

La sua soluzione a guadagno singolo fornisce immagini continue e senza congelamento senza perdere informazioni critiche sulla scena. Dalle porte surriscaldate e dagli incendi nascosti alle aperture del pavimento, la K95 aiuta i Vigili del Fuoco a riconoscere le condizioni mutevoli prima, a combattere gli incendi in modo più strategico e a manovrare in ambienti pieni di fumo con maggiore fiducia. La connettività wireless all’app Flir Responder semplifica anche la configurazione della telecamera, consente lo streaming video dal vivo per l’addestramento e supporta la condivisione dei dati della missione dopo la chiamata.

La più ampia vista antincendio della tua mano.
Con un campo visivo di 95° leader del mercato—, il più ampio disponibile in una termocamera antincendio, —la K95 rivela un livello di protezione ambientale significativamente maggiore rispetto ai precedenti modelli della Serie K. I Vigili del Fuoco possono scansionare le stanze in modo più efficiente, comprendere più velocemente i layout e i percorsi di movimento e seguire lo sviluppo degli incendi con meno scansioni della termocamera.
L'imaging a raggio singolo senza interruzioni offre una visione termica continua e senza congelamento, mentre il display dal vivo semplificato e l'interazione minima tra i menu riducono al minimo le distrazioni. I Vigili del Fuoco rimangono concentrati sulla scena, non sulle impostazioni.
Portando contemporaneamente in vista una maggiore quantità di incendio, la K95 aiuta i Vigili del Fuoco a interpretare più rapidamente la diffusione degli incendi, gli strati di gas caldo e le caratteristiche strutturali durante gli attacchi antincendio e le operazioni di ricerca e soccorso. Le squadre possono anticipare prima le condizioni mutevoli, prendere decisioni più informate e agire con maggiore fiducia piuttosto che reagire dopo il fatto.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 640 × 480
Display LCD da 4", 640 × 480, 60 Hz, retroilluminato
Range di temperature oggetto Soluzione a gamma singola in funzione: -20 °C – 650 °C (-4 °F – 1202 °F)
Modalità immagine Base, ricerca, rilevamento, calore elevato, bianco caldo
Dati ottici e immagine
Banda spettrale Da 7,5 µm a 14 µm
Campo visivo (FOV) 95° × 74°
Frequenza immagine 30 Hz
Modalità immagine Base, ricerca, rilevamento, calore elevato, bianco caldo
Ottimizzazione del contrasto Flexible Scene Enhancement (FSX®)
Pitch 12 µm
Registrazione video IR non-radiometrico Da MPEG4 a memoria flash interna
Risoluzione IR 640 × 480
Sensibilità termica/NETD <70 mK
Streaming video IR non radiometrico Video a colori non compresso tramite USB e MPEG-4 Stream via Wi-Fi all’app Flir Responder
Tipo sensore Microbolometro Focal Plane Array (FPA), non raffreddato
Zoom Zoom digitale 2x
Ambientali e Certificazioni
Cadute 2 m (6,6 ft) su pavimento di cemento (IEC 60068-2-31)
Campi magnetici EN 61 000-4-8, Livello 5 per campo continuo (ambienti industriali gravosi)
EMC EN 301 489-1 ROSSO
EN 301 489-17
EN 55032 Classe B (Emissioni)
EN 55035 (Immunità)
EN 61000-6-2 Immunità secondo Industrial
EN 61000-6-3 380-480MHz
EN 61000-6-3 800-960MHz
EN 60945 Apparecchiature marittime
FCC 47 CFR parte 15 B, cla
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Protezione IP67 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
150°C (302°F): 15 min
260°C (500°F): 5 min
Range di temperature di stoccaggio Da -40°C a 85°C (da -40°F a 185°F)
Spettro radio ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR parte 15
RSS-247
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 ore 95
Umidità relativa 95% di umidità relativa da 25°C a 40°C
(da 77°F a 104°F) senza condensa
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6)
Alimentazione
Autonomia della batteria Circa 4 ore a 25°C (77°F) di temperatura ambiente e utilizzo tipico
Capacità della batteria 5,8 Ah, da 20 °C a 25 °C (da 68 °F a 77 °F)
Gestione alimentazione Per documenti come MSDS e UN38.3 report/riepiloghi dei test, visita il sito: https://support.flir.com/resources/msds
Sicurezza [alimentatore] CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1 IEC 62368
Sistema di carica Caricabatterie desktop a 2 vani Caricabatterie da camion
opzionale
Temperatura di ricarica Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)
Tempo di carica ≤3 ore di capacità sufficiente per 3 ore di funzionamento
Tensione batteria 3,7 V
Tipo batteria Ioni di litio
Misurazioni e analisi
Range di temperature oggetto Soluzione a gamma singola in funzione: -20 °C – 650 °C (-4 °F – 1202 °F)
Umidità relativa 95% di umidità relativa da 25°C a 40°C
(da 77°F a 104°F) senza condensa
Generali
La confezione comprende
Batteria termocamera (2 pz.)
Caricabatterie
Cinghia moschettone
Alimentatore Documentazione
stampata Cordino
retrattile, 16 N (58 oz) cavo
USB
Interfaccia utente
Display LCD da 4", 640 × 480, 60 Hz, retroilluminato
Comunicazione e Memorizzazione dati
Bluetooth Bluetooth v. 5.0 EDR + BLE *PAN
Capacità di memorizzazione immagini 200 file in totale (N.B. Il numero totale di file varia a seconda del numero di video clip salvati)
Formati file Standard JPEG
Interfaccia Aggiornamento tramite OTA (Wi-Fi utilizzando l’app Flir Responder) Supporto
legacy per aggiornamenti da PC e trasferimento dati da e verso PC
Memorizzazione immagini App Flir Responder e fotocamera
Supporto di memorizzazione Memoria flash interna
USB USB-C
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Accessori

  1. Tripod Adapter (T198457ACC)

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir Kxx Firmware

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Selection Guide Matrix

FLIR Kxx-Series Scheda tecnica con matrice di confronto dei prodotti

Datasheet

Scheda tecnica FLIR K95

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

MSDS

FLIR Kxx 2026 Series T301060 Battery MSDS

Certification

FLIR Kxx 2026 Series T301060 Battery UN38.3

Datasheet

FLIR K95 Datasheet

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Global Limited Warranty

Selection Guide Matrix

FLIR Kxx Series Datasheet with Product Comparison Matrix

Certification

FLIR Kxx 2026 Series T301060 Battery CB Certificate

Certification

FLIR Kxx 2025 2026 Series CB certificate

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.