Discontinued

Extech MA130

Pinza amperometrica Mini CA 200 A

La pinza amperometrica Extech MA130 Mini da 200 A ha un design tascabile facile da usare con display LCD retroilluminato e una dimensione della ganascia di 16 mm (0,6 pollici) che si adatta a conduttori fino a 300 MCM. Consente misurazioni in posizioni ristrette e dispone di misurazioni di corrente manuali con tre intervalli tra cui scegliere. Comprende il mantenimento di dati per fissare le letture sul display e la tenuta massima per registrare le letture massime della corrente. Due batterie AAA in dotazione.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±(4% della lettura + 30 cifre)
Corrente AC 2.000 A, 20 A, 200 A
Dimensione pinza 16 mm (0,6"), conduttori fino a 300 MCM
Risoluzione max corrente CA 1 mA, 10 mA, 100 mA
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT II-600 V, CAT III-300 V
Certificazioni Certificazione CE, ETL
Dimensioni 158 × 60 × 33,5 mm (6,2 × 2,4 × 1,3")
Garanzia Due anni
Peso 170 g

Risorse e supporto

Datasheet

Extech MA130 Datasheet

User Manual

Extech MA130 User Manual

Certification

Extech MA130 Declaration of Conformity

Export Restrictions