Discontinued

Extech MA3010

Pinza amperometrica con toroide flessibile a CA True RMS da 3000 A

Extech MA3010 è una pinza amperometrica con toroide flessibile a CA True RMS da 3000 A.Il dispositivo MAMA3010 è dotato di una pinza amperometrica flessibile da 25,4 cm con monitor LCD.Le misurazioni True RMS sono per letture accurate di forme d’onda disturbate, distorte o non sinusoidali.Fornito con due batterie AAA.Certificato UL e classe di sicurezza CAT IV-600 V.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±(3% della lettura + 5 cifre)
Corrente AC Da 0 a 30,00 A, da 30,00 a 300,0 A, da 300,0 a 3000 A
Dimensione pinza 25,4 cm
Risoluzione max corrente CA 0,01 A
True RMS
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT III-1.000 V, CAT IV-600 V
Certificazioni CE, UL
Dimensioni 280 × 120 × 25 mm
Display LCD a segmenti retroilluminato con fondo scala a 3000
Garanzia 2 anni
Peso 170 g

Risorse e supporto

Datasheet

Extech MA3010-MA3018 Datasheet

User Manual

Extech MA3010 MA3018 User Manual

Certification

Extech MA3010 Declaration of Conformity

Export Restrictions