New

Extech MO50A

Compact Pin Moisture Meter

Principali applicazioni
  1. Diagnostica degli edifici e qualità dell'aria interna

56,00 € ex. VAT

The MO50A Compact Pin-Type Moisture Meter makes it easy to take quick reference measurements on wood and building materials. It features a high-contrast color LCD with backlight for clear viewing in any lighting condition, along with intuitive display icons and audible alerts that simplify moisture level interpretation. Ideal for building restoration work, the MO50A helps detect moisture in floors, under carpets, behind walls, and in ceilings—making it an essential tool for assessing damage after water leaks.

Bright backlight makes for easy viewing in any lighting condition
Displays moisture levels in wood and building materials such as wall board, sheet rock, cardboard plaster, concrete, and mortar
Tone rate beeps faster as the moisture level increases

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base contenuto di umidità WME (puntali) ±(3% + 5 cifre) da 22°C a 25°C (da 72°F a 77°F)
Campo di misurazione Legno:

Basso: da 1,5% a 16,9%
Medio: da 12% a 15,9%
Alto: da 16% a 50%
Materiale

da
costruzione Basso: da 1,5% a 16,9%
Medio: da 17% a 19,9%
Alto: da 20% a 33%
Contenuto di umidità WME (puntali) Intervallo legno: da 5,0% a 50,0%
Intervallo materiale da costruzione: da 1,5% a 33,0%
Principio di misurazione Resistenza elettrica con i puntali
Range di temperature di stoccaggio Da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F); < 85% UR
Risoluzione max contenuto di umidità WME (puntali) 0,1 %
Tipo sensore Replaceable threaded contact pins, 8 mm (0.3 in)
Ulteriori dettagli
Alimentazione Dopo circa 3 minuti
Certificazioni CE, UKCA
Condizioni di esercizio Da 5°C a 45°C (da 41°F a 113°F); < 80% UR
Dimensioni 171,6 × 68 × 32,5 mm (6,7 × 2,7 × 1,3 pollici)
Display LCD a colori retroilluminato
Garanzia Due anni
Peso 151 g (0,33 lb) escluse le batterie
Tipo batteria 3 batterie AAA da 1,5 V

Risorse e supporto

User Manual

Manuale d'uso Extech MO50A

User Manual

Extech MO50A User Manual

Datasheet

Extech MO50A Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello