Discontinued

PT-Series HD

Unità Pan/Tilt termica e a luce visibile HD

FLIR PT-Series HD è il nostro sistema di sicurezza a doppio sensore più avanzato, che combina un sensore termico con risoluzione 640×480 raffreddato o non raffreddato, un sensore per luce visibile HD 1080p e un sistema pan/tilt ad alta velocità e precisione. La PT-Series HD integrandosi facilmente con FLIR United VMS 8.0 e con i principali sistemi di gestione video di terze parti, è una soluzione estremamente versatile per la protezione delle infrastrutture critiche in condizioni di oscurità totale, pieno sole e condizioni avverse.

Protezione dei perimetri in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo
La termocamera PT-Series HD è dotata di zoom continuo fino a 14x, mentre la telecamera HD low light dispone di zoom ottico 30x.
La custodia resistente alle intemperie include funzioni di sghiacciamento e sbrinamento, oltre a una cartuccia termica intercambiabile che riduce notevolmente i tempi di manutenzione.
Il controllo tramite FLIR United VMS abilita le funzionalità avanzate, tra cui il tracking PTZ automatico e la "consegna" dei bersagli alle telecamere fisse.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità e certificazioni FCC Parte 15 (Sottoparte B, Classe A) Marchio CE RoHS IP66 ONVIF Profilo S RAEE
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Impatti MIL-STD-810F "Trasporti"
Range di temperature di esercizio Da -40 °C a 70 °C (avvio a freddo)
Range di temperature di stoccaggio Da -55 °C a 85 °C
Sghiacciamento/Anti-ghiacciamento MIL-STD-810F, Metodo 521.1; sghiacciamento
Umidità 0–95% relativa
Vibrazione IEC 60068-2-27
Generali
Assorbimento 24 V AC: 85 VA (max senza riscaldatori) , 215 VA (max con riscaldatori) 24 V DC: 65 W (max senza riscaldatori) 195 W (max con riscaldatori)
Banda spettrale termico da 7,5 µm a 13,5 µm
Dimensioni (L x P x A) 348 mm, 467 mm, 326 mm
E-zoom Termico E-zoom continuo a 4×
Formato Array Termico 640 × 480
Intervallo messa a fuoco termico Atermica, Focus-Free
Peso 16,4 kg
Pixel Pitch Termico 17 µm
Risoluzione termica effettiva 307200.0
Tensione di alimentazione 24 V DC (21–30 V DC) 24 V AC (21–30 V AC)
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato a lunga durata
Zoom Zoom ottico 30x con autofocus e zoom digitale 12x
Misurazioni e analisi
Preset programmabili 256,0
PTZ
Velocità/angolo inclinazione Da +90° a -90°; da 0,1° a 30°/s
Velocità/angolo pan 360° continuo; da 0,1 °/s a 60 °/s
Integrazione di sistema
API di rete FLIR SDK FLIR CGI ONVIF Profilo S
Compatibile con analisi esterna Sì
Ethernet Sì
Interfacce di controllo seriale RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Protocolli supportati IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Termocamera
Campo visivo (FOV) 8,6° × 6,6°
Campo visivo (FOV) ottica Da 63,7° (grandangolo) a 2,3° (tele)
Formato array 640 × 480
Frame rate termico NTSC: 30 Hz PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Impostazioni immagine termica AGC automatico, DDE (Digital Detail Enhancement), sensibilità
Lunghezza focale Da 4,3 mm (grandangolo) a 129,0 mm (tele)
Lunghezza focale - Termico 26–105 mm
numero f Da F1,6 a F4,7
Sensibilità <35 mK a 25c F 1,0
Videocamera
Campo visivo (FOV) 8,6° × 6,6°
Campo visivo (FOV) ottica Da 63,7° (grandangolo) a 2,3° (tele)
Formato array 640 × 480
Illuminazione sensore Compensazione retroilluminazione
Lunghezza focale Da 4,3 mm (grandangolo) a 129,0 mm (tele)
numero f Da F1,6 a F4,7
Riduzione rumore Yes (6 livelli)
Sensibilità <35 mK a 25c F 1,0
Sensibilità Low Light Colore: 0,01 lx (F1,6, AGC on, 1/30 s)
WDR 120 dB
Video e Registrazione
Compressione video Termico: Due canali indipendenti H.264 e M-JPEG Visibile: Due canali indipendenti H.264 e M-JPEG
Modalità AGC video termico AGC lineare, AGC istogramma DDE (Digital Detail Enhancement), Sensibilità
Ottimizzazione uniformità immagine video FFC (Flat Field Correction) automatica, Attivazione su base termica e temporale
Regione di interesse video termica AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preset e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Risoluzione video streaming Termico: Da QVGA a VGA nel visibile: Da VGA a HD
Video composito NTSC o PAL Sì: Ibrido, IP e analogico
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
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR PT-Series HD Firmware Version 1.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Application Story

Flir Triton PT-Series HD e incendi boschivi in Italia

Brochure

Brochure sulle soluzioni di Condition Monitoring FLIR per l'industria mineraria

Brochure

Opuscolo FLIR sul rilevamento precoce degli incendi (EFD)

Datasheet

Scheda tecnica FLIR PT-Series HD

Application Story

Flir Triton PT-Series HD and Forest Fires in Italy

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Datasheet

FLIR PT-Series HD Datasheet

AE Spec

FLIR PT-Series HD A&E Specifications

User Manual

FLIR PT-Series HD Installation and User Guide

Firmware Release Note

FLIR PT-Series HD Firmware Release Notes V1.3.0.35

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.