Discontinued

PT-Series HD

Unità Pan/Tilt termica e a luce visibile HD

FLIR PT-Series HD è il nostro sistema di sicurezza a doppio sensore più avanzato, che combina un sensore termico con risoluzione 640×480 raffreddato o non raffreddato, un sensore per luce visibile HD 1080p e un sistema pan/tilt ad alta velocità e precisione. La PT-Series HD integrandosi facilmente con FLIR United VMS 8.0 e con i principali sistemi di gestione video di terze parti, è una soluzione estremamente versatile per la protezione delle infrastrutture critiche in condizioni di oscurità totale, pieno sole e condizioni avverse.

Protezione dei perimetri in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo
La termocamera PT-Series HD è dotata di zoom continuo fino a 14x, mentre la telecamera HD low light dispone di zoom ottico 30x.
La custodia resistente alle intemperie include funzioni di sghiacciamento e sbrinamento, oltre a una cartuccia termica intercambiabile che riduce notevolmente i tempi di manutenzione.
Il controllo tramite FLIR United VMS abilita le funzionalità avanzate, tra cui il tracking PTZ automatico e la "consegna" dei bersagli alle telecamere fisse.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità e certificazioni FCC Parte 15 (Sottoparte B, Classe A) Marchio CE RoHS IP66 ONVIF Profilo S RAEE
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Impatti MIL-STD-810F "Trasporti"
Range di temperature di esercizio Da -40 °C a 70 °C (avvio a freddo)
Range di temperature di stoccaggio Da -55 °C a 85 °C
Sghiacciamento/Anti-ghiacciamento MIL-STD-810F, Metodo 521.1; sghiacciamento
Umidità 0–95% relativa
Vibrazione IEC 60068-2-27
Generali
Assorbimento 24 V AC: 85 VA (max senza riscaldatori) , 215 VA (max con riscaldatori) 24 V DC: 65 W (max senza riscaldatori) 195 W (max con riscaldatori)
Banda spettrale termico da 7,5 µm a 13,5 µm
Dimensioni (L x P x A) 348 mm, 467 mm, 326 mm
E-zoom Termico E-zoom continuo a 4×
Formato Array Termico 640 × 480
Intervallo messa a fuoco termico Atermica, Focus-Free
Peso 16,4 kg
Pixel Pitch Termico 17 µm
Risoluzione termica effettiva 307200.0
Tensione di alimentazione 24 V DC (21–30 V DC) 24 V AC (21–30 V AC)
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato a lunga durata
Zoom Zoom ottico 30x con autofocus e zoom digitale 12x
Misurazioni e analisi
Preset programmabili 256,0
PTZ
Velocità/angolo inclinazione Da +90° a -90°; da 0,1° a 30°/s
Velocità/angolo pan 360° continuo; da 0,1 °/s a 60 °/s
Integrazione di sistema
API di rete FLIR SDK FLIR CGI ONVIF Profilo S
Compatibile con analisi esterna Sì
Ethernet Sì
Interfacce di controllo seriale RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Protocolli supportati IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Termocamera
Campo visivo (FOV) 8,6° × 6,6°
Campo visivo (FOV) ottica Da 63,7° (grandangolo) a 2,3° (tele)
Formato array 640 × 480
Frame rate termico NTSC: 30 Hz PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Impostazioni immagine termica AGC automatico, DDE (Digital Detail Enhancement), sensibilità
Lunghezza focale Da 4,3 mm (grandangolo) a 129,0 mm (tele)
Lunghezza focale - Termico 26–105 mm
numero f Da F1,6 a F4,7
Sensibilità <35 mK a 25c F 1,0
Videocamera
Campo visivo (FOV) 8,6° × 6,6°
Campo visivo (FOV) ottica Da 63,7° (grandangolo) a 2,3° (tele)
Formato array 640 × 480
Illuminazione sensore Compensazione retroilluminazione
Lunghezza focale Da 4,3 mm (grandangolo) a 129,0 mm (tele)
numero f Da F1,6 a F4,7
Riduzione rumore Yes (6 livelli)
Sensibilità <35 mK a 25c F 1,0
Sensibilità Low Light Colore: 0,01 lx (F1,6, AGC on, 1/30 s)
WDR 120 dB
Video e Registrazione
Compressione video Termico: Due canali indipendenti H.264 e M-JPEG Visibile: Due canali indipendenti H.264 e M-JPEG
Modalità AGC video termico AGC lineare, AGC istogramma DDE (Digital Detail Enhancement), Sensibilità
Ottimizzazione uniformità immagine video FFC (Flat Field Correction) automatica, Attivazione su base termica e temporale
Regione di interesse video termica AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preset e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Risoluzione video streaming Termico: Da QVGA a VGA nel visibile: Da VGA a HD
Video composito NTSC o PAL Sì: Ibrido, IP e analogico
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
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR PT-Series HD Firmware Version 1.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Application Story

Mineta San Jose International Airport Enhances Perimeter Security with Flir Systems

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.