Discontinued

Triton™ PT-Series

Unità Pan/Tilt termica e a luce visibile

La FLIR Triton™ PT-Series combina in un unico sistema una termocamera e una telecamera a luce visibile. Il meccanismo pan/tilt di precisione consente il controllo accurato, oltre a schemi di scansione completamente programmabili, rotazione a comando radar e funzioni di rotazione su allarme. Le termocamere PTSeries con risoluzione termica di 320 x 240 o 640 × 480 e WDR completo sono progettate per offrire prestazioni elevate, facilità di installazione e affidabilità a lungo termine.

Termocamera pan/tilt multi-sensore ad alte prestazioni
Le uscite video analogica e IP simultanee, insieme alle interfacce di controllo IP e seriali, consentono una facile integrazione in reti IP o analogiche.
La FLIR PT-Series migliora la rilevazione delle minacce a lunga distanza e la valutazione degli allarmi, rivelando piccoli dettagli a grande distanza.
Le cartucce intercambiabili consentono di aggiornare o riparare rapidamente i sensori e le ottiche.

Specifiche

Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Impatti MIL-STD-810F "Trasporti"
Range di temperature di esercizio Da -50 °C a 70 °C funzionamento continuo Da -40 °C a 70 °C (avvio a freddo)
Range di temperature di stoccaggio Da -55 °C a 85 °C
Sghiacciamento/Anti-ghiacciamento MIL-STD-810F, Metodo 521.1; 6 mm di ghiaccio
Umidità 0–95% relativa
Vibrazione IEC 60068-2-27
Generali
Assorbimento 24 V DC = 65 W; 195 W (max con riscaldatori) 24 V AC = 85 VA; 215 VA (max con riscaldatori)
Dimensioni (L x P x A) 348 × 467 × 326 mm
Messa a fuoco Atermica, Focus-Free
Peso 16,8 kg; a seconda della configurazione
Risoluzione effettiva 76800,0
Tensione di alimentazione 24 V DC (21–30 V DC) 24 V AC (21–30 V AC)
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato a lunga durata
Zoom E-zoom 2× e 4×
Misurazioni e analisi
Preset programmabili 128,0
PTZ
Velocità/angolo inclinazione Da +90° a -90°; da 0,1° a 30°/s
Velocità/angolo pan 360° continuo; da 0,1° a 60°/s
Integrazione di sistema
API di rete Nexus SDK per controllo e integrazione di sistema completi Nexus CGI per le interfacce di comando http ONVIF 2.0 Profilo S
Compatibile con analisi esterna
Ethernet
Interfacce di controllo seriale RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Protocolli supportati IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Termocamera
Banda spettrale da 7,5 µm a 13,5 µm
Campo visivo (FOV) 7° x 10°
Formato array 320 × 240
Frame rate termico NTSC: Da 30 Hz o 7,5 Hz PAL: 25 Hz o 8,33 Hz
Lunghezza focale 65 mm
Pixel pitch 25 µm
Videocamera
Banda spettrale da 7,5 µm a 13,5 µm
Campo visivo (FOV) 7° x 10°
Formato array 320 × 240
Lunghezza focale 65 mm
Video e Registrazione
Compressione video Due canali indipendenti H.264, MPEG-4 e M-JPEG
Modalità AGC video termico AGC automatico, AGC manuale, Equalizzazione plateau AGC, AGC lineare, DDE (Digital Detail Enhancement), impostazione guadagno massimo
Ottimizzazione uniformità immagine video FFC (Flat Field Correction) automatica, Attivazione su base termica e temporale
Regione di interesse video termica AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preset e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Risoluzione video streaming NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Video composito NTSC o PAL Sì: Ibrido, IP e analogico

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Brochure

Brochure sulle soluzioni di Condition Monitoring FLIR per l'industria mineraria

User Manual

F-Series PT-Series Payload Installation Guide

Configuration Guide

Nexus IP Camera Configuration Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Firmware Release Note

F-Series, PT-Series, and D-Series Firmware Security Patch Release Notes

Datasheet

PT-Series Datasheet

User Manual

PT Series User Manual

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Tech Note

SEC-BEST_PRACTICES-Tech-Paper-Update_USL_TDYFLIR_WEB

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Export Restrictions