Discontinued

Triton™ PT-Series

Unità Pan/Tilt termica e a luce visibile

La FLIR Triton™ PT-Series combina in un unico sistema una termocamera e una telecamera a luce visibile. Il meccanismo pan/tilt di precisione consente il controllo accurato, oltre a schemi di scansione completamente programmabili, rotazione a comando radar e funzioni di rotazione su allarme. Le termocamere PTSeries con risoluzione termica di 320 x 240 o 640 × 480 e WDR completo sono progettate per offrire prestazioni elevate, facilità di installazione e affidabilità a lungo termine.

Termocamera pan/tilt multi-sensore ad alte prestazioni
Le uscite video analogica e IP simultanee, insieme alle interfacce di controllo IP e seriali, consentono una facile integrazione in reti IP o analogiche.
La FLIR PT-Series migliora la rilevazione delle minacce a lunga distanza e la valutazione degli allarmi, rivelando piccoli dettagli a grande distanza.
Le cartucce intercambiabili consentono di aggiornare o riparare rapidamente i sensori e le ottiche.

Specifiche

Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Impatti MIL-STD-810F "Trasporti"
Range di temperature di esercizio Da -50 °C a 70 °C funzionamento continuo Da -40 °C a 70 °C (avvio a freddo)
Range di temperature di stoccaggio Da -55 °C a 85 °C
Sghiacciamento/Anti-ghiacciamento MIL-STD-810F, Metodo 521.1; 6 mm di ghiaccio
Umidità 0–95% relativa
Vibrazione IEC 60068-2-27
Generali
Assorbimento 24 V DC = 65 W; 195 W (max con riscaldatori) 24 V AC = 85 VA; 215 VA (max con riscaldatori)
Dimensioni (L x P x A) 348 × 467 × 326 mm
Messa a fuoco Atermica, Focus-Free
Peso 16,8 kg; a seconda della configurazione
Risoluzione effettiva 76800,0
Tensione di alimentazione 24 V DC (21–30 V DC) 24 V AC (21–30 V AC)
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato a lunga durata
Zoom E-zoom 2× e 4×
Misurazioni e analisi
Preset programmabili 128,0
PTZ
Velocità/angolo inclinazione Da +90° a -90°; da 0,1° a 30°/s
Velocità/angolo pan 360° continuo; da 0,1° a 60°/s
Integrazione di sistema
API di rete Nexus SDK per controllo e integrazione di sistema completi Nexus CGI per le interfacce di comando http ONVIF 2.0 Profilo S
Compatibile con analisi esterna Sì
Ethernet Sì
Interfacce di controllo seriale RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Protocolli supportati IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Termocamera
Banda spettrale da 7,5 µm a 13,5 µm
Campo visivo (FOV) 24° × 19°
Formato array 320 × 240
Frame rate termico NTSC: Da 30 Hz o 7,5 Hz PAL: 25 Hz o 8,33 Hz
Lunghezza focale 19 mm
Pixel pitch 25 µm
Videocamera
Banda spettrale da 7,5 µm a 13,5 µm
Campo visivo (FOV) 24° × 19°
Formato array 320 × 240
Lunghezza focale 19 mm
Video e Registrazione
Compressione video Due canali indipendenti H.264, MPEG-4 e M-JPEG
Modalità AGC video termico AGC automatico, AGC manuale, Equalizzazione plateau AGC, AGC lineare, DDE (Digital Detail Enhancement), impostazione guadagno massimo
Ottimizzazione uniformità immagine video FFC (Flat Field Correction) automatica, Attivazione su base termica e temporale
Regione di interesse video termica AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preset e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Risoluzione video streaming NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Video composito NTSC o PAL Sì: Ibrido, IP e analogico

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.