Quasar™ CF-6408-00-0A

Ad alte prestazioni, 4K, telecamera modulare a bassa illuminazione con analisi IA Edge

Quasar CF-6408-00-0A è una telecamera modulare 4K a prestazioni elevate e in condizioni di scarsa illuminazione con analisi video IA Edge integrata per il rilevamento affidabile delle minacce e la copertura degli eventi. Questa telecamera a scatola fissa di alta qualità fornisce dettagli probatori e funzionalità ad alte prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione per le operazioni di sicurezza notturna. Le ottiche selezionabili assicurano una distanza ottimale rispetto alla copertura del campo visivo di eventi affidabili, mentre il sensore 4K offre un'ampia gamma dinamica per immagini dettagliate 24/7, anche in condizioni di luce sfavorevole. L’analisi video Edge IA integrata riduce i falsi positivi quando rileva e risponde alle minacce. Conforme NDAA e sicuro dal punto di vista informatico, Quasar CF-6408-00-0A è una soluzione completa con United VMS e offre un’integrazione aperta con VMS di terze parti.

Ideale per le installazioni impegnative nei punti di controllo di sicurezza degli edifici commerciali, nelle infrastrutture critiche e all'ingresso di gallerie.
L'analisi video IA Edge integrata offre la rilevazione affidabile delle intrusioni, riducendo al contempo i falsi positivi e i costi operativi.
Affidabile in un’ampia gamma di temperature operative, la telecamera accetta opzioni di obiettivi speciali per applicazioni esigenti.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità ONVIF Profili S, G, M e T
Internazionale Marchio CE, EN61000-6-3, EN62368-1 ed EN50130-4, CB62368-1, LVD (CoC), RoHS, RCM, WEEE, ISTA-3A
MTBF [ore] 526.279 (30°C); 149.537 (60°C)
USA FCC Parte 15 (Sottoparte B, Classe A, ICES-003)
Sicurezza informatica 
AI Video Analytics Intrusione
persona/viso/veicolo: Regione/filo per far scattare trappola
conteggio oggetti
vagabondaggio
veicolo fermo
rilevazione facciale
oggetto abbandonato
rimozione oggetti
direzione errata–utilizzo corridoio
sabotaggio telecamera
conteggio persone
Sicurezza Protezione con password, filtraggio indirizzo IP, TLS/HTTPS, controllo accesso alla rete IEEE 802.1X, autenticazione digest, politica sulla password, protezione da numerosi errori di accesso
Ambientali
Temperatura di esercizio Da -30°C a +60°C (da -22°F a +140°F)
Temperatura di stoccaggio Da -20°C a +70°C (da -4°F a +158°F)
Umidità 10%–90% (in assenza di condensa)
Generali
AES Da 1/1 a 1/32.000
Aggiornamento firmware Memoria flash per l'aggiornamento del firmware della telecamera via rete
Alloggiamento Metallo
Assorbimento 12,95 W
BLC Sì, On/Off in modalità lineare
Compressione Profilo Main H.265 avanzato +
Profili Main/High/Baseline H.264 avanzato + MJPEG
Connettore alimentazione RJ45, CC, CA
Dimensioni 72 × 51 × 154 mm (2,96 × 2,05 × 6,05 pollici)
Garanzia Secondo la politica per la richiesta di autorizzazione al reso (RMA) FLIR e il documento Note sulla procedura
Maschere privacy
Modalità di scansione Progressiva
Modalità giorno/notte
Otturatore digitale lento [DSS] 1/4–1/60 (NTSC)
1/4–1/50 (PAL)
Otturatore elettronico automatico [AES] Da 1/1 a 1/32.000
Otturatore WDR 130 dB
Peso Peso netto: 455,5 g (1,01 lb)
Peso lordo: 615,4 g (1,36 lb)
Rilevazione manomissione
Tensione di alimentazione 24 V CA, 12 V CC, PoE 802.3af (classe 0)
Misurazioni e analisi
Gestione analisi Configurazione e gestione via web; sensibilità regolabile, azioni automatiche, controllo I/O remoto
Integrazione di sistema
Angolo di illuminazione 90° completi
Audio Bidirezionale: ingresso linea e microfono integrato, G.711/G.726/AAC/LPCM, uscita linea
Audio bidirezionale Ingresso linea e microfono integrato, G.711/G.726 /AAC/LPCM, uscita linea bidirezionale
Browser web supportati Firefox, Chrome, Edge, Safari
Configurazione remota Via browser web o software di gestione video supportato
Distanza 15 m (49,2 ft)
Ethernet 10/100/1.000, IEEE 802.3, rilevamento automatico 1 RJ45
Ingresso 2 contatti allarme a secco 5 V con pull up 10 KΩ, 100 mA a temperatura ambiente
Ingresso allarme 2 contatti allarme a secco, amplificatore 5 V 10 kΩ, 130 mA
Lunghezza d’onda del picco emissione [nm] 940 nm
Protocollo di rete IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP
Tipo LED SMD alta efficienza
Uscita 1 contatto relè, max. 350 V DC / AC a 130 mA
Uscita allarme 1 contatto relè, max. 400 V DC / AC a 130 mA
Videocamera
AGC Automatico
Bilanciamento del bianco Automatico/ATW/Manuale/Una pressione
Compensazione del controluce ON/OFF in modalità lineare
DSS 1/4 (1/4) - 1/60 (50) NTSC (PAL)
Filtro IR meccanico
Larghezza di banda Configurabile tra 64 Kbps e 20 Mbps
Rapporto segnale/rumore ±45 dB
Riduzione rumore 3D e 2D
Risoluzione del sensore 3864 × 2180 (4K)
Dimensione pixel: 2,0 µm
Sensibilità 0,04 (colore)/0,002 (BW)
Sensore immagine 1/1,8-pollici
Tipo ottica Supporto CS, manuale, DC-Iris e P-Iris (non incluso)
Video e Registrazione
Compressione video Profilo Main H.265 avanzato + Profili Main/High/Baseline H.264 avanzato + MJPEG
Controllo del tasso LBR, CBR, VBR, MJPEG
Prestazioni massime H.264/H.265 30/25 fps a 4K (NTSC/PAL) + 30/25 fps a D1
H.264/H.265 15/12 fps a 4K + 1080p + D1 (NTSC/PAL)
H.264/H.265 60/50 fps a 1080p + 30/25 fps a 720p + D1 (NTSC/PAL)
Registrazione scheda SD Dimensioni microSD/microSDHC/microSDXC fino a 1 TB
Registrazione scheda SD 1 Dimensioni microSD/microSDHC/microSDXC fino a 1 TB
Rilevazione movimento video
Risoluzione Range Da 320 × 240 (CIF) a 3864 × 2180 (4K)
Video Larghezza di banda Configurabile tra 64 Kbps e 20 Mbps

Accessori

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Quasar 4K Fixed Box Firmware

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Scheda tecnica

Firmware Release Note

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Firmware Release Notes

Datasheet

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Datasheet

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Quick Install Guide

User Manual

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Installation and User Guide

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.