Discontinued

RSX-F

Sensore termico antincendio per materiale rotabile

FLIR RSX-F è un sensore intelligente che si basa sulle immagini termiche e visive per le funzioni di rivelazione di incendi, rilevazione posti occupati e monitoraggio TVCC. Il formato compatto e discreto ne agevola l’installazione, anche quando lo spazio disponibile è limitato.

Sensore termico e a luce visibile per una maggiore sicurezza dei passeggeri
FLIR RSX-F utilizza un sensore termico con algoritmi di rilevazione incendi integrati, che garantiscono una risposta più rapida rispetto ai metodi tradizionali.
FLIR RSX-F è anche in grado di misurare l'occupazione dei posti in un treno passeggeri.
Il sensore FLIR RSX-F si installa con facilità e rapidità nelle carrozze, anche quando lo spazio disponibile è limitato,

Specifiche

Comunicazioni
compressione - termico H.264, MPEG-4, MJPEG
Compressione - Visibile H.264, MPEG-4, MJPEG
Connettività Comunicazione Power line Connettività di rete e uscite via TI BPL2
Elettriche
Assorbimento 3 W
Tensione di alimentazione 12 – 42 V AC/DC via TI BPL2
Ambientali
Alloggiamento EN45545 HL3
Classificazione IP IP65
EMC EN 50121-3-2
Range di temperatura Da -44 °C a +60 °C (da -47,2 °F a +140 °F)
Zone di rilevazione EN50155 T2
Dati ottici e immagine
Banda spettrale da 8 a14 µm
Frame rate 9 FPS
HFOV Termico 95°
HFOV - Visivo 95°
Risoluzione - Termico 160 x 120
Risoluzione - Visivo CMOS a colori HD 1920 x 1080
Tipo sensore Sensore LWIR, microbolometro VOx non raffreddato, FPA (Focal Plane Array)
Normative
Sicurezza EN50122

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica RSX-F

Brochure

Guida ai sistemi di trasporto intelligenti (ITS) di FLIR

Datasheet

RSX F Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Export Restrictions