Discontinued

Saros DM-Series

Termocamera PTZ multi-spettrale

La FLIR Saros DM-Series aggiunge otto nuovi modelli in risoluzione VGA e QVGA alla linea di prodotti di sicurezza multi-sensore FLIR. I modelli della DM-Series catturano il video nella più totale oscurità, in pieno sole e attraverso fumo, polvere o nebbia leggera, per fornire la massima protezione perimetrale nelle condizioni di luce e ambientali più difficili. La telecamera 4K incorporata si affianca al sensore termico per catturare dettagli minuziosi in condizioni di scarsa illuminazione. La DM-Series si integra anche con il sistema di gestione video unificato (UVMS) FLIR e con altri sistemi conformi a ONVIF, per garantire il controllo completo di tutte le nuove modalità di visualizzazione a doppio sensore, delle funzioni di allarme e delle ronde preimpostate programmabili.

L'eccellente qualità delle immagini termiche e la telecamera 4K integrata realizzano una soluzione di sorveglianza multispettrale versatile.
È disponibile un'ampia gamma di ottiche e di sensori VGA e QVGA, per assicurare la portata di rilevazione ottimale in condizioni difficili.
La DM-Series è progettata per ridurre la vulnerabilità agli attacchi alla sicurezza dall'esterno.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità e certificazioni FCC Parte 15 (Sottoparte B, Classe A) Marchio CE RoHS IP66 ONVIF Profilo S RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Impatti IEC 60068-2-27
Range di temperature di esercizio -40 °C – 55 °C avvio a freddo
Temperatura di stoccaggio -40 °C – 85 °C
Umidità 10% – 90% relativa
Vibe IEC 60068-2-27
Generali
Assorbimento <16 W nominali; <36 W con riscaldatori on
Messa a fuoco Atermica, Focus-Free
Tensione di alimentazione 24 VCA, Universal PoE Injector
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato a lunga durata
Misurazioni e analisi
Preset programmabili 256
PTZ
Angolo pan 360° continuo
Angolo tilt -10° – 190°
Integrazione di sistema
API di rete FLIR SDK; FLIR CGI; ONVIF Profilo S
Ethernet Sì
Protocolli supportati IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Risoluzioni streaming Termico: da QVGA a VGA Visibile: da VGA a 4K
Termocamera
Banda spettrale da 7,5 µm a 13,5 µm
Caratteristiche ottiche FOV (A × L): 92° x 69° Lunghezza focale: 2.3 mm
Formato array 320 × 256, 640 × 512
Frame rate termico NTSC: 30 Hz PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Impostazioni immagine termica AGC automatico, DDE (Digital Detail Enhancement), Luminosità, nitidezza, contrasto
Pixel pitch 12 µm
Sensibilità Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Videocamera
Banda spettrale da 7,5 µm a 13,5 µm
Formato array 320 × 256, 640 × 512
Sensibilità Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Video e Registrazione
Compressione video Termico: Un canale H.264 e M-JPEG Visibile: Due canali indipendenti H.264 ed M-JPEG
Ottimizzazione uniformità immagine video FFC (Flat Field Correction) automatica oppure su base termica e temporale
Regione di interesse video termica AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preset e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
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
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware v1.7.0.24

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Saros-DM-Series-Datasheet-IT

Brochure

Opuscolo FLIR sull'industria globale del petrolio e del gas

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Firmware Release Note

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware Release Notes v1.7.0.24

Configuration Guide

FLIR PTZ Pairing Configuration Guide

Quick Start Guide

DM-Series Quick Install Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

AE Spec

DM-Series A&E Specifications

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

User Manual

FLIR Saros DM-Series Installation and User Guide

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.