Discontinued

Saros DM-Series

Termocamera PTZ multi-spettrale

La FLIR Saros DM-Series aggiunge otto nuovi modelli in risoluzione VGA e QVGA alla linea di prodotti di sicurezza multi-sensore FLIR. I modelli della DM-Series catturano il video nella più totale oscurità, in pieno sole e attraverso fumo, polvere o nebbia leggera, per fornire la massima protezione perimetrale nelle condizioni di luce e ambientali più difficili. La telecamera 4K incorporata si affianca al sensore termico per catturare dettagli minuziosi in condizioni di scarsa illuminazione. La DM-Series si integra anche con il sistema di gestione video unificato (UVMS) FLIR e con altri sistemi conformi a ONVIF, per garantire il controllo completo di tutte le nuove modalità di visualizzazione a doppio sensore, delle funzioni di allarme e delle ronde preimpostate programmabili.

L'eccellente qualità delle immagini termiche e la telecamera 4K integrata realizzano una soluzione di sorveglianza multispettrale versatile.
È disponibile un'ampia gamma di ottiche e di sensori VGA e QVGA, per assicurare la portata di rilevazione ottimale in condizioni difficili.
La DM-Series è progettata per ridurre la vulnerabilità agli attacchi alla sicurezza dall'esterno.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità e certificazioni FCC Parte 15 (Sottoparte B, Classe A) Marchio CE RoHS IP66 ONVIF Profilo S RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Impatti IEC 60068-2-27
Range di temperature di esercizio -40 °C – 55 °C avvio a freddo
Temperatura di stoccaggio -40 °C – 85 °C
Umidità 10% – 90% relativa
Vibe IEC 60068-2-27
Generali
Assorbimento <16 W nominali; <36 W con riscaldatori on
Messa a fuoco Atermica, Focus-Free
Tensione di alimentazione 24 VCA, Universal PoE Injector
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato a lunga durata
Misurazioni e analisi
Preset programmabili 256
PTZ
Angolo pan 360° continuo
Angolo tilt -10° – 190°
Integrazione di sistema
API di rete FLIR SDK; FLIR CGI; ONVIF Profilo S
Ethernet Sì
Protocolli supportati IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Risoluzioni streaming Termico: da QVGA a VGA Visibile: da VGA a 4K
Termocamera
Banda spettrale da 7,5 µm a 13,5 µm
Caratteristiche ottiche FOV (A × L): 92° x 69° Lunghezza focale: 2.3 mm
Formato array 320 × 256, 640 × 512
Frame rate termico NTSC: 30 Hz PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Impostazioni immagine termica AGC automatico, DDE (Digital Detail Enhancement), Luminosità, nitidezza, contrasto
Pixel pitch 12 µm
Sensibilità Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Videocamera
Banda spettrale da 7,5 µm a 13,5 µm
Formato array 320 × 256, 640 × 512
Sensibilità Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Video e Registrazione
Compressione video Termico: Un canale H.264 e M-JPEG Visibile: Due canali indipendenti H.264 ed M-JPEG
Ottimizzazione uniformità immagine video FFC (Flat Field Correction) automatica oppure su base termica e temporale
Regione di interesse video termica AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preset e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
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
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware v1.7.0.24

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Datasheet

Saros DM Series Datasheet A4

Datasheet

Saros DM Series Datasheet

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.