Discontinued

Saros DM-Series

Termocamera PTZ multi-spettrale

La FLIR Saros DM-Series aggiunge otto nuovi modelli in risoluzione VGA e QVGA alla linea di prodotti di sicurezza multi-sensore FLIR. I modelli della DM-Series catturano il video nella più totale oscurità, in pieno sole e attraverso fumo, polvere o nebbia leggera, per fornire la massima protezione perimetrale nelle condizioni di luce e ambientali più difficili. La telecamera 4K incorporata si affianca al sensore termico per catturare dettagli minuziosi in condizioni di scarsa illuminazione. La DM-Series si integra anche con il sistema di gestione video unificato (UVMS) FLIR e con altri sistemi conformi a ONVIF, per garantire il controllo completo di tutte le nuove modalità di visualizzazione a doppio sensore, delle funzioni di allarme e delle ronde preimpostate programmabili.

L'eccellente qualità delle immagini termiche e la telecamera 4K integrata realizzano una soluzione di sorveglianza multispettrale versatile.
È disponibile un'ampia gamma di ottiche e di sensori VGA e QVGA, per assicurare la portata di rilevazione ottimale in condizioni difficili.
La DM-Series è progettata per ridurre la vulnerabilità agli attacchi alla sicurezza dall'esterno.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità e certificazioni FCC Parte 15 (Sottoparte B, Classe A) Marchio CE RoHS IP66 ONVIF Profilo S RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Impatti IEC 60068-2-27
Range di temperature di esercizio -40 °C – 55 °C avvio a freddo
Temperatura di stoccaggio -40 °C – 85 °C
Umidità 10% – 90% relativa
Vibe IEC 60068-2-27
Generali
Assorbimento <16 W nominali; <36 W con riscaldatori on
Messa a fuoco Atermica, Focus-Free
Tensione di alimentazione 24 VCA, Universal PoE Injector
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato a lunga durata
Misurazioni e analisi
Preset programmabili 256
PTZ
Angolo pan 360° continuo
Angolo tilt -10° – 190°
Integrazione di sistema
API di rete FLIR SDK; FLIR CGI; ONVIF Profilo S
Ethernet
Protocolli supportati IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Risoluzioni streaming Termico: da QVGA a VGA Visibile: da VGA a 4K
Termocamera
Banda spettrale da 7,5 µm a 13,5 µm
Caratteristiche ottiche FOV (A × L): 92° x 69° Lunghezza focale: 2.3 mm
Formato array 320 × 256, 640 × 512
Frame rate termico NTSC: 30 Hz PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Impostazioni immagine termica AGC automatico, DDE (Digital Detail Enhancement), Luminosità, nitidezza, contrasto
Pixel pitch 12 µm
Sensibilità Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Videocamera
Banda spettrale da 7,5 µm a 13,5 µm
Formato array 320 × 256, 640 × 512
Sensibilità Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Video e Registrazione
Compressione video Termico: Un canale H.264 e M-JPEG Visibile: Due canali indipendenti H.264 ed M-JPEG
Ottimizzazione uniformità immagine video FFC (Flat Field Correction) automatica oppure su base termica e temporale
Regione di interesse video termica AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preset e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse

Accessori

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, Quasar 4K IR PTZ Firmware Version 1.7.0.20

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Saros-DM-Series-Datasheet-IT

Brochure

Opuscolo FLIR sull'industria globale del petrolio e del gas

AE Spec

DM-Series A&E Specifications

User Manual

FLIR Saros DM-Series Installation and User Guide

Datasheet

Saros DM Series Datasheet

Datasheet

Saros DM Series Datasheet A4

Quick Start Guide

DM-Series Quick Install Guide

Configuration Guide

FLIR PTZ Pairing Configuration Guide

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions