Si2a-LD

Termocamera acustica fissa per il rilevamento di perdite pressurizzate

Continuous Leak Detection. Clearer Insight.

Flir Si2a-LD consente di ascoltare costantemente i sistemi a gas pressurizzato, rilevando, individuando e quantificando costantemente le perdite di aria compressa e gas, comprese le piccole perdite intermittenti che i controlli periodici possono non rilevare, fino a 200 m (656 ft) di distanza, in modo che i team di manutenzione possano agire prima, ridurre gli sprechi energetici, ridurre i costi operativi e limitare l’esposizione ad aree rumorose o ad alto rischio. Il rilevamento e l'analisi potenziati dall'intelligenza artificiale trasformano i dati sulle perdite in informazioni chiare e fruibili con un intervento minimo da parte dell'operatore, comprese le dimensioni stimate delle perdite e i costi annuali, mentre il design con grado di protezione IP66-rated e VESA e la connettività pronta per l'uso rendono l'installazione permanente semplice in ambienti industriali difficili e facile da integrare con sistemi di monitoraggio delle condizioni, SCADA e di allarme più ampi, aiutando gli impianti a rafforzare la sicurezza, migliorare l'affidabilità e prevenire tempi di inattività non pianificati.

Il monitoraggio continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 rileva anche piccole e intermittenti perdite di aria compressa e gas pressurizzati che le ispezioni periodiche possono non rilevare, contribuendo a ridurre gli sprechi energetici, i costi operativi e i tempi di inattività non pianificati.
Il rilevamento potenziato dall'intelligenza artificiale individua e quantifica automaticamente le perdite fino a 200 m (656 ft) di distanza, fornendo dimensioni stimate delle perdite e costi annuali in modo che i team di manutenzione possano dare priorità ai problemi più importanti.
Con protezione IP66, montaggio VESA e connettività enterprise-ready, Si2a-LD è progettato per il monitoraggio permanente in ambienti industriali difficili e la semplice integrazione con SCADA, allarmi e sistemi di monitoraggio delle condizioni più ampi.

Specifiche

Evidenziato
Misurazioni acustiche 124 microfoni MEMS a basso rumore, visualizzazione del suono in tempo reale
Valutazione gravità Valutazione automatica della gravità basata sull'intelligenza artificiale, comprese le azioni consigliate
Distanza Da 0,3 m fino a 200 m
Tasso di perdita Riconoscimento automatico delle perdite, comprese le dimensioni stimate delle perdite e il costo annuo
0,0032 l/min da 2,5 m, 0,0044 l/min da 6 m
Dati ottici e immagine
Campo visivo (FOV) Diagonale di 75°
Fotocamera digitale 12 MP a colori
Frame rate video Streaming: 15 fps;
Istantanee: 30 fps
Risoluzione immagine video Streaming 960 × 540;
proporzioni 16:9
Misurazioni e analisi
Able to Quantify Rileva tutti i gas a condizione che siano sotto pressione sufficiente. Quantifica i costi del tasso di perdita per aria compressa, ammoniaca, argon, anidride carbonica, elio, idrogeno, metano, gas naturale e azoto. Scarico superficiale o interno, Corona positivo e negativo, Corona negativo, Scarico flottante
Detection Threshold 20 kHz: -19,5 dB;
35 kHz: -11,2 dB;
50 kHz: -9,8 dB;
80 kHz: 12,2 dB;
100 kHz: 22,8 dB
Distanza Da 0,3 m fino a 200 m
Larghezza di banda Da 2 kHz a 130 kHz
Misurazioni acustiche 124 microfoni MEMS a basso rumore, visualizzazione del suono in tempo reale
Rilevamento delle scariche Scarico superficiale o interno, Corona positivo e negativo, Corona negativo, Scarico flottante
Tasso di perdita Riconoscimento automatico delle perdite, comprese le dimensioni stimate delle perdite e il costo annuo
0,0032 l/min da 2,5 m, 0,0044 l/min da 6 m
Valutazione gravità Valutazione automatica della gravità basata sull'intelligenza artificiale, comprese le azioni consigliate

Accessori

Risorse e supporto

Datasheet

Flir Si2a-LD Datasheet (en-GB A4)_it-IT

Value Sheets

Scheda tecnica Flir Si2a-LD

FAQ

Domande frequenti su Flir Si2a-LD

Datasheet

FLIR Si2a-LD Datasheet

Value Sheets

Flir Si2a-LD Value Sheet

FAQ

Flir Si2a-LD FAQ

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.