Si2a-PD

Termocamera acustica fissa per il monitoraggio continuo del rilevamento di scariche parziali

Flir Si2a-PD consente di ascoltare costantemente gli impianti elettrici più critici, rilevando, individuando e valutando scariche parziali, corona e archi elettrici in anticipo, fino a 200 m (656 ft) di distanza, in modo da poter tenere i team lontani da aree pericolose ed evitare che i guasti si trasformino in interruzioni, incidenti o costosi tempi di inattività. Il rilevamento e l'analisi potenziati dall'intelligenza artificiale trasformano i segnali complessi in informazioni chiare e fruibili con un intervento minimo, mentre il suo design montabile su VESA con IP66-rated semplifica l'installazione permanente in ambienti difficili e facilita l'integrazione nei sistemi di dati più ampi, in modo che il quadro di comando, le sottostazioni e il GIS rimangano più sicuri, più forti e continuamente operativi.

Fornisce il monitoraggio continuo delle condizioni 24/7, consentendo il rilevamento precoce di scariche parziali (PD), corona, archi elettrici e altre anomalie elettriche per aiutare a prevenire interruzioni impreviste e migliorare la sicurezza operativa.
Rileva, individua, classifica e valuta i guasti PD da distanze fino a 200 m (656 ft), supportando ispezioni sicure, con opzioni di montaggio IP66 con VESA per installazioni affidabili e flessibili al di fuori delle zone pericolose e in ambienti industriali difficili.
Rilevamento e analisi potenziati dall'intelligenza artificiale che forniscono risultati accurati con un intervento minimo dell'operatore e consentono l'integrazione del sistema e la gestione dei dati pronti per l'impresa.
Product showcase image

Specifiche

Evidenziato
Misurazioni acustiche 124 microfoni MEMS a basso rumore, visualizzazione del suono in tempo reale
Valutazione gravità Valutazione automatica della gravità basata sull'intelligenza artificiale, comprese le azioni consigliate
Distanza Da 0,3 m fino a 200 m
Dati ottici e immagine
Campo visivo (FOV) Diagonale di 75°
Fotocamera digitale 12 MP a colori
Frame rate video Streaming: 15 fps;
Istantanee: 30 fps
Risoluzione immagine video 960 × 540 streaming;
rapporto di visualizzazione 16:9
Misurazioni e analisi
Able to Quantify Scarico superficiale o interno, Corona positivo e negativo, Corona negativo, Scarico flottante
Detection Threshold 20 kHz: -19,5 dB;
35 kHz: -11,2 dB;
50 kHz: -9,8 dB;
80 kHz: 12,2 dB;
100 kHz: 22,8 dB
Distanza Da 0,3 m fino a 200 m
Larghezza di banda Da 2 kHz a 130 kHz
Misurazioni acustiche 124 microfoni MEMS a basso rumore, visualizzazione del suono in tempo reale
Valutazione gravità Valutazione automatica della gravità basata sull'intelligenza artificiale, comprese le azioni consigliate

Accessori

Risorse e supporto

Value Sheets

Rilevamento delle scariche parziali | Flir Si2a-PD

FAQ

Domande frequenti su Flir Si2a-PD

Datasheet

Scheda tecnica Flir Si2a-PD

Value Sheets

Flir Si2a-PD Value Sheet

Datasheet

Flir Si2a-PD Datasheet

FAQ

Flir Si2a-PD FAQ

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.