Discontinued

FLIR T640bx

Termocamera per manutenzione predittiva

La termocamera ad alte prestazioni FLIR T640bx è perfettamente adatta all'ispezione di edifici, stabilimenti e impianti di climatizzazione. Grazie ai ricchi dettagli della funzione MSX®, alla risoluzione migliorata FLIR UltraMax®, la T640bx con i suoi 307.200 (640 × 480) pixel offre la qualità e la nitidezza delle immagini termiche necessari per diagnosticare rapidamente dispersioni termiche o infiltrazioni dal tetto, in modo da avviare immediatamente le riparazioni. Semplifica le attività di reportistica collegandoti all'app FLIR Tools tramite Wi-Fi, in modo da poter condividere le immagini direttamente con i clienti.

Immagini termiche palmari eccellenti
Il blocco ottico della T640bx ruota di 120° per inquadrare i soggetti più facilmente, mentre l'orientamento automatico rende lo schermo sempre di facile lettura.
Dal touchscreen alle annotazioni GPS e di direzione, e agli schizzi sullo schermo, le funzioni della T640bx migliorano l'efficienza e aumentano la produttività.
Connetti (Wi-Fi) a FLIR Tools Mobile per poter analizzare le immagini e condividerle o trasmetti dei dati di test e misura alla termocamera tramite METERLiNK®.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 640 × 480 pixel
Sensibilità termica/NETD <30 mK a +30 °C (+86 °F)
Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o 2%, il maggiore dei due, a 25 °C (77 °F) nominali
Campo visivo (FOV) 25° × 18.8°
Display Touchscreen LCD wide screen integrato da 4,3”, 800 × 480 pixel
Supporto di memorizzazione SD Card rimovibile
Dati ottici e immagine
Aggiornamento software della camera Utilizzare software per PC FLIR Tools
Allineamento laser La posizione viene visualizzata automaticamente sull’immagine IR
Banda spettrale 7,5-14 µm
Campo visivo (FOV) 25° × 18.8°
Dimensioni camera senza ottica (L × P × A) 143 × 195 × 95 mm
Distanza minima di messa a fuoco 0,25 m (0,82 ft)
Fotocamera digitale integrata 5 Mpixel con luce LED (foro come immagine separata)
FOV Fotocamera digitale Si adatta all'ottica IR
Frequenza immagine 30 Hz
Identificazione ottica Automatico
Immagine ad infrarossi Immagine IR full color
Immagine visiva Immagine visiva full color
Laser Attivato da un tasto dedicato
Luce video Illuminatore a LED incorporato
Lunghezza focale 25 mm
Messa a fuoco Continuo, singolo scatto o manuale
Miglioramento digitale dell’immagine Riduzione adattiva digitale del rumore
Mirino Integrato 800 × 480 pixel
Modalità FLIR Screen-EST Yes
numero f 1,0
Orientamento automatico Orientamento automatico orizzontale o verticale
Picture-in-Picture Area IR ridimensionabile e spostabile sull’immagine visiva
Pitch sensore 17 µm
Registrazione video IR non-radiometrico MPEG-4 su scheda di memoria
Registrazione video nel visibile MPEG-4 su scheda di memoria
Regolazione automatica dell’immagine Continua, basata su istogramma
Regolazione manuale dell’immagine Lineare; possibilità di regolare livello/campo/max./min.
Risoluzione IR 640 × 480 pixel
Risoluzione spaziale (IFOV) 0,68 mrad
Sensibilità termica/NETD <30 mK a +30 °C (+86 °F)
Streaming video IR non radiometrico MPEG-4 tramite Wi-Fi Video a colori non compresso via USB
Streaming video IR radiometrico Gamma dinamica completa a un PC via USB o a dispositivi mobili in Wi-Fi.
Streaming video nel visibile MPEG-4 tramite Wi-Fi Video a colori non compresso via USB
Tavolozze colori Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Tipo display Touchscreen capacitivo
Tipo sensore Microbolometro Focal Plane Array (FPA), non raffreddato
UltraMax
Zoom digitale 1-8× continuo
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o 2%, il maggiore dei due, a 25 °C (77 °F) nominali
Accuratezza [Drift] in modalità Screen-EST
Allarme colore (isoterma) Sopra/sotto/intervallo
Allarme funzione di misura Allarmi audio/video (sopra/sotto) su qualsiasi funzione di misurazione selezionata
Area 5 + 5 aree (riquadri e cerchi) con max/min/media
Comandi di configurazione Definisci impostazioni predefinite utente, opzioni di memorizzazione, tasto programmabile, opzioni di reset, imposta unità, Wi-Fi, GPS & bussola, Bluetooth, lingua, data/ora e unità, informazioni sull’unità
Correzione della temperatura riflessa apparente Automatica, basata sulla temperatura riflessa in ingresso
Correzione della trasmissione atmosferica Automatica, basata sugli input per distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa
Correzione della trasmittanza ottica Automatica, basata sui segnali dei sensori interni
Correzione emissività Variabile tra 0,01 e 1,0 o selezionata dalla lista materiali
Correzioni misurazione Emissività, temperatura riflessa, umidità relativa, temperatura atmosferica, distanza dell'oggetto, compensazione finestra IR esterna
Differenza di temperatura Delta temperatura tra le funzioni di misurazione o la temperatura di riferimento
Media di campionamento in modalità Screen-EST
Ottiche esterne e Correzione finestre Automatica, basata sui valori di trasmittanza e temperatura di finestra IR
Preset di misura Nessuna misurazione, punto centrale, punto caldo, punto freddo, preset utente 1; preset utente 2
Profilo 1 grafico lineare con temp max/min
Puntatore a spot 10,0
Range di temperature oggetto Da -40°C a +150°C (da -40 °F a 302 °F) Da +100°C a +650°C
Temperatura di riferimento Impostato manualmente usando la differenza di temperatura
Interfaccia utente
Display Touchscreen LCD wide screen integrato da 4,3”, 800 × 480 pixel
Vocali 60 secondi (via Bluetooth) memorizzati con l’immagine
Comunicazione e Memorizzazione dati
Antenna Interna
Formati file Standard JPEG, dati di misura inclusi
Formati File - Visivo Standard JPEG, automaticamente associata con la corrispondente immagine termica
Interfaccia USB-mini, USB-A, Bluetooth, Wi-Fi, uscita video digitale
Memorizzazione immagini JPEG standard, inclusi dati di misura e foto digitale, su scheda di memoria
METERLiNK - Bluetooth Gamma frequenze: 2402–2480 MHz
Modalità di memorizzazione immagini Memorizzazione contemporanea di foto termica e digitale nel medesimo file JPEG Opzione di memorizzare foto digitale in JPEG separato
Scheda SD Uno slot per schede per SD card rimovibile
Supporto di memorizzazione SD Card rimovibile
Time Lapse da 15 secondi a 24 ore
Tipo connettore video HDMI compatibile
USB USB-A: Collegare dispositivo esterno USB USB Mini-B: Trasferimento dati verso e da PC/video non compresso colorizzato
USB - Standard USB 2.0 High Speed
Uscita video Uscita video digitale (DVI)
Wi-Fi Standard: 802.11 b/g Gamma frequenze: 2412-2462 MHz Max potenza in uscita: 15 dBm
Alimentazione
Alimentazione esterna Alimentatore CA 90–260 V CA, 50/60 Hz o 12 V da un veicolo (cavo con spina standard, opzionale)
Autonomia della batteria >2,5 ore a 25 °C (+68 °F) in utilizzo tipico
Sistema di carica Nella termocamera (alimentatore CA o 12 V da un veicolo) o su caricatore a 2 vani
Temperatura di ricarica Da 0 °C a +45 °C (+32 °F a +113 °F)
Tempo di carica 2,5 ore per 90% di capacità, lo stato di carica è indicato da LED
Tipo batteria Batteria Li-ion ricaricabile
Ambientali e Certificazioni
Classificazione laser Classe 2
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (immunità) EN 61000-6-3 (emissioni) FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni) ICES-003
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Montaggio su treppiede UNC ¼"-20
Protezione IP 54 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio Da -15 °C a +50 °C (da +5 °F a +122 °F)
Range di temperature di stoccaggio da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)
Sicurezza EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Spettro radio ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-247 Issue 2
Tabella emissività Tabella emissività materiali predefiniti
Tipo laser Diodo laser semiconduttore AlGaInP, 1 mW, 635 nm (rosso)
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 h 95% di umidità relativa da +25 °C e +40 °C (da +77 °F a +104 °F)/2 cicli
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6)
Generali
Bussola Puntamento della termocamera aggiunto automaticamente ad ogni immagine
Dimensioni imballo 495 × 192 × 370 mm
GPS [bussola] Aggiunge automaticamente le informazioni geografiche in ogni immagine da GPS integrato
Materiale alloggiamento Magnesio
Peso 1,3 kg

Accessori

  1. App FLIR InSite
  1. Tripod Adapter (T198498)

Risorse e supporto

User Manual

FLIR T6xx Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Export Restrictions