Discontinued

FLIR T650sc

Termocamera palmare ad alta risoluzione

Le termocamere T650sc offrono immagini termiche e visive, eccellente risoluzione a distanza e misurazioni di temperatura accurate e affidabili – tutto a un prezzo conveniente. Tecnici, ingegneri e scienziati ne apprezzeranno le caratteristiche, tra cui la fotocamera digitale incorporata, le annotazioni vocali, il puntatore laser, GPS, il Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®), il miglioramento dell’immagine UltraMax™, la rotazione automatica dell'immagine e molto altro ancora. L'unità IR inclinabile assicura grande versatilità per condurre gli esperimenti più rapidamente e in posizione confortevole.

Eccezionale nitidezza d'immagine per studi termografici e misurazioni della temperatura
Dotata di un microbolometro all'ossido di vanadio (VOx) non raffreddato che produce immagini termiche a 640 × 480 pixel.
Visualizza immagini nitide e luminose, assicurando un'interattività e un comfort di utilizzo eccellenti.
Trasmette video in streaming a piena dinamica a un PC tramite USB o a dispositivi mobili tramite Wi-Fi.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione del sensore 640 × 512
Risoluzione 640 × 480
Pitch sensore 17 µm
Banda spettrale 7,5–14 µm
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Numero F camera f/1,0 obiettivo integrato 18 mm (25 °)
Gamma dinamica 14 bit
NETD <20 mK
Frame rate 30 Hz
Frame Rate [Finestra intera]
Messa a fuoco Automatico in continuo o manuale (motorizzato e tattile)
Dati ottici e immagine
Analisi delle immagini Spot meter, aree, rilevamento automatico caldo/freddo, differenza di temperatura, isoterme, allarmi, grafico lineare
Annotazioni sulle immagini 60 secondi di voce, testi, 4 segnalibro, disegno
Banda spettrale 7,5–14 µm
Campo visivo (FOV) 25° × 18.8°
Costante di tempo <8 ms
Display integrato nella camera Touch Screen/Display LCD 4,3 pollici (800 × 480) Mirino LCD (800 × 480)
Frame rate 30 Hz
Gamma dinamica 14 bit
Immagine nel visibile Fotocamera integrata 5.0 Megapixel
Messa a fuoco Automatico in continuo o manuale (motorizzato e tattile)
Miglioramento dell’immagine MSX - Picture in Picture Aggiunge i dettagli nel visibile all'immagine termica/Sovrimpressione P-i-P dell'immagine termica sull'immagine nel visibile
Miglioramento di immagine UltraMax Aumenta il numero di pixel fino a 4x tramite Software
NETD <20 mK
Numero F camera f/1,0 obiettivo integrato 18 mm (25 °)
Orientamento automatico Mantiene i dati di temperatura sullo schermo in posizione verticale o orizzontale
Ottiche disponibili 25°
Ottiche macro/microscopici Macro (25 µm), (50 µm), (100 µm)
Pitch sensore 17 µm
Risoluzione 640 × 480
Risoluzione del sensore 640 × 512
Streaming dati digitali PC = IR radiometrico in tempo reale
Tempo reale non radiometrico Registrazione di filmati in temperatura in tempo reale a 30 Hz su SD Card
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Video HD NA
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±1 °C (±1,8 °F) o ±1% della lettura per un intervallo di temperature limitato per misurare oggetti tra +5 °C e +120 °C (+41 ºF e +248 °F) e temperature ambiente tra +10 °C e +35 °C (+49 ºF e +95 ºF) Valido solo per intervallo di temperatura da -40 °C a +120 °C (da -40 °F a +248 °F)
Controllo automatico del guadagno Manuale, Lineare, istogramma, DDE
Range di temperature oggetto da -40 °C a 150 °C (da -40 °F a 302 °F) da +100°C a 650 °C (da +212°F a 1202 °F) da +300 °C a +2000 °C (da +572 °F a +3632 °F)
Urti/Vibrazioni 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Video analogico DVI over HDMI
Wi-Fi Incluso
Generali
Dimensioni (L × P × A) 143 × 195 × 95 mm
Dimensioni imballo 495 × 192 × 370 mm
Peso [batteria inclusa] 1,3 kg
Alimentazione
Alimentazione esterna Alimentatore 90-260 V CA, 50/60 Hz o 12 V da un veicolo
Batteria Li Ion, 4 ore di funzionamento
Ambientali e Certificazioni
Montaggio 1/4"-20
Protezione IP 54 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio Da -15 °C a +55 °C (da +5 °F a +122 °F)
Range di temperature di stoccaggio da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)

Accessori

  1. Tripod Adapter (T198498)

Risorse e supporto

User Manual

FLIR T6xx Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions