Telecomando Hold & Snapshot (TA93)

Telecomando Hold & Snapshot

33,00 € ex. VAT

Il telecomando Hold & Snapshot TA93 con supporto sonda consente di controllare comodamente lo strumento a distanza, facilitando l'acquisizione di immagini e video esattamente quando necessario durante le ispezioni. La sua funzionalità wireless di nuova generazione elimina la seccatura di raggiungere il tuo dispositivo, aiutandoti a rimanere concentrato sull’attività da svolgere. Grazie al supporto della sonda integrato e al funzionamento remoto reattivo, TA93 consente un’identificazione più rapida dei problemi, una migliore efficienza del flusso di lavoro e un controllo affidabile del misuratore in pochi secondi.

Specifiche

Dati ottici e immagine
Operabilità 1 m (3,3 ft) massimo
Misurazioni e analisi
Frequenza Radio frequenza: 433,92 MHz
Comunicazione e Memorizzazione dati
Comunicazione Wireless (RF)
Alimentazione
Alimentazione Funzionamento del pulsante: Funzioni di mantenimento di istantanee e display
Tipo batteria Batteria a bottone CR1220 (3 V)
Ambientali e Certificazioni
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) Da -10°C a 30°C (da 14°F a 86°F), <85% UR da 30°C a 40°C (da 86°F a 104°F), <75% UR da 40°C a 50°C (da 104°F a 122°F), <45% UR
Temperatura di stoccaggio e umidità relativa [UH] Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F), <80% UR
Generali
Dimensioni (L × P × A) 42,7 × 21 × 24,9 mm (1,65 × 0,82 × 0,98 pollici)
Peso 10 g (0,35 oz.)

Risorse e supporto

User Manual

Manuale d'uso FLIR TA93

Quick Start Guide

Guida rapida a FLIR TA93

User Manual

FLIR TA93 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello