Discontinued

FLIR TG297

Termocamera industriale per alte temperature

La termocamera FLIR TG297 è un esclusivo strumento diagnostico in ambito industriale, che combina misurazioni accurate con la capacità di rappresentare visivamente il calore fino a 1030 °C (1886 °F). La tecnologia brevettata FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) migliora la nitidezza dell'immagine sovrapponendo i dettagli dell'immagine visiva sull'immagine termica. La TG297 è ideale per impieghi industriali ad alta temperatura, come la misurazione del calore di forni per vetro, fornaci e fucine, nonché per impianti produttivi; consente di individuare con precisione potenziali guasti, risolvere i problemi e monitorare i processi. Le immagini registrate sono utili anche per confermare agli addetti che i macchinari e gli impianti funzionano in modo sicuro e con la massima efficienza.

Progettata per l'imaging industriale accessibile per alte
Misura un'ampia gamma di temperature, da -25 °C a 1030 °C (da -13 °F a 1886 °F) con un sensore immagine a 160 × 120 IR pixel reali (19.200 pixel)
Diagnostica i problemi più velocemente su soggetti ad altissima temperatura, inserendo sull'ottica il filtro per alte temperature, che consente di creare un'immagine dettagliata
Lavora a distanza di sicurezza per misurare oggetti ad alta temperatura (ad es. un forno per vetro) con uno strumento palmare protetto da un involucro IP54

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 160 × 120 pixel
Sensibilità termica/NETD <70 mK
Accuratezza ±1,5 °C (2,7 °F) per temperature da 50 °C a 100 °C (da 122 °F a 212 °F); fino a ±3 °C (±5,4 °F) per temperature da -25 °C a 50 °C (da -13 °F a 122 °F) e da 100 °C a 1030 °C (da 212 °F a 1886 °F)
Campo visivo (FOV) 57° × 44°
Modalità immagine • MSX® (Multi Spectral Dynamic Imaging) • Visiva con letture di temperatura
Display LCD a colori 2,4 pollici, 320 × 240 pixel
Supporto di memorizzazione eMMC 4 GB
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5 - 14 µm
Campo visivo (FOV) 57° × 44°
Distanza minima di messa a fuoco 0,3 m
Distanza minima di misurazione 0,26 m
Fotocamera digitale integrata
Frequenza immagine 8,7 Hz
Galleria
Laser Il laser in classe 1 indica l'area di misurazione della temperatura, attivabile con un tasto
Messa a fuoco Focus free
Miglioramento digitale dell’immagine
Modalità immagine • MSX® (Multi Spectral Dynamic Imaging) • Visiva con letture di temperatura
Pitch sensore 12 µm
Risoluzione IR 160 × 120 pixel
Sensibilità termica/NETD <70 mK
Tavolozze colori Ferro, Arcobaleno, Bianco caldo, Nero caldo, Artico, Lava
Tipo sensore Microbolometro Focal Plane Array (FPA), non raffreddato
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±1,5 °C (2,7 °F) per temperature da 50 °C a 100 °C (da 122 °F a 212 °F); fino a ±3 °C (±5,4 °F) per temperature da -25 °C a 50 °C (da -13 °F a 122 °F) e da 100 °C a 1030 °C (da 212 °F a 1886 °F)
Comandi di configurazione • Adattamento geografico unità, lingua, formati data e ora • Luminosità schermo (alta, media, bassa) • Galleria, cancellazione di immagini
Correzione emissività Sì: 4 livelli preimpostati con regolazione personalizzata da 0,1 a 0,99
Dimensioni camera (L × P × A) 210 × 64 × 81 mm
Peso camera con batteria 0,394 kg
Puntatore a spot Punto centrale on/off
Punto centrale
Range di temperature oggetto Da -25 °C a +1030 °C (da -13 °F a 1886 °F)
Interfaccia utente
Display LCD a colori 2,4 pollici, 320 × 240 pixel
Lingue Ceco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, danese, finlandese, francese, giapponese, greco, inglese, italiano, norvegese, olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco, turco, ungherese.
Comunicazione e Memorizzazione dati
Capacità di memorizzazione immagini 4 GB per la memorizzazione di fino a 50.000 immagini
Formato immagini salvate JPEG
Interfaccia USB 2.0, Bluetooth
Supporto di memorizzazione eMMC 4 GB
Tipo di memoria Interna
USB USB Tipo-C: trasferimento dati/alimentazione
USB - Standard USB 2.0 High Speed
Alimentazione
Autonomia della batteria 5 di uso continuo, 4,5 ore con laser acceso
Durata della carica della batteria 30 giorni minimo
Gestione alimentazione Regolabile; OFF, 5 min, 15 min, 30 min
Sistema di carica La batteria viene caricata all'interno della termocamera
Temperatura di ricarica da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)
Tempo di carica 4 ore al 90%, 6 ore al 100%
Tensione batteria 3,7 V
Tipo batteria Batteria Li-ion ricaricabile
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni CE, CB, RCM, IEC60825-1, FDA, UL, CEC, NRCan
EMC • EN 61000-6-3 • EN 61000-6-2 • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B
Garanzia Garanzia FLIR 2-10
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Montaggio su treppiede 1/4"-20 sulla parte inferiore dell'impugnatura
Protezione IP54 (IEC60529)
Range di temperature di esercizio da -10 °C a 45 °C (da 14 °F a 113 °F)
Range di temperature di stoccaggio da -30 °C a 55 °C (da -22 °F a 131 °F)
Sicurezza CE/CB/EN61010/UL
Spettro radio • ETSI EN 300 328 • FCC Parte 15.249 RSS-247 Edizione 2 • EN 301 489-1:2011 • EN 301 489-17:2009
Test di caduta Progettata per sopportare cadute da 2 m
Umidità (esercizio e stoccaggio) 0–90% UH (0–37 °C (32–98,6 °F)), 0–65% UH (37–45 °C (98,6–113 °F)), 0–45% UH (45–55 °C (113–131 °F))
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6)
Generali
Include TG297, documentazione stampata, cinghietto da polso, cavo USB, custodia

Accessori

  1. Retractable Lanyard (T130980ACC)

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG297

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

TG297 Datasheet

User Manual

TG165-X TG267 TG297 User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Export Restrictions