TI-SNC

Interfaccia sensore traffico urbano

TI-SNC è un’interfaccia moderna e ottimizzata in termini di costi, progettata per sostituire le interfacce FLIR 1TI e 4TI TrafiCam legacy, semplificando al contempo la connessione tra sensori di traffico urbano e semafori. TI-SNC supporta un'ampia gamma di sensori FLIR Urban e combina alimentazione e comunicazione su un singolo cavo utilizzando Power Line Communication (PLC), contribuendo a ridurre la complessità di installazione e i tempi di inattività dell'aggiornamento. Il design compatto della guida DIN e i terminali push-in consentono un’installazione più rapida e semplice senza la necessità di rack o backplane legacy, mentre gli I/O scalabili forniscono la flessibilità necessaria sia per l’infrastruttura esistente che per i sistemi di gestione del traffico in evoluzione.

Sostituisci le interfacce 1TI e 4TI con una piattaforma moderna progettata per un’ampia compatibilità tra le installazioni di sensori di traffico FLIR Urban.
Il montaggio su guida DIN, i terminali a innesto e l'alimentazione e le comunicazioni combinate semplificano l'installazione e riducono la complessità del cablaggio.
I/O flessibili e supporto per più sensori forniscono un'interfaccia scalabile per l'infrastruttura del traffico di oggi e per l'espansione futura del sistema.

Specifiche

Panoramica sistema
Funzioni di rilevazione 32 contatti a secco accoppiati otticamente N/C
Imax = 50 mA, Umax = 60 V CC
Configurabile ‘Chiudi all’evento’ o ‘Aperto all’evento’
Comunicazioni
Comunicazione PC/Sensore Max. 8 × sensori singoli
Max. 4 × sensori doppi protocollo
JSON, HTTP, API, XML2 o MQTT
Uscita Uscite di errore: 1 contatto a secco accoppiato otticamente N/O
Imax = 50 mA, Umax = 60 V CC
Elettriche
Assorbimento ≤3 W senza carico
Consumo di corrente Rete totale max 8 A
Tensione di alimentazione 12-60 V DC o 12-50 V AC 50/60 Hz
Ambientali
Range di temperatura Specifiche NEMA TS2: Da -34 °C a 74 °C (da -29 °F a 165 °F)

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica FLIR TI-SNC

Datasheet

FLIR TI-SNC Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello