Extech TP400

Pinza per tubi di tipo K per alte temperature (da -20 a +232 °C)

La sonda a pinza per tubi di tipo K per alte temperature Extech TP400 consente di effettuare misurazioni della temperatura a mani libere, in condizioni di surriscaldamento e sottoraffreddamento.La ganascia caricata a molla garantisce una presa sicura su tubi di diametro compreso tra 6,35 e 38 mm.Questa sonda è da utilizzare con qualsiasi termometro o multimetro con ingresso termocoppia di tipo K.L’intervallo di misurazione va da -20 a +232 °C con una precisione di ±1,8 °C.

Specifiche

Specifiche generali
Dimensione tubo Diametro da 6,35 a 38 mm
Lunghezza cavo 0,9 m
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -20 a +232 °C
Temperatura (tipo N) ±1,8 °C
Tipo sensore Type K curved thermocouple element
Ulteriori dettagli
Certificazioni CE
Garanzia 1/2 anni

Risorse e supporto

User Manual

Extech TP400 User Manual

Datasheet

Extech TP400 Datasheet

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello