TrafiBot Dual AI™

Telecamera automatica per il rilevamento di incidenti, dati e incendi con Deep Learning dell’IA integrato

Flir TrafiBot Dual AI™ supporta la gestione intelligente del traffico e migliora la sicurezza stradale attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale integrata e potenti algoritmi AID Flir, rendendo il rilevamento automatico degli incidenti, la raccolta dei dati sul traffico e il rilevamento precoce degli incendi più affidabili che mai. Questa soluzione di traffico CCTV multispettrale supera le telecamere per il traffico non basate su IA grazie alla sua capacità di classificare e valutare gli eventi.

TrafiBot Dual AI™ aumenta la sua capacità di rilevare gli incidenti all’interno di una scena utilizzando il suo tracker mondiale 3D brevettato, anticipando velocità e traiettoria anche quando i bersagli vengono oscurati da altro traffico. Con un sensore di inclinazione integrato per ridurre i tempi di installazione nelle gallerie, un alloggiamento in acciaio inossidabile non corrosivo per uso marino e una risoluzione 4K avanzata, Flir TrafiBot Dual AI™ è la soluzione premium per una migliore gestione delle strade in ambienti interurbani.

Rileva gli incidenti e acquisisci dati sul traffico da tunnel, autostrade e ponti
TrafiBot Dual AI utilizza tre modelli IA integrati per classificare e identificare veicoli, oggetti e utenti vulnerabili della strada; inoltre, utilizza il tracciamento del mondo 3D brevettato da Flir per tracciare il movimento di ogni oggetto nel suo campo visivo.
Installa rapidamente TrafiBot Dual AI grazie alla staffa combinata adatta a tutte le superfici con un orientamento a tre assi che esegue la panoramica, si inclina e ruota, eliminando la necessità di piastre adattatrici personalizzate.
TrafiBot Dual AI si collega perfettamente a Flir Cascade e invia avvisi con un tempo pre e post incidente e video clip ad alta risoluzione della scena per un’analisi immediata.

IA a bordo

TrafiBot Dual AI fornisce prestazioni superiori a quelle delle telecamere per il traffico non basate su IA grazie alla sua capacità di apprendere e perfezionare il modo in cui valuta gli eventi. Infatti, la termocamera utilizza tre modelli di intelligenza artificiale integrati, uno per classificare gli oggetti caduti e gli altri due per identificare i veicoli su video e in ambienti termici, compresi oggetti insoliti come e-scooter, autocarri e utenti vulnerabili della strada come pedoni e ciclisti.

La termocamera utilizza anche potenti algoritmi FLIR AID, che consentono di aumentare le capacità di rilevare incidenti in una scena. Poiché le sue analisi sono integrate, TrafiBot Dual AI non è vulnerabile a potenziali intasamenti o interruzioni associati ai sistemi AID centralizzati.

Monitoraggio 3D per tracciare ogni oggetto

Utilizzando il suo rilevatore mondiale 3D brevettato, TrafiBot Dual AI aumenta la sua capacità di rilevare gli incidenti all’interno di una scena. Quando i veicoli entrano nel suo campo visivo, la telecamera ne prevede la velocità e la traiettoria, anche se vengono oscurati dal resto del traffico.

TrafiBot Dual AI è in grado di rilevare improvvisi cambi di corsia, tamponamenti o conducenti sulla corsia sbagliata senza una linea visiva diretta. È inoltre in grado di distinguere tra i veicoli fermi a causa del traffico delle ore di punta e quelli che sono entrati in stallo o si sono fermati a causa di un incidente.

La facile installazione limita le chiusure stradali

Il sensore di inclinazione integrato di TrafiBot Dual AI riduce i tempi di installazione e i ritardi del traffico, specialmente nei tunnel con pareti inclinate. La telecamera è dotata di un orientamento a tre assi che esegue la panoramica, si inclina e ruota, eliminando la necessità di piastre adattatrici personalizzate. Il sensore di inclinazione si calibra automaticamente, eliminando il rischio di errore umano.

Con il suo nucleo termico rapido, ad alta risoluzione e altamente sensibile, TrafiBot Dual AI garantisce rilevamento, velocità, accuratezza e affidabilità degli incendi senza precedenti fin dalle prime fasi. E con una risoluzione termica di 640 × 512, gli operatori possono vedere chiaramente, anche in condizioni meteorologiche avverse o in una galleria piena di fumo.

Si integra con FLIR Cascade

TrafiBot Dual AI si integra perfettamente con FLIR Cascade, la nostra solida piattaforma software progettata specificamente per raccogliere e organizzare i dati dalle telecamere per il traffico FLIR. È possibile collegare fino a 300 telecamere o sensori FLIR a un server indipendente in cascata.

In caso di incidente stradale, TrafiBot Dual AI invierà un avviso con l’orario precedente e successivo all’incidente e brevi videoclip ad alta risoluzione della scena per un’analisi immediata. Gli operatori del traffico possono quindi utilizzare il VMS esistente per accedere alle riprese live dalla telecamera stessa.

Alloggiamento in acciaio inossidabile

Trafibot Dual AI è alloggiato all’interno di una copertura in acciaio inossidabile di grado marino, non corrosivo, con grado di protezione IP 66/67, costruito per resistere a tutti i tipi di condizioni atmosferiche, tra cui aria salata e umidità, insieme a getti d’acqua ad alta pressione provenienti da operazioni di pulizia su strada e tunnel. 

Specifiche

Comunicazioni
Formato di codifica AVC/H.264, HEVC/H.265, MJPEG
Interfaccia 10/100/1000 Mbps
Interfaccia RJ45 10/100/1000 Mbps
Protocolli supportati IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, TLS1.2, IEEE 802.1X
Stream max. 2
Uscite 2 (NO/NC)
Elettriche
Assorbimento Riscaldatore da 12 W spento (funzionamento normale)
Riscaldatore da 17 W acceso
MTBF_MTTR >10 anni/30'
Tensione di alimentazione 24 V CA/CC
PoE+ 802,3 a
Ambientali
Classificazione IP IP66/IP67
Materiale alloggiamento Acciaio inossidabile 316L, anticorrosione per ambienti difficili
Range di temperature di esercizio Continua: Da -40 °C a 60 °C / da -22 °F a 140 °F (rivestito, temperatura aria)
Umidità Da 0% a 100%, in assenza di condensa
Dati ottici e immagine
Banda spettrale Da 7,5 a 13,5 μm
Campo visivo HFOV: da 26° a 53°
VFOV: da 15° a 31°
Campo visivo orizzontale [HFOV] Da 53°(W) a 26°(N)
Lunghezza focale Da 6 mm a >22 mm (da 0,24 pollici a 0,87 pollici)
Otturatore WDR 120 dB
Pixel effettivi 3840 × 2160, 8 MP (4K)
Risoluzione Nel visibile: 4K 3840 × 2160
Risoluzione termica 640 × 512 (veloce)
Sensore immagine CMOS 1/1,8"
Tipo sensore Microbolometro FPA (Focal Plane Array) all’ossido di vanadio non raffreddato
Zoom ottico Motorizzato, 4K
Meccaniche
Dimensioni Telecamera: 30,1 × 19,2 × 9,4 cm (11,8 × 7,5 × 3,7 pollici) escluso il parasole
Staffa: 32 × 17, 5 × 24 cm (12,6 × 6,9 × 9,4 pollici)
Montaggio Opzioni di montaggio a soffitto, a parete curva e a parete/asta
Parasole 316L C5 grado marino, verniciato a polvere RAL9016
Peso Telecamera: 5,7 kg (12,5 lb), staffa: 3 kg (6,6 lb)
Panoramica sistema
Dimensioni [incl. parasole] Telecamera: 36,6 × 20,2 × 10,4 cm (14,4 × 7,9 × 4,1 pollici) compreso il parasole
Interfaccia dati 10/100/1000 Mbps

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Datasheet

Scheda tecnica FLIR TrafiBot Dual AI

Case Study

FLIR Intelligent Transportation Customer Story

Product Selection Guide

Flir Interurban Product Matrix

Application Story

Norwegian Tunnel AI-based Incident Detection Application Story

Datasheet

Flir TrafiBot Dual AI Datasheet

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello