TrafiOne

Sensore per Città intelligenti

Product Variations

Flir TrafiOne è un sensore all-in-one per il monitoraggio del traffico e il controllo semaforico dinamico. L’unità compatta e accessibile Flir TrafiOne utilizza l'imaging termico e la tecnologia Wi-Fi per regolare i tempi semaforici basandosi sulla rilevazione della presenza di veicoli, biciclette e pedoni, anche nel buio assoluto e in condizioni atmosferiche avverse. Il sensore genera anche dati ad alta risoluzione per misurare i tempi transito dei diversi mezzi di trasporto e per migliorare i flussi di traffico. TrafiOne include anche un imager HD per un supporto visivo aggiuntivo.

Acquisire conoscenze approfondite delle dinamiche del traffico cittadino
Rileva la presenza di veicoli, ciclisti e pedoni in condizioni climatiche avverse e di scarsa illuminazione.
La comunicazione Wi-Fi sicura consente la configurazione rapida e facile delle zone di rilevamento.
Le informazioni TrafiOne sono accessibili dalla soluzione di analisi dei dati basata sul cloud Flir ITS-IQ.

Specifiche

Panoramica sistema
Funzionalità Rilevazione della presenza di pedoni e biciclette su marciapiede e incrociati Barra di arresto e rilevamento avanzato della presenza di veicoli e biciclette (licenza opzionale) Monitoraggio Wi-Fi (licenza opzionale) Video streaming HD visivo (licenza opzionale)
N. zone di rilevazione 8 zone di rilevazione
Zone di rilevazione 8 zone di presenza veicoli 8 zone di presenza pedoni
Comunicazioni
compressione - termico MJPEG, MPEG-4, H.264
Compressione - Visibile MJPEG, MPEG-4, H.264
Configurazione Pagina web via connessione Ethernet o Wi-Fi protetta
Ethernet 10/100 MBps
Frame rate - Termico 9 FPS
Uscita Contatti a secco diretti N/O e 1 N/C, 16 contatti a secco N/C tramite interfaccia TI BPL2 (EDGE B&SIU) e TI BPL3 (EDGE B&SIU)
Wi-Fi IEEE 802,11
Elettriche
Assorbimento 6 W
Comunicazione Powerline Fino a 4 MBps tramite interfaccia TI BPL2 (EDGE B&SIU) e TI BPL3 (EDGE B&SIU)
Distanza di rilevazione FLIR TrafiOne 195: Rilevazione con stop-bar: 0–15 m (0–49,2 ft); consigliata solo per 2 corsie Presenza di pedoni e biciclette: 0–12 m (0–39 ft)
FLIR TrafiOne 156: Rilevazione barre di arresto: 10–25 m (33–82 ft); consigliata solo per 2 corsie Presenza di pedoni e biciclette: 10–20 m (33–65,6 ft)
FCC FCC Parte 15 Classe A
PoE PoE A e PoE B
Potenza assorbita 12 – 42 V AC/DC
Ambientali
Classificazione IP IP67
Direttive UE EMC 2004/108/EC, RoHS 2011/65/EU
Materiali Resistenza a ogni condizione meteorologica e raggi UV
Range di temperatura Da -40° a 55 °C (da -40° a 131 °F)
Zone di rilevazione Specifiche NEMA TS2
Dati ottici e immagine
Frame rate - Visivo 30 FPS
HFOV Termico 95°
HFOV - Visivo FLIR TrafiOne 195: 95°
FLIR TrafiOne 156: 56°
Risoluzione - Termico 160 × 120
Risoluzione - Visivo CMOS a colori HD 1080 x 1920
Tipo sensore Sensore LWIR a microbolometro VOx non raffreddato Focal Plane Array (FPA), lunghezza d'onda da 8 a 14 µm
Video in streaming RTSP
Meccaniche
Altezza installazione FLIR TrafiOne 195: 3,5 - 6,0 m
FLIR TrafiOne 156: 5,5 - 8,0 m
Materiale Custodia in alluminio con tettuccio parasole PC GF10
Staffa Morsetti PA GF30 e tubo in alluminio

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Datasheet

Scheda tecnica FLIR TrafiOne

Brochure

Guida ai sistemi di trasporto intelligenti (ITS) di FLIR

Datasheet

FLIR TrafiOne Datasheet

Brochure

Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello