FLIR VIP-HD

Scheda di raccolta dati e AID per telecamere IP

FLIR VIP-IP è un modulo di elaborazione immagine video multifunzionale per il controllo del traffico. Le schede VIP-IP elaborano l’ingresso video delle telecamere IP a risoluzione D1 per il rilevamento automatico di eventi, la raccolta dati, la registrazione di sequenze di immagini pre- e post-evento e lo streaming video (H.264 singolo, MPEG-4, MJPEG). Le schede VIP-IP sono state installate sulle strade e in gallerie in tutto il mondo.

Potente rilevazione automatica di eventi per telecamere IP
FLIR VIP-IP segnala un’ampia gamma di eventi, tra cui veicoli fermi, guida contromano, code, veicoli lenti, oggetti caduti e pedoni.
FLIR VIP-IP raccoglie i dati sul traffico, rileva le code ed emula le spire su autostrade e strade interrurbane.
FLIR VIP-IP è una soluzione di rilevamento 24/7 affidabile e robusta.

Specifiche

Panoramica sistema
AID Overlay AID
Description Modulo AID per telecamere IP full HD
Schede per rack 8 in rack da 19”
Comunicazioni
Audio No
Controllo PTZ No
Dati No
Formato di codifica H.264, MPEG-4, MJPEG
Ingressi digitali 1
Ingresso video Video IP: fino a full HD in H264 o MPEG-4
Multi-streaming Singolo H.264 o MPEG-4 o MJPEG
Standard di comunicazione SNMP
Stream max. Max 4 unicast o multicast
Tipo connettore LAN RJ45 10/100 Mbps
Uscite digitali 2
Elettriche
Alimentazione <4 W
MTBF 200.000 ore
Risoluzione massima Full HD (1920 x 1080) a 30 fps
Stand_Alone Form Box, 24 V CC (+/- 15%)
Ambientali
Temperatura di esercizio Da -34 °C a +74 °C (da -29 °F a 165 °F)
Meccaniche
Dimensioni 130 x 41 x 190 mm
Peso 200 g
Schede per rack 8 in rack da 19”

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Brochure

Guida ai sistemi di trasporto intelligenti (ITS) di FLIR

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Datasheet

VIP Series Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello