Discontinued

Flir VIP-T

Scheda di raccolta dati e AID per telecamere analogiche

FLIR VIP-T è un modulo di elaborazione immagine video multifunzionale per il controllo del traffico. Le schede VIP-T elaborano l’ingresso video delle telecamera analogiche per il rilevamento automatico di eventi, la raccolta dati, la registrazione di sequenze di immagini pre- e post-evento e lo streaming video (MPEG-4). Le schede VIP-T sono state installate sulle strade e in gallerie in tutto il mondo.

Potente rilevazione automatica di eventi per telecamere IP
FLIR VIP-T segnala un’ampia gamma di eventi, tra cui veicoli fermi, guida contromano, code, veicoli lenti, oggetti caduti e pedoni.
FLIR VIP-T raccoglie i dati sul traffico, rileva le code ed emula le spire su autostrade e strade interrurbane.
FLIR VIP-T è una soluzione di rilevamento 24/7 affidabile e robusta.

Specifiche

Panoramica sistema
AID Overlay AID Rilevazione presenza veicoli
Description Modulo AID per telecamere analogiche
Schede per rack 4 (1/2 rack da 19") o 8 (rack da 19")
Comunicazioni
Audio No
Controllo PTZ No
Dati No
Formato di codifica MPEG-4
Ingressi digitali 1
Ingresso video Analogico PAL / NTSC
Multi-streaming Singolo MPEG-4
Standard di comunicazione N/D
Stream max. Max 4 unicast o multicast
Tipo connettore LAN RJ45 10/100 Mbps
Uscite digitali 2 (+ 8 opzionali)
Elettriche
Alimentazione 4 W
MTBF 200.000 ore
Risoluzione massima 4CIF a 30 fps
Stand_Alone Form Box, 24 V CC (+/- 15%)
Ambientali
Temperatura di esercizio Da -34 °C a +74 °C (da -29 °F a 165 °F)
Meccaniche
Dimensioni 130 x 41 x 190 mm
Peso 180 g
Schede per rack 4 (1/2 rack da 19") o 8 (rack da 19")

Risorse e supporto

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Export Restrictions