Discontinued

FLIR VIP-TX

Encoder con AID incorporato

FLIR VIP-TX abbina comprovati algoritmi di rilevazione eventi con encoding video avanzati e potenti tecnologie di elaborazione, il tutto in una singola unità. Le schede VIP-Tx elaborano l’ingresso video delle telecamera analogiche per il rilevamento automatico di eventi, la raccolta dati, la registrazione di sequenze di immagini pre- e post-evento e lo streaming video. FLIR VIP-TX è versatile e consente di 3 gestire flussi video indipendenti in formato H.264, MPEG-4, MPEG-2 o MJPEG.

Server video multi-codec con raccolta dati e AID integrate
FLIR VIP-TX segnala un’ampia gamma di eventi, tra cui veicoli fermi, guida contromano, code, veicoli lenti, oggetti caduti e pedoni.
FLIR VIP-TX raccoglie i dati sul traffico, rileva le code ed emula le spire su autostrade e strade interrurbane.
FLIR VIP-TX permette di selezionare tra diversi algoritmi di compressione video, per garantire l'interoperabilità con le applicazioni esistenti.

Specifiche

Panoramica sistema
AID AID Overlay personalizzabile Rilevazione di movimento video Monitor immagine (misurazione qualità) Rilevazione manomissione Mascheramento privacy
Description Encoder con AID incorporato
Schede per rack 11 (rack da 19”)
Comunicazioni
Audio 2 full duplex stereo
Controllo PTZ
Dati RS232 + RS422/485
Formato di codifica H.264, MPEG-4, MPEG-2, MJPEG
Ingressi digitali 2
Ingresso video Analogico PAL / NTSC
Multi-streaming Triple streaming: 1 x H.264 (BP) + 2 x MJPEG o MPEG
Standard di comunicazione ONVIF Profilo S, NTCIP, SNMP
Stream max. Unicast e/o multicast, max 20
Tipo connettore LAN 10/100 Mbps RJ45 SFP per fibra o IP su cavo coassiale (ECO)
Uscite digitali 2
Elettriche
Alimentazione <5 W
MTBF >200.000 ore
Risoluzione massima D1 a 30 fps
Stand_Alone Form Box, da 11 a 19 V CC
Ambientali
Temperatura di esercizio Da -40 °C a +74 °C (da -40 °F a +165 °F)
Meccaniche
Dimensioni 128 x 34 x 190 mm
Peso 450 g
Schede per rack 11 (rack da 19”)

Resources & Support

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.