FLIR X6900sc SLS
Termocamera LWIR SLS ad alte prestazioni
La FLIR X6900sc SLS è una termocamera LWIR straordinariamente veloce e ad elevata sensibilità progettata per scienziati, ricercatori e ingegneri. Il sensore strained layer superlattice (SLS) offre velocità di integrazione più brevi, bande di temperatura più ampie e una migliore uniformità rispetto alle attuali alternative LWIR o MWIR. Dotata di funzioni di triggering avanzate, registrazione su RAM/SSD e di una ruota portafiltri motorizzata a quattro posizioni, questa termocamera è perfetta per effettuare fermi immagine di eventi ad alta velocità, sia in laboratorio che sul campo di prova.
Accessori
- Extender Ring Set, 4 Rings 0.25", 0.50", 0.75", & 1.00", 4-Tab FPO Bayonet (4205079)
- FPO Bayonet Plug, 4-Tab FPO Bayonet (4142249)
- 1x Microscope Protective Window - MWIR & LWIR (4206654-6)
- FLIR Cooled Science A-Series + X-Series Camera Power Connector (26399-000)
- FLIR Cooled Science X-Series + A-Series Camera Universal Lens Support (4210086)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Holders
- FLIR X-Camera Filter Wheel Removal Wrench (C1004.M202)
Risorse e supporto
Brochure
Thermal Research And Science Brochure
User Manual
X Series Science Camera User Manual
Warranty
FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty
Export Restrictions
Aggiunto al carrello