Discontinued

FLIR X6980™

Termocamera MWIR ad alta velocità per applicazioni scientifiche

FLIR X6980 è una telecamera a infrarossi a onde medie straordinariamente veloce, progettata per scienziati e ingegneri che devono acquisire immagini ad alta velocità per un'analisi termica accurata e misurazioni radiometriche personalizzate. Questa termocamera combina una risoluzione 640 x 512 con frame rate incredibilmente veloci, consentendo ai ricercatori di registrare il fermo immagine su soggetti in rapido movimento o i rapidi cambiamenti di temperatura—sia in laboratorio che nell'intervallo di prova. Grazie a una ruota portafiltri motorizzata a quattro posizioni e al supporto per obiettivi con messa a fuoco motorizzata, il modello X6980 offre registrazioni di qualità superiore, consente di risparmiare tempo e riduce frustrazioni durante le acquisizioni dinamiche.

Registrazione di immagini termiche con una risoluzione massima di 640 × 512, con messa a fuoco nitida, fino a 1004 Hz e rumore molto basso
Salva fino a 26.000 fotogrammi di dati direttamente nella memoria della fotocamera o fino a 15 minuti nell'SSD da 512 GB incluso
Trasmetti i dati termici direttamente su un computer per visualizzare, registrare e analizzare con FLIR Research Studio.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione 640 × 512
Pitch sensore 25 µm
Banda spettrale X6980 InSb, X6982 InSb: 1.5–5.0 µm
X6981 InSb, X6983 InSb: 3.0–5.0 µm
Tipo sensore FLIR indium antimonide (InSb)
Numero F camera X6980 InSb, X6981 InSb: f/2.5
X6982 InSb, X6983 InSb: f/4.1
Gamma dinamica 14-bit
NETD 20 mK typical
Frame Rate [Finestra intera] Programmable: 0.0015 Hz to 1004 Hz
Tempo integrazione Programmable: 270 ns to ~full frame
Intervallo di temperatura standard [con ottiche a banda specifica] X6980 InSb, X6982 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X6981 InSb, X6983 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Intervallo di temperatura opzionale [con ottiche a banda specifica] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F)
ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F)
ND3: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
Filtraggio 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Messa a fuoco Motorized (compatible w/manual)
Dati ottici e immagine
Banda spettrale X6980 InSb, X6982 InSb: 1.5–5.0 µm
X6981 InSb, X6983 InSb: 3.0–5.0 µm
Download di RAM integrata nella videocamera, registrazioni SSD Transfer from SSD through GigE, CXP, or CL to Research Studio v2.1 or higher
Filtraggio 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Frame Rate [Finestra intera] Programmable: 0.0015 Hz to 1004 Hz
Gamma dinamica 14-bit
Interfaccia ottiche FLIR FPO-M (4-tab bayonet, motorized)
Memorizzazione immagini integrata nella camera RAM (volatile): 16 GB, up to 26,000 frames full frame SSD (user-removable/non-volatile): ~15 minutes of ~800 Hz recording with included 512 GB SSD (more than 2 hours possible with 4 TB SSD purchased separately)
Messa a fuoco Motorized (compatible w/manual)
Modalità Readout Asynchronous integrate while read, Asynchronous integrate then read
Modalità subwindow Flexible windowing down to 32 × 4 (steps of 32 columns, 4 rows)
Modalità video HD-SDI: 720p@50/59.9Hz, 1080p@25/29.97Hz; SD-SDI: 480i@60Hz, 576i@50Hz
NETD 20 mK typical
Numero F camera X6980 InSb, X6981 InSb: f/2.5
X6982 InSb, X6983 InSb: f/4.1
Operabilità >99.95% typical
Ottiche disponibili X6980 InSb, X6982 InSb: Manual (broadband): 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorized (broadband): None
X6981 InSb, X6983 InSb: Manual (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorized (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Ottiche macro/microscopici X6980 InSb, X6982 InSb: No broadband microscopes available
X6981 InSb: 1x, 3x, 50mm close focus
X6983 InSb: 1x, 3x, 1x20 cm long working distance (LWD), 50 mm close focus
Pitch sensore 25 µm
Pixel Clock 355 MHz
Raffreddamento sensore Closed cycle rotary
Readout Type Snapshot
Registrazione diretta su SSD Yes, removable 512 GB SSD included
Riferimento temporale dell'immagine Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp
Risoluzione 640 × 512
Sovrimpressione Customizable (Ability to toggle off)
Standard video HDMI, SDI
Streaming dati radiometrici Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link,CoaXPress® 1.1, dual 5 Gb links
Tavolozza Selectable 8-bit
Tempo integrazione Programmable: 270 ns to ~full frame
Tipo sensore FLIR indium antimonide (InSb)
Zoom digitale 1x, Auto (best fit)
Misurazioni e analisi
Accuratezza ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% of reading (±1% typical)
Compensazione drift ambiente [con cal. di fabbrica] Yes
Controllo automatico del guadagno Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
Intervallo di temperatura opzionale [con ottiche a banda specifica] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F)
ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F)
ND3: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
Intervallo di temperatura standard [con ottiche a banda specifica] X6980 InSb, X6982 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X6981 InSb, X6983 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Comunicazione e Memorizzazione dati
Modalità di sincronizzazione Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync
Alimentazione
Alimentazione 24 VDC (<50 W steady state)
Ambientali e Certificazioni
Montaggio 2 × 1/4 in. -20 / 1 × 3/8 in. -16 / 4 × #10 -24 / Side: 3x 1/4 in. -20 (each side)
Range di temperature di esercizio -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Accessori

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica FLIR X6980

Datasheet

FLIR X6980 Datasheet

Datasheet

FLIR X6980 Datasheet GB

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail