Discontinued

FLIR X8580™

Termocamera MWIR ad alta risoluzione per applicazioni scientifiche

La telecamera a infrarossi a onde medie FLIR X8580 è progettata per scienziati e ingegneri che devono acquisire immagini dettagliate di eventi ad alta velocità, eseguire misurazioni radiometriche personalizzate o rilevare punti di errore in compositi, celle solari e componenti elettronici. Questa termocamera combina una risoluzione HD di 1280 × 1024 con frame rate e tempi di integrazione rapidi, consentendo ai ricercatori di registrare il fermo immagine su soggetti in rapido movimento o i rapidi cambiamenti di temperatura—, sia in laboratorio che nell'intervallo di prova. Grazie a una ruota portafiltri motorizzata a quattro posizioni e al supporto per obiettivi con messa a fuoco motorizzata, il modello X8580 offre registrazioni di qualità superiore, consente di risparmiare tempo e riduce frustrazioni durante le acquisizioni dinamiche.

Prestazioni straordinarie, capacità rivoluzionarie
Registra fino a 34 secondi di dati con risoluzione Full HD direttamente nella memoria della telecamera, oppure fino a 15 minuti sull'SSD da 512 GB incluso.
Acquisisci con facilità i dati essenziali e controlla con precisione la generazione dei fotogrammi delle immagini con l'ingresso trigger dedicato e il nuovo ingresso per sincronismo Tri-level
Trasmetti i dati termici direttamente dall’SSD su qualsiasi bus di dati digitali per analisi avanzate con il software FLIR Research Studio.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione 1280 × 1024
Pitch sensore 12 µm
Banda spettrale X8580 InSb, X8582 InSb: 1.5–5.0 µm
X8581 InSb: 3.0–5.0 µm
Tipo sensore FLIR indium antimonide (InSb)
Numero F camera X8580 InSb, X8581 InSb: f/2.5
X8582 InSb: f/4.1
Gamma dinamica 14-bit
NETD 30 mK typical
Frame Rate [Finestra intera] Programmable: ~0.5 Hz to 181 Hz
Intervallo di temperatura standard [con ottiche a banda specifica] X8580 InSb, X8582 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X8581 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Intervallo di temperatura opzionale [con ottiche a banda specifica] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F) ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F) ND3: 500°C–3000°C (957°F–5432°F)
Filtraggio 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Messa a fuoco Motorized (compatible w/manual)
Dati ottici e immagine
Banda spettrale X8580 InSb, X8582 InSb: 1.5–5.0 µm
X8581 InSb: 3.0–5.0 µm
Download di RAM integrata nella videocamera, registrazioni SSD Transfer from SSD through GigE, CXP, or CL to Research Studio v2.1 or higher
Filtraggio 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Frame Rate [Finestra intera] Programmable: ~0.5 Hz to 181 Hz
Gamma dinamica 14-bit
Interfaccia ottiche FLIR FPO-M (4-tab bayonet, motorized)
Memorizzazione immagini integrata nella camera RAM (volatile): 16 GB, up to 6,500 frames full frame SSD (user-removable/non-volatile): ~15 minutes of recording with included 512 GB SSD (more than 2 hours possible with 4 TB SSD purchased separately)
Messa a fuoco Motorized (compatible w/manual)
Modalità Readout Asynchronous integrate while read, Asynchronous integrate then read
Modalità subwindow Flexible windowing down to 64 × 4 (steps of 64 columns, 4 rows)
Modalità video HD-SDI: 720p@50/59.9Hz, 1080p@25/29.97Hz; SD-SDI: 480i@60Hz, 576i@50Hz
NETD 30 mK typical
Numero F camera X8580 InSb, X8581 InSb: f/2.5
X8582 InSb: f/4.1
Operabilità ≥99.95% typical
Ottiche disponibili X8580 InSb, X8582 InSb: Manual (broadband): 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorized (broadband): None
X8581 InSb: Manual (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorized (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Ottiche macro/microscopici X8580 InSb, X8582 InSb: No broadband microscopes available
X8581 InSb: 1x, 3x, 50mm close focus
Pitch sensore 12 µm
Pixel Clock 355 MHz
Raffreddamento sensore Linear sterling cooler
Readout Type Snapshot
Registrazione diretta su SSD Yes, removable 512 GB SSD included
Riferimento temporale dell'immagine Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp
Risoluzione 1280 × 1024
Sovrimpressione Customizable (ability to toggle off)
Standard video HDMI, SDI
Streaming dati radiometrici Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link,CoaXPress® 1.1, dual 5 Gb links
Tavolozza Selectable 8-bit
Tipo sensore FLIR indium antimonide (InSb)
Zoom digitale 1x, Auto (best fit)
Misurazioni e analisi
Accuratezza ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% of reading (±1% typical)
Compensazione drift ambiente [con cal. di fabbrica] Yes
Controllo automatico del guadagno Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
Intervallo di temperatura opzionale [con ottiche a banda specifica] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F) ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F) ND3: 500°C–3000°C (957°F–5432°F)
Intervallo di temperatura standard [con ottiche a banda specifica] X8580 InSb, X8582 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X8581 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Comunicazione e Memorizzazione dati
Modalità di sincronizzazione Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync
Alimentazione
Alimentazione 24 VDC (<50 W steady state)
Ambientali e Certificazioni
Montaggio 2 × 1/4 in -20 / 1 × 3/8 in -16 / 4 × #10 -24 / Side: 3x 1/4 in -20 (each side)
Range di temperature di esercizio -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Accessori

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Datasheet

Scheda tecnica FLIR X8580

Datasheet

FLIR X8580 Datasheet GB

Datasheet

FLIR X8580 Datasheet

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail