用途に関する資料:圧力容器のモニタリング


圧力容器の内部温度は500℃を超える場合があり、処理する際に、安定を維持する必要があります。 温度制御を維持できない場合は、温度の上昇が危険な爆発に繋がる恐れがあります。 圧力容器は、表面 ( 通常は鉄製 ) の温度上昇により変形が生じないように、記録および制御が行われます。 赤外線技術は、故障が発生する前に問題を発見するために、圧力容器を継続的にモニタリングする最適な方法です。 フリアーシステムズの技術によって、潜在的な問題および見逃されることの多い熱電対の間の領域をすべて画像化することができるのです。