Extech MO750

Bodenfeuchtemessgerät

Das Extech MO750 Bodenfeuchtigkeitsmessgerät verfügt über eine integrierte 8-Zoll-Hochleistungsfeuchtigkeitssonde, die den Feuchtigkeitsgehalt im Boden von 0 % bis 50 % überwacht und die Bedienung mit einer Hand erleichtert. Das Messgerät verfügt über ein langlebiges, wasserabweisendes Gehäuse mit einem großen LCD-Display, Datenspeicher zum Einfrieren der Messwerte auf dem Display und eine Minimal-Maximal-Funktion. Mit austauschbarer Feuchtigkeitssonde (MO750-P), 4 AAA-Batterien, Sensorkappe und Benutzerhandbuch.

Specifications

Allgemeine technische Daten
Sensor Type Integrated Contact Probe
WME Moisture Content Max Resolution [Pin] 0,10 %
WME Moisture Content [Pin] 0 bis 50%
Weitere Details
Certifications CE
Dimensions 374 mm × 40 mm × 40 mm
Power 4 AAA-Batterien (1,5 V)
Warranty 2 Jahre
Weight 267 g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.