CARCAÇAS DE PROTEÇÃO

Invólucros ambientais Flir para câmeras térmicas fixas Axx/Axxx

O monitoramento contínuo só compensa quando é contínuo. Os ambientes que mais precisam de imagens térmicas são aqueles que punem os componentes eletrônicos com mais força.

Atmosferas de poeira, lavagem e corrosão

Proteja as câmeras contra resíduos de processo, umidade, lavagem de alta pressão e ambientes industriais agressivos com proteção certificada IP67 e IP69K.

Calor extremo

Estenda a operação da câmera em ambientes exigentes com soluções de resfriamento modulares que suportam temperaturas ambientes de até 90 °C (194 °F).

Exposição ao ar livre

Protetores solares, invólucros robustos e acessórios de montagem robustos ajudam a proteger o desempenho das imagens em instalações externas ano após ano.

A linha

Uma família. Todas as implantações da A-Series cobertas.

Duas plataformas de câmera, três graus de proteção e uma janela visual opcional, vendida separadamente da câmera e simples de adaptar.

Axx IP69k Housing (T912302)

Axx IP69k Housing (T912302)

Ver Produto
Gabinete IP67 para a série Axx (T912301)

Gabinete IP67 para a série Axx (T912301)

Ver Produto
Gabinete IP67 para a série Axxx (T912366)

Gabinete IP67 para a série Axxx (T912366)

Ver Produto
Invólucro IP67 com janelas térmicas + visuais para a série Axx (T912493)

Invólucro IP67 com janelas térmicas + visuais para a série Axx (T912493)

Ver Produto
Invólucro IP67 com janelas térmicas e visuais para a série Axxx (T912659)

Invólucro IP67 com janelas térmicas e visuais para a série Axxx (T912659)

Ver Produto
 

Compatibilidade de carcaça da A-Series

Compare opções de carcaça, câmeras compatíveis, compatibilidade de lentes e proteção ambiental para encontrar a configuração certa para sua aplicação.

CARCAÇA CÂMERAS DA SÉRIE A FOV DA LENTE JANELA INGRESSO MATERIAL DA CARCAÇA GRAU ALIMENTAR
T912301 A40 · A50 · A70 29° · 51° · 95° Térmica IP67 Alumínio —
T912302 A40 · A50 · A70 29° · 51° · 95° Térmica IP69K Aço inoxidável 316L Sim — Design EHEDG
T912493 A40 · A50 · A70 29° · 51°
Não 95°
Térmica + Visual IP67 Alumínio —
T912366 A400 · A500 · A700 14° · 24° · 42° Térmica IP67 Alumínio —
T912659 A400 · A500 · A700 14° · 24° · 42° Térmica + Visual IP67 Alumínio —

Encontre sua configuração

1

Câmera

Axx: A40 · A50 · A70
Axxx: A400 · A500 · A700

2

Dados ambientais

Lavagem/higiene:
Aço inoxidável IP69K
Indústria geral:
Alumínio IP67

3

Janela

Térmica:
Todas as quatro famílias
Térmica + Visual:
Axx e Axxx IP67

As classificações de proteção contra ingresso são certificadas por terceiros. As carcaças térmicas aceitam todas as lentes da família de câmeras. A carcaça térmica + visual Axx (T912493) suporta as lentes de 29° e 51°, não 95°.

Para configuração e entrega, entre em contato com seu representante ou parceiro autorizado da Teledyne Flir.

COMO ESCOLHER SUA CARCAÇA

 

O Seletor de Configuração da A-Series ajuda os usuários a identificar rapidamente a configuração ideal da câmera termográfica FLIR A-Series para sua aplicação. Compare modelos, recursos, óptica e opções de acessórios em um só lugar para simplificar a seleção de produtos e garantir a solução certa para automação, monitoramento de condições, garantia de qualidade e necessidades de imagens térmicas. Ele simplifica o processo de configuração, ajudando os usuários a tomar decisões informadas mais rapidamente e com maior confiança.

Personalize o seu

Learn More about Flir Axx and Flir Axxx Series Cameras

Sensor inteligente Axxx-Series

Sensor inteligente Axxx-Series

Streaming de imagens da Axxx-Series

Streaming de imagens da Axxx-Series

Streaming de imagens A40, A50 e A70

Streaming de imagens A40, A50 e A70

Câmera Termográfica Compacta com Sensor Inteligente A40

Câmera Termográfica Compacta com Sensor Inteligente A40

Sensor inteligente A50/A70

Sensor inteligente A50/A70

Kits de Pesquisa e Desenvolvimento A40, A50 e A70

Kits de Pesquisa e Desenvolvimento A40, A50 e A70

The world's first UL-listed thermal imaging early fire detector, by Teledyne FLIR


Engineered and manufactured by the global leader in infrared technologies, this high-performance thermal imaging solution is now UL 2684 listed, establishing it as a prescriptive fire alarm initiating device.

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.

Recursos e suporte

Datasheet

Folha de dados do compartimento FLIR Axx IP67/IP69k

Datasheet

FLIR Axx IP67/IP69k Housing Datasheet