Detecção de vazamentos de ar e falhas mecânicas na ATEX Zona 22 com a câmera de imagem acústica FLIR Si2x

Explosões de poeira representam um risco sério em ambientes industriais, especialmente na ATEX Zona 22, onde nuvens de poeira combustível podem inflamar com uma única faísca. Vazamentos de ar não detectados e falhas mecânicas são dois riscos importantes que podem levar a incidentes catastróficos.

A câmera acústica FLIR Si2x foi projetada para detectar vazamentos de ar comprimido e falhas mecânicas em ambientes perigosos, ajudando a evitar explosões, reduzir o tempo de inatividade e melhorar a conformidade com a segurança. Continue lendo para saber como essa ferramenta certificada pela ATEX garante o gerenciamento proativo de riscos em ambientes empoeirados.

Por que a poeira na ATEX Zona 22 é um risco sério

As explosões de poeira continuam sendo uma ameaça séria em ambientes industriais. Considere a explosão da fábrica de açúcar de 2008 na Geórgia: uma nuvem de poeira inflamada, matando 14 pessoas e ferindo 38. A Occupational Safety and Health Administration (OSHA) informou em 2012 que 130 funcionários haviam perdido suas vidas em um período de pouco mais de 30 anos. Durante o mesmo período, a empresa relatou que mais 800 pessoas foram feridas devido a incêndios e explosões de poeira e pó fino.

Essas tragédias ilustram as consequências devastadoras de vazamentos de ar não detectados e falhas mecânicas não percebidas em ambientes empoeirados. Na ATEX Zona 22, onde atmosferas explosivas são raras, mas possíveis, ferramentas confiáveis como a câmera acústica FLIR Si2x-LD são essenciais para identificar riscos antes que eles se agravem.

A Dupla Ameaça na Zona 22: Vazamentos de ar e falhas mecânicas

Vazamentos de ar: Um risco oculto
Vazamentos de ar comprimido podem parecer triviais, mas mesmo um pequeno vazamento pode agitar a poeira depositada, criando uma nuvem combustível. Quando misturadas com ar, partículas finas como açúcar, farinha ou pós químicos formam atmosferas explosivas que podem inflamar com uma única faísca.

Falhas mecânicas: Fontes de ignição
Na Zona 22, o desgaste do maquinário representa um risco significativo. Rolamentos defeituosos, calor de fricção ou componentes soltos podem agir como fontes de ignição, transformando um problema mecânico menor em um evento catastrófico.

Câmera acústica FLIR Si2x: Resolução dos desafios da ATEX Zona 22
Os gerentes de manutenção em ambientes da Zona 22 muitas vezes enfrentam um desafio recorrente: identificar vazamentos em sistemas de ar comprimido em instalações amplas e barulhentas. Esses vazamentos não apenas desperdiçam energia, mas também podem agitar nuvens de poeira que representam riscos significativos de incêndio.

A câmera acústica FLIR Si2x oferece uma solução inovadora e altamente eficaz, combinando tecnologia de imagem acústica com certificação ATEX Zona 22 para detectar e resolver esses problemas.

Exemplo Específico: Abordando o ponto problemático de vazamentos de ar ocultos em ambientes com poeira perigosa

electrical-mill-machinery-for-production-of-semolina-wheat-flour-bran-flakes-1200x628.jpg

Imagine uma fábrica de processamento de alimentos onde a poeira fina da farinha se deposita perto de esteiras transportadoras e linhas de embalagem. Um pequeno vazamento de ar em um tubo de ar comprimido passa despercebido, perturbando a poeira depositada e formando uma nuvem combustível. Ao mesmo tempo, um motor antigo começa a superaquecer devido a rolamentos desgastados, criando uma fonte de ignição potencial.

Com métodos tradicionais, detectar esse vazamento pode exigir o desligamento das operações, a implantação de vários funcionários e o uso de ferramentas portáteis desatualizadas.

Usando a FLIR Si2x, o gerente de manutenção varre a área a uma distância segura de até 200 m (656 pés):

  • Modo de imagem acústica: Aponta a localização exata do vazamento de ar no tubo, visualizado como um ponto brilhante no visor.
  • Modo de detecção mecânica de falhas: Detecta padrões ultrassônicos anormais do motor de superaquecimento, identificando rolamentos desgastados antes que eles falhem.
  • Dados em Tempo Real: Exibe a gravidade de ambos os problemas e calcula a perda de energia do vazamento de ar.

Em minutos, o gerente tem dados acionáveis para priorizar os reparos, evitando uma possível explosão e o dispendioso tempo de inatividade do equipamento, tudo sem interromper as operações.

Cinco principais benefícios da FLIR Si2x para ambientes ATEX Zona 22

1. Detecção avançada de vazamentos de ar e gás

flir-si2x-detecting-an-air-leak_1200x628.pngSi2x detectando um vazamento de ar

A FLIR Si2x usa imagens acústicas para detectar vazamentos em:

  • Sistemas de ar comprimido
  • Gases industriais como amônia, hidrogênio, CO2 metano, hélio e argônio

Vazamentos tão pequenos quanto 0,05 litros por minuto podem ser detectados a até 10 m (32 pés) de distância, garantindo intervenção precoce.

2. Detecção de falhas mecânicas

flir-si2x-detecting-a-mechanical-fault_1200x628.pngSi2x detectando uma falha mecânica

O modo de detecção de falhas mecânicas da câmera identifica sinais ultrassônicos de componentes com falha, incluindo:

  • Rolamentos desgastados ou superaquecidos
  • Maquinário desalinhado
  • Peças soltas ou vibratórias

A detecção precoce desses problemas evita avarias inesperadas e reduz o risco de faíscas ou nuvens de poeira que inflamam o calor.

3. Certificado para ATEX Zona 22

Atex_Zone_Explosive_Atmosphere_Warning_Sign_1200x628.png

Projetada para ambientes perigosos, a FLIR Si2x é totalmente compatível com os regulamentos ATEX Zona 22, garantindo a operação segura em áreas onde atmosferas de poeira explosiva podem ocorrer brevemente.

4. Análise em Tempo Real e Estimativas de Custo

flir-si2x-detecting-and-quantifying-a-compressed-air-leak_1200x628.pngSi2x detectando e quantificando um vazamento de ar comprimido

A câmera de detecção ultrassônica fornece feedback instantâneo sobre o tamanho do vazamento, a gravidade da falha mecânica e a perda potencial de energia, permitindo uma tomada de decisão rápida e um planejamento eficiente de manutenção preditiva.

5. Facilidade de uso

FLIR-Si2x-intuitive-_1200x628 .png

A interface intuitiva da Si2x facilita o uso por qualquer pessoa

A interface intuitiva requer treinamento mínimo, tornando-a acessível a todos os membros da equipe, mesmo aqueles com experiência técnica limitada.

Aplicações típicas da câmera de imagem acústica certificada Si2x Atex Zone 22

  1. Processamento de Alimentos e Bebidas

Detecta vazamentos perto de farinha, açúcar ou produtos em pó, reduzindo o risco de explosões de poeira.

  1. Fabricação química

Identifica vazamentos e falhas mecânicas em tubulações e equipamentos que manuseiam substâncias inflamáveis.

  1. Produção farmacêutica

Garante a segurança em ambientes onde pós ultrafinos são predominantes.

Por que escolher a FLIR Si2x para ATEX Zona 22?

FLIR-Si2x-industrial-_1200x628.jpg

Mitigação proativa de riscos: Evita riscos abordando vazamentos de ar e falhas mecânicas antes que se agravem.

Segurança certificada: Em conformidade com os regulamentos ATEX Zona 22, garantindo desempenho confiável em ambientes perigosos.

Eficiência operacional: Reduz o tempo de inatividade e os custos de manutenção com inspeções rápidas e precisas.

Versatilidade: Combina detecção de vazamento de ar e identificação de falhas mecânicas em uma única ferramenta.

FAQs

 

O termo “ATEX” vem da frase francesa “ATmosphères EXplosibles”, que se traduz em “atmosferas explosivas”. Refere-se a padrões de segurança projetados para proteger trabalhadores e equipamentos em ambientes onde materiais inflamáveis, como poeira, gás ou vapor, podem inflamar.

ATEX Zona 22 é uma classificação específica para áreas onde atmosferas de poeira explosiva:

  • Não é provável que ocorra durante as operações normais.
  • Se ocorrerem, elas estarão presentes apenas por um curto período.

Por exemplo, a Zona 22 pode incluir espaços onde a poeira ocasionalmente escapa durante a limpeza, armazenamento ou pequenos derramamentos perto de máquinas. Essas áreas são menos perigosas do que a Zona 21, mas ainda exigem atenção especial para evitar acidentes, pois até mesmo uma breve nuvem de poeira combinada com uma fonte de ignição pode causar um incêndio ou explosão.

Os equipamentos usados na Zona 22 devem atender a rígidos padrões de segurança para evitar faíscas ou superaquecimento, tornando ferramentas como a câmera acústica FLIR Si2x, certificada para ATEX Zona 22, essenciais para manter a segurança e a conformidade em tais ambientes.

Ele é certificado especificamente para ambientes ATEX Zona 22, garantindo a conformidade com os regulamentos de segurança e oferecendo precisão e facilidade de uso incomparáveis.

A câmera usa imagens acústicas para mapear ondas sonoras, identificando visualmente a fonte de vazamentos de ar ou gás comprimido ou falhas mecânicas em tempo real.

Conclusão: A FLIR Si2x — Um item essencial de segurança para a Zona 22

Para gerentes de manutenção em ambientes ATEX Zona 22, a câmera acústica FLIR Si2x é uma ferramenta indispensável. Sua precisão, velocidade e conformidade com os regulamentos de segurança fazem dela a solução definitiva para detectar vazamentos de ar e evitar riscos em ambientes empoeirados.

Para saber mais sobre a FLIR Si2x, acesse a página do produto FLIR Si2x-LD ou entre em contato com seu distribuidor local da FLIR hoje mesmo.

Ao adotar a FLIR Si2x, você não está apenas investindo em tecnologia de ponta, mas priorizando a segurança de suas instalações, força de trabalho e operações.

Sim, ele detecta gases como amônia, hidrogênio, metano de CO2, hélio e argônio.

Ele pode detectar vazamentos de ar e falhas mecânicas a até 200 metros (656 pés) de distância, fornecendo um processo de inspeção seguro e eficiente.

Não, a câmera possui uma interface intuitiva que requer treinamento mínimo, tornando-a adequada para qualquer membro da equipe.

Conclusion: The FLIR Si2x—A Safety Essential for Zone 22

For maintenance managers in ATEX Zone 22 environments, the FLIR Si2x acoustic camera is an indispensable tool. Its precision, speed, and compliance with safety regulations make it the ultimate solution for detecting air leaks and preventing hazards in dusty environments.

To learn more about the FLIR Si2x, visit the FLIR Si2x-LD product page or contact your local FLIR distributor today.

By adopting the FLIR Si2x, you’re not just investing in cutting-edge technology—you’re prioritizing the safety of your facility, workforce, and operations.

Artigos Relacionados

Caso de Aplicação

Descobrir vazamentos ocultos de ar melhora a produtividade e a competitividade na indústria automotiva

Read more
Whitepaper

Como as instalações de fabricação aceleram a inspeção com imagens acústicas

Read more
Back to top