Desde o lançamento de suas primeiras câmeras termográficas (TICs) da série K em 2013, a FLIR levou a confiabilidade muito a sério. E, ao longo dos anos, a FLIR provou que tem a experiência e a capacidade de produzir produtos confiáveis que atendam às expectativas dos usuários quanto à tecnologia avançada, robustez para suportar locais difíceis e facilidade de uso.

corp respn ironbow shorter.png

O que torna a FLIR a escolha confiável?

As TICs da série K da FLIR oferecem os recursos de que os bombeiros precisam para ver claramente através da fumaça e obter leituras de temperatura confiáveis.

icon-check.pngPrecisão da temperatura

No combate a incêndios, simplesmente ter TICs que identifiquem com precisão áreas que estejam mais quentes do que o ambiente ao redor não é suficiente. Onde o tempo é essencial, ter equipamentos simples e altamente confiáveis é fundamental. As câmeras da série K da FLIR exibem informações de temperatura em uma paleta de três cores: vermelho, laranja e amarelo.

Never under deliverless-color palette.png

Na tela do visor, amarelo representa temperaturas entre 150 °C e 300 °C (302 °F a 572 °F), laranja representa 300 °C a 450 °C (572 °F a 842 °F) e vermelho representa temperaturas de 450 °C a 650 °C (842 °F a 1202 °F). Esse formato simplificado facilita para os bombeiros julgarem com rapidez e precisão o nível de perigo no local.

Especialmente porque grande parte do equipamento de proteção usado pelos bombeiros tem maior probabilidade de ser danificado em temperaturas acima de 450 °C (842 °F).

Never under deliverless-gear.png

Ao medir com precisão a temperatura ao seu redor, os bombeiros podem se proteger durante as operações de resgate. A série K da FLIR garante a precisão da medição, o que é fundamental para a segurança dos bombeiros.

Isso é possível graças aos mais de 50 anos de experiência da FLIR como fabricante confiável de produtos térmicos.

icon-check.png Processamento de imagem

Dispositivos de imagens térmicas são usados em operações de resgate porque podem identificar com precisão pessoas que precisam de resgate e a situação de um incêndio, mesmo em ambientes cheios de fumaça e vapor que não podem ser vistos com o olho humano.

Imagem tirada através da fumaça pela FLIR K55

No entanto, como as imagens infravermelhas exibem diferenças de temperatura, não diferenças visuais, pode ser difícil entender a situação ao redor, especialmente em locais onde as temperaturas são consistentes em toda a cena.

O que é a FSX?

Muitas TICs da série K* da FLIR são equipadas com Melhoria flexível de cena ou FSXTM, um algoritmo de processamento de imagem não linear avançado e exclusivo que preserva os detalhes nestas imagens de alta faixa dinâmica. Ele extrai detalhes como bordas e cantos da imagem original, os aprimora e os reintegra à imagem original para criar imagens mais fáceis de entender.

*O FSX está incluído na FLIR K45, FLIR K55 e FLIR K65.

FLIR-FSX-Comparison-Fire-at-End.png

Imagem térmica convencional (esquerda) e imagem com FSX (direita).

A imagem acima demonstra a vantagem do FSX. Se você compará-los, perceberá que, na imagem à direita com FSX, você pode ver as janelas, o teto e a textura no chão com mais detalhes. Por outro lado, em imagens térmicas convencionais como a imagem à esquerda, a imagem é exibida apenas pela distribuição de calor, portanto, informações diferentes da fonte de calor muitas vezes não são claras.

Ao processar imagens de contorno usando apenas imagens térmicas, o FSX da FLIR pode ver claramente o interior de um edifício, mesmo em uma sala cheia de fumaça ou à noite, permitindo operações rápidas de resgate e combate a incêndios.

A FLIR desenvolveu uma ampla variedade de produtos de imagens térmicas para consumidores e uso militar e industrial. Com mais de 50 anos de experiência, a FLIR pode oferecer confiabilidade crítica para operações de resgate.

corp respn ironbow shorter.png

Artigos Relacionados

Podcast

Seeing Through the Smoke: A Conversation with Andy Starnes on Revolutionizing Firefighting with Thermal Imaging Cameras

Read more
Vídeo

Working with Estonian Fire Service for 10 Years

Read more
Caso de Aplicação

Taking FLIR Firefighting Technology to Fire Crews Across Canada

Read more
Back to top