Os bombeiros precisam de equipamentos em que possam confiar para garantir que atravessem fumaça e calor elevado com segurança. E precisa ser fácil de usar, mesmo em situações desafiadoras.

Com mais de 50 anos de inovação em imagens térmicas, a FLIR tem a experiência e a capacidade de produzir produtos altamente confiáveis que atendam às expectativas de usabilidade.

FLIR_Line_Ironbow.png

Por que a FLIR é a preferida dos bombeiros: Usabilidade

Com tanta coisa acontecendo durante uma operação de incêndio ou resgate, é vital que as ferramentas dos bombeiros sejam simples e fáceis de usar. Botões e configurações complicados podem tornar as TICs impossíveis de usar na operação de resgate.

icon-check.png Operação com uma mão

Trabalhar com uma TIC que exija o uso de duas mãos, mesmo que brevemente, pode ser perigoso durante um incêndio. O formato de empunhadura de pistola e os botões grandes da série K da FLIR podem ser operados com uma mão enluvada, permitindo que você se mova com segurança enquanto mantém os olhos no local do incêndio.

Never under deliverless-onehand.png

icon-check.png Campo de visão amplo

Muitas vezes, as câmeras termográficas, incluindo aquelas feitas para bombeiros, oferecem um campo de visão estreito, o que significa que a tela ao vivo da câmera mostra apenas uma seção limitada de toda a cena do incêndio. Os bombeiros precisam mover suas TICs e analisar cuidadosamente salas ou áreas-alvo para ter uma noção completa da cena.

A série K da FLIR usa uma lente grande angular próxima à visão humana, permitindo que você veja a situação no local. Por exemplo, a série K da FLIR (K45, K55, K65) tem um ângulo de visão horizontal de 51°. A série K da FLIR pode exibir três pessoas, mas os produtos de outras empresas com um ângulo de 25° podem exibir apenas uma pessoa.fire camera FOV_infographic.png

icon-check.png Bateria removível

A ideia de precisar carregar uma bateria TIC em meio a um incêndio é inviável. As TICs da série K da FLIR vêm com duas baterias que você pode trocar facilmente em campo, o que significa que você pode continuar a usar a câmera enquanto a bateria reserva carrega. Além disso, com cerca de quatro horas por carga*, os bombeiros podem continuar trabalhando sem pausa, mesmo durante atividades mais longas, como operações de busca e resgate.

*em temperatura ambiente de 25 °C (+77 °F) e uso típico.

A série K da FLIR foi projetada para servir como o segundo par de olhos dos bombeiros e tem como objetivo permitir uma operação segura e eficiente.

FLIR_Line_Ironbow.png

Artigos Relacionados

Escolhendo uma câmera

Durabilidade: Razões pelas quais as câmeras termográficas da FLIR continuam sendo a primeira opção para bombeiros

Read more
Escolhendo uma câmera

Confiabilidade: Razões pelas quais as câmeras termográficas da FLIR continuam sendo a primeira opção para bombeiros

Read more
Escolhendo uma câmera

Por que os bombeiros continuam escolhendo os equipamentos de imagens térmicas da FLIR

Read more
Back to top