Imagem acústica para a indústria automotiva

A indústria automotiva usa grandes quantidades de ar comprimido, tornando vital a detecção oportuna de vazamentos de ar para eficiência energética e de custo, além da continuidade operacional.

É aí que entra a câmera acústica, uma solução avançada de manutenção preditiva que examina grandes áreas e identifica a localização exata de vazamentos de ar comprimido. Os geradores de imagens acústicas, como a FLIR Série Si, podem ser usados para encontrar vazamentos ocultos de ar comprimido sem interromper as operações. Além disso, elas podem ser uma ferramenta fundamental para manter o controle de qualidade, detectando vazamentos de vácuo minúsculos que podem introduzir ar nos sistemas do motor, reduzindo a eficiência geral e potencialmente causando falhas de ignição do motor.

Com uma câmera acústica, você pode:

  • Detectar vazamentos proativamente: identifique até mesmo vazamentos minúsculos que são inaudíveis em ambientes agitados de fábrica.
  • Manter a eficiência operacional: integre perfeitamente a câmera em qualquer fase de manutenção sem interromper a produção.
  • Economizar custos e energia: obtenha informações de análises orientadas por IA sobre a magnitude do vazamento e as implicações de custo associadas.
  • Conduzir reparos justificados: use dados em tempo real para elaborar planos estratégicos de manutenção e reparo.
  • Suporte ao controle de qualidade: certifique-se de que os motores têm a vedação a vácuo adequada para obter máxima eficiência e funcionamento suave.

 

Quanto sua organização poderia economizar com uma câmera de imagem acústica? Calcule seu ROI potencial abaixo.

 

Câmeras de imagens acústicas FLIR Série Si para detectar vazamentos em sistemas de ar comprimido e vácuo

A imagem ultrassônica com uma câmera acústica é uma maneira eficaz de identificar perda de eficiência e possíveis falhas até 10 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais, com treinamento mínimo.

 

Principais benefícios das imagens acústicas:

  • Redução do uso de energia
  • Redução da emissão de CO2 e outros gases
  • Prolongamento da vida útil do compressor/bomba de vácuo

Vantagens da FLIR Série Si:

  • Não requer treinamento
  • Relatórios concisos
  • Quantificação de vazamentos
  • Filtragem do ruído de fundo
  • Medição precisa de vazamentos de até um mínimo de 0,004 l/min, a partir de 1 m (3,0 pés)

Si2-LD

Para detecção de vazamento pressurizado e de falha mecânica.

Saiba mais

Si2-Pro

Para detecção de descarga parcial, vazamento pressurizado e falha mecânica

Saiba mais

Si124-LD Plus

A Si124-LD Plus detecta vazamentos ainda menores de ar comprimido, gás e vácuo.

Saiba mais

 

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.

Saiba mais sobre imagens acústicas

Como detectar vazamentos de ar comprimido mais rapidamente com imagens acústicas

Saiba mais

Sete itens fundamentais em um sistema de imagens acústicas

Saiba mais

Identifique vazamentos de ar comprimido com clareza e precisão

Saiba mais