Balística

Estude o comportamento balístico de projéteis e balas de alta velocidade através das câmeras Flir com os recursos mais avançados de stop-motion.

Testes bélicos

Veja a rápida transformação de explosões e rastreie a trajetória de vários fragmentos de objetos através das chamas com a maior visibilidade.

Mecânica das armas

Otimize a mecânica das armas estudando a distribuição do calor em diferentes partes da arma durante o uso.

Testes de materiais

Capture dados valiosos de impacto em alta velocidade de um alvo para estudar e caracterizar diferentes materiais.

Alta velocidade, alta sensibilidade

As câmeras termográficas de alta velocidade da Teledyne FLIR combinam alta resolução com taxas de quadros ultrarrápidas, permitindo que os pesquisadores gravem cada movimento de sujeitos em rápida movimentação ou mudanças rápidas de temperaturas, seja no laboratório ou no campo de teste.
Saiba mais
x6980-x8580 hero_1200x628.jpg
Levamos a FLIR x6900sc a campo para observar a mecânica das armas de fogo, ver como a armadura reage às balas e capturar uma bala em voo.

Software para atender às suas necessidades

Se você deseja uma maneira fácil de gravar, analisar e compartilhar rapidamente dados térmicos usando o software Research Studio prontamente implantável ou precisa desenvolver uma interface de software personalizada para atender às suas necessidades de teste exclusivas, o Flir fornece várias opções de software para controle de câmera, streaming de dados e adquirente são interfaces padrão do setor, como GigE, CoaxPress e CameraLink.

Câmeras avançadas da série X

FLIR X8580-HS SLS™

FLIR X8580-HS SLS™

Câmera LWIR de alta definição de grau científico

FLIR X8580-HS InSb™

FLIR X8580-HS InSb™

Câmera de alta definição de grau científico MWIR

FLIR X8580 SLS™

FLIR X8580 SLS™

High Definition LWIR Science-Grade Camera

FLIR X8580™

FLIR X8580™

High Definition MWIR Science-Grade Camera

FLIR X6980-HS SLS™

FLIR X6980-HS SLS™

Câmera de Classificação Científica LWIR de Alta Velocidade

FLIR X6980-HS InSb™

FLIR X6980-HS InSb™

Câmera de Classificação Científica MWIR de Alta Velocidade

FLIR X6980 SLS™

FLIR X6980 SLS™

High-Speed LWIR Science-Grade Camera

 

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.

Inovação em Ação

Baixar

Guia da FLIR para aplicações de campo de testes militares

Saiba mais
Baixar

Sete coisas para você saber ao escolher uma câmera de infravermelho para pesquisa e desenvolvimento

Saiba mais
Iluminação

A necessidade de velocidade: câmeras térmicas de alta velocidade

Leia a história