Teledyne FLIR apresenta econômico contador portátil de partículas com 6 canais para monitorar a saúde ambiental e qualidade do ar no local de trabalho

A Teledyne FLIR, parte da Teledyne Technologies Incorporated, anunciou hoje o Extech VPC260, contador de partículas com 6 canais, leve e ergonômico, projetado para monitoramento conveniente da qualidade do ar interno em edifícios comerciais, hospitais, instalações de fabricação e salas limpas.

Este medidor fácil de usar pode medir e exibir com precisão até 6 canais de tamanhos de partículas (até 0,3 µm), temperatura do ar, umidade relativa, ponto de orvalho e bulbo úmido, ajudando os técnicos a identificar condições perigosas e garantir um ambiente de trabalho mais seguro. Com o VPC260, os técnicos poderão verificar se há poluentes nocivos no ar, como saída de exaustor, fumaça, poeira de sílica cristalina inalável e poeira combustível transportada pelo ar, assim que as partículas forem detectadas.

O VPC260 permite que os usuários personalizem as configurações de exibição, métodos de amostragem e configurações de alarme para a contagem de amostras. Os técnicos podem configurar o medidor no tripé incluso, definir o tempo de amostra para até 180 segundos, sair do local e voltar para verificar a contagem de partículas em outro momento. O recurso de “retardo da partida” permite que os testes de contagem de amostras sejam atrasados de 3 a 100 segundos. Os alarmes são audíveis e visíveis, de modo que os técnicos saberão imediatamente quando as condições saírem do normal.

Todos os dados podem ser exportados em formato CSV para um computador por um cabo USB, simplificando a criação de documentos e relatórios (é necessário fazer download gratuito do software VPC260 para visualizar dados em seu computador).

VPC260-export-data-600x400.jpg

Importantes recursos adicionais do VPC260:

  • Display colorido TFT de 2,8 polegadas
  • Armazena até 1.000 conjuntos de dados
  • Taxa de fluxo de 0,33 CFM (1L/min)
  • Enviado totalmente testado e calibrado (não inclui relatório de calibração)

VPC260_complete.jpg

O VPC260 está disponível hoje para compra pela Teledyne FLIR e por seus revendedores autorizados em todo o mundo. A compra também inclui um filtro de contagem zero (expurga partículas do sistema antes e depois de cada uso, para garantir a precisão), tripé, cabo USB-C e adaptador CA universal (com plugues dos EUA, UE, Reino Unido e Austrália).

Saiba mais

Back to top