Sensor inteligente FLIR A50/A70

Câmeras termográficas de montagem fixa

As câmeras FLIR A50 e A70 com sensor inteligente são ideais para usuários que querem capacidades de alarme e análises na câmera incorporados para aplicativos de monitoramento de condição e detecção antecipada de fogo. Com opções para Wi-Fi, uma câmera visual integrada e compatibilidade ONVIF S (apenas versão avançada), as câmeras FLIR A50/A70 são uma solução flexível e configurável para atender às exclusivas necessidades de clientes de automação em uma ampla gama de setores. Quando usadas como um componente do sistema para soluções de nuvem e Internet Industrial das Coisas (IIoT), as câmeras A50/A70 podem ajudar as empresas a proteger os ativos, aumentar a segurança, maximizar o tempo de atividade e minimizar os custos de manutenção.

Uma solução de automação acessível com análises de ponta e protocolos de comunicação aberta.
Acesse rapidamente características termográficas com o sensor de temperatura sem contato para áreas amplas, que fornece até 640 × 480 (307,200 pixels) de resolução e precisão de ±2 °C.
Simplifique os esforços de integração com sensores termográficos inteligentes que se comunicam com sistemas de gerenciamento de vídeo e protocolos de padrão industrial incluindo HMI, SCADA e compatibilidade ONVIF S opcional.
Instale com facilidade a câmera leve com classificação IP66 com conectores M8/12 em qualquer local - com múltiplas opções de montagem.

Especificações

Destacado
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Entradas Digitais 2x opto-isolada, Vin (baixo) = 0–a 1,5 V, Vin (alto) = 3–a 25 V
Finalidade da Saída Digital • Como função de alarme, saída para dispositivo externo• Falha (NF)
Saídas Digitais 3x opto-isoladas, 0–48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Codificação Padrão: H.264, MPEG4 ou MJPEG
Avançado: Streaming de vídeo – Streaming
radiométrico H.264, MPEG4 ou MJPEG – JPEG-LS compactado, radiométrico FLIR
Interface Ethernet Com fio, Wi-Fi (opcional)
Wi-Fi Recurso opcional comprado separadamente. RP-SMA, conector fêmea
EMC • ETSI EN 301 489-1 (rádio)• ETSI EN 301 489-17 (rádio)• EN 61000-4-8 (campo magnético)• FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissões para os EUA)• ISO 13766-1 (Compatibilidade eletromagnética - Máquinas de terraplanagem e de construção)• EN ISO 14982 (Compatibilidade eletromagnética - Máquinas agrícolas e florestais)
Número f 1,4
Frequência da Imagem
Frequência da Imagem 30 Hz
Sensibilidade Térmica/NETD < 35 mK
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente de 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Funções de Alarme Padrão: 10 fotômetros 10 caixas 3 Deltas (diferença de qualquer valor/referência/bloqueio externo) 1 isoterma (acima/abaixo/intervalo) 1 cobertura de isoterma 1 temperatura
de referência avançada: 10 fotômetros 10 caixas e polígonos de máscara (número total) 3 Deltas (diferença de qualquer valor/referência/bloqueio externo) 2 Isoterma (acima/abaixo/intervalo) 2 Cobertura de isoterma 1 Temperatura de referência 2 Linhas 1 Polilinha
Saída de Alarme • • E-mail de saída digital (SMTP) (push) Transferência de • arquivos • Ethernet/IP (FTP) (push) Servidor • Modbus TCP (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre API RESTful (pull) • Armazenar imagem ou vídeo
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Armazenamento de Imagem A50: NA
A70: Grava até 100 JPEG radiométricos da FLIR e vídeos de sobreposição; armazenamento como função de: alarme, programação ou interação do usuário (webcam)
Codificação Padrão: H.264, MPEG4 ou MJPEG
Avançado: Streaming de vídeo – Streaming
radiométrico H.264, MPEG4 ou MJPEG – JPEG-LS compactado, radiométrico FLIR
Comunicação Ethernet Exclusiva da FLIR baseada em soquete TCP/IP
Conformidade com ONVIF Perfil S Padrão: Sem
Avançado: Sim
Entradas Digitais 2x opto-isolada, Vin (baixo) = 0–a 1,5 V, Vin (alto) = 3–a 25 V
Ethernet Para controle, resultado, imagem e alimentação
Finalidade da entrada digital NUC, NUC desabilitada, alarme
Finalidade da Saída Digital • Como função de alarme, saída para dispositivo externo• Falha (NF)
Interface Ethernet Com fio, Wi-Fi (opcional)
Multicast Sim
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet • EtherNet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP • MQTT• SNMP• TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 M8 codificação A, conector macho
Saídas Digitais 3x opto-isoladas, 0–48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Tipo de Conector Ethernet M12 de 8 pinos com codificação X, fêmea; RP-SMA, fêmea
Tipo de Ethernet 1.000 Mbps
Wi-Fi Recurso opcional comprado separadamente. RP-SMA, conector fêmea
Geração de imagem e óptica
Aprimoramento de Contraste FSX®/equalização de histograma (apenas IV)
Campo de visão (FOV) 29°: 29° × 22°
51°: 51° × 39°
95°: 95° × 74°
Comprimento Focal 29°: 14,3 mm (0,56 pol.)
51°: 8,2 mm (0,32 pol.)
95°: 4,1 mm (0,16 pol.)
Câmera de Luz Visível Acessório opcional
Distância Focal Mínima 29°: 0,25 m (0,82 pés)
51°: 0,2 m (0,66 pés)
95°: 0,1 m (0,33 pés)
Faixa Espectral 7,5–14 µm
Foco Fixo, ajustável com ferramenta incluída
Frequência da Imagem 30 Hz
Frequência da Imagem
Leitura A50: Sem leituras de medições, apenas vídeo
em streaming A70: Resultados da medição: • Interface da • Web Ethernet/IP • Modbus TCP server (pull) • Modbus TCP client (push) • MQTT (push) • REST API (GET/POST) • Measurements and still image (JPEG radiométrico, visual 640 × 480, visual 1280 × 960)
Matriz de Plano Focal (FPA) Microbolômetro não refrigerado
MSX Sim, incluído na opção de câmera visual
Número f 1,4
Pitch do Detector A50: 17 µm
A70: 12 µm
Resolução de IV A50: 464 × 348
A70: 640 × 480
Resolução de Streaming Padrão A50: RTSP Streaming de vídeo 0: 640 × 480 pixels RTSP Streaming de vídeo 1: 1280 × 960 pixels
A50 Avançado: RTSP Streaming de vídeo 0: 640 × 480 pixels RTSPStreaming de vídeo 1: 1280 × 960 pixelsStreaming radiométrico: 464 × 348 pixels
A70 Padrão: RTSP Streaming de vídeo 0: 640 × 480 pixels RTSPStreaming de vídeo 1: 1280 × 960 pixels
A70 Avançado: RTSP Streaming de vídeo 0: 640 × 480 pixels RTSP Streaming de vídeo 1: 1280 × 960 pixelsStreaming radiométrico: 640 × 480 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD < 35 mK
Sobreposição A50: Sem
A70: Com/sem
Streaming de vídeo IV radiométrico Padrão: NA
Avançado: Protocolo RTSP
Vídeo Streaming Protocolo RTSP
Medição e análise
Correção de transmissão atmosférica Baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correções de Medição Padrão: •Parâmetros globais do objeto Parâmetros
•locais por função
de análise Avançado: Parâmetros globais de objetos; parâmetros locais por função de análise, correção de corpo negro externo
Detecção automática de calor e frio Valor de temperatura máx./mín. e posição exibidos na caixa
Faixa de Temperatura de Objetos A50: –20 a 175°C (–4 a 347°F) 175 a 1.000°C (347 a 1.832°F)
A70: –20 a 175°C (–4 a 347°F) –20 a 250°C (–4 a 482°F) 175 a 1.000°C (347 a 1.832°F)
Ferramentas de Medição Padrão: •10 fotômetros
•10 caixas
•3 Deltas (diferencia qualquer valor/referência/bloqueio externo)
•1 isoterma (acima/abaixo/intervalo)
•1 cobertura de isoterma
•1 temperatura
de referência avançada: •10 fotômetros
•10 caixas e polígonos de máscara (número total)
•3 Deltas (diferença de qualquer valor/referência/bloqueio externo)
•3 Isoterma (acima/abaixo/intervalo)
•3 Cobertura de isoterma
•1 Temperatura de referência
•2 linhas
•1 polilinha
Funções de Alarme Padrão: 10 fotômetros 10 caixas 3 Deltas (diferença de qualquer valor/referência/bloqueio externo) 1 isoterma (acima/abaixo/intervalo) 1 cobertura de isoterma 1 temperatura
de referência avançada: 10 fotômetros 10 caixas e polígonos de máscara (número total) 3 Deltas (diferença de qualquer valor/referência/bloqueio externo) 2 Isoterma (acima/abaixo/intervalo) 2 Cobertura de isoterma 1 Temperatura de referência 2 Linhas 1 Polilinha
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente de 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Predefinições de Medição Sim
Saída de Alarme • • E-mail de saída digital (SMTP) (push) Transferência de • arquivos • Ethernet/IP (FTP) (push) Servidor • Modbus TCP (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre API RESTful (pull) • Armazenar imagem ou vídeo
Geral
Material da estrutura Alumínio
Montagem em Base 4 x M2.5 direto na câmera ou 4x 10-32 UNF para placa de resfriamento inferior
Peso 519 g (1,14 lb) sem placa de resfriamento inferior
Tamanho (C x L x A) 107 × 67 × 57 mm (4,21 × 2,64 × 2,24 pol.)
Dados ambientais e certificações
Choque IEC 60068-2-27, 25 g
Corrosão • ISO 12944 C4 G ou H• EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (rádio)• ETSI EN 301 489-17 (rádio)• EN 61000-4-8 (campo magnético)• FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissões para os EUA)• ISO 13766-1 (Compatibilidade eletromagnética - Máquinas de terraplanagem e de construção)• EN ISO 14982 (Compatibilidade eletromagnética - Máquinas agrícolas e florestais)
Encapsulamento IEC 60529 e IP66
Espectro de Rádio • FCC 47 CFR Part 15 Classe C (banda de 2,4 GHz nos EUA)• FCC 47 CFR Part 15 Classe E (banda de 5 GHz nos EUA)• RSS-247 (bandas de 2,4 GHz e 5 GHz no Canadá)• ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda de 2,4 GHz na UE)• ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda de 5 GHz na UE)
Faixa de Temperatura Operacional –20 a 50 °C (–4 a 122 °F) A placa de resfriamento inferior é necessária em temperaturas acima de 40 °C (104 °F). Sensor de temperatura interna máxima: 70 °C (158 °F)
Montagem em Tripé 4 x M2.5 direto na câmera ou 4x 10-32 UNF para placa de resfriamento inferior
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95% de umidade relativa, 25–40 °C (77–104 °F)/2 ciclos EN60068-2-38
Vibração • IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz e 2 g a 58–500 Hz, sinusoidal• IEC 61373 Cat 1 (ferrovia)
Potência
Conexão de Alimentação M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com E/S digital)
Consumo de Energia • 7,5 W a 24 V CC típico• 7,8 W a 48 V CC típico• 8,1 W a 48 V PoE típico
Operação com Alimentação Externa 24/48 V CC, máx. 8 W
Tensão externa Faixa permitida 18–56 V CC
Interface do usuário
Interface da Web Sim

Acessórios

  1. Tripod (T911997)

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos adicionais de suporte ao sensor inteligente da série Axxx, acesse Support.FLIR.com

Base de Conhecimento

Matriz de comparação de recursos FLIR A-Series - Câmeras de streaming de imagem

Saiba como

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Preparation and Processing - Flir A50/A70 Smart Sensor

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Filling Line - A50/A70 Smart Sensor

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Staging Area - A50/A70 Smart Sensor

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Packaging Station - A50/A70 Smart Sensor

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Seal Inspection - A50/A70 Smart Sensor

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Refrigeration - A50/A70 Smart Sensor, Si2-LD, Si2-PD, Si2-Pro

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Utility Room - A50/A70 Smart Sensor, Si2-LD

Datasheet

FLIR A50/A70 Datasheet - Smart Sensor (SS) GB

Datasheet

FLIR A50/A70 Datasheet - Smart Sensor (SS)

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Worker Safety - A50/A70 Smart Sensor

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.