A6700 MWIR

Câmera de Classificação Científica MWIR InSb

Projetada para inspeções de componentes eletrônicos, monitoramento de produção e ensaios não destrutivos, a câmera Flir A6700 MWIR é perfeita para eventos térmicos de alta velocidade e alvos em movimento rápido. Tempos de exposição curtos permitem que os usuários congelem o movimento e realizem medições de temperatura precisas. Na verdade, a saída de imagem das câmeras pode ser exibida em janelas para aumentar as taxas de quadros para 480 quadros por segundo para caracterizar com precisão até mesmo eventos térmicos de alta velocidade, ajudando a garantir que os dados fundamentais não sejam perdidos durante os testes.

Camera Packages: For Science R&D and Electronics Testing

Solução Flexível e Acessível para Análise Térmica em Tempo Real
A Flir A6700 opera na faixa de ondas de 3,0–5 µm (opção de banda larga de 1,0–5 µm) e produz imagens de 327.680 pixels finamente detalhadas.
O modo de instantâneo permite capturar todos os pixels de uma cena, o que é crucial para medir temperaturas de objetos em movimento rápido.
Vídeo por Ethernet Gigabit e analógico simultaneamente ativos embora controlados independentemente, permitindo maior flexibilidade para gravação e exibição.

Especificações

Destacado
Resolução 640 x 512
Tamanho do pixel [quadrado] 15 µm
Faixa Espectral A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Tipo de Detector Antimoneto de índio (InSb) da FLIR
Número f da Câmera A6700 MWIR, A6701 MWIR: f/2.5
A6702 MWIR, A6703 MWIR: f/4.0
Faixa Dinâmica 14 bits
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável; 0,0015 Hz a 60 Hz
Tempo de Integração 480 ns para aprox. quadro completo
Faixa de temperatura padrão [com óptica correspondente à banda] MWIR A6700: -20 °C a 300 °C (-4 °F a 572 °F)
A6701 MWIR, A6703 MWIR: -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F), -10 °C (50 °F) para microscópios
A6702 MWIR: -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F)
Faixa de temperatura opcional [com óptica correspondente à banda] 45 °C a 600 °C/113 °F a 1.112 °F (ND1); 250 °C a 2.000 °C/482 °F a 3.632 °F (ND2); 500 °C a 3.000 °C/932 °F a 5.432 °F (ND3)
Suporte de filtro [quente] Montagem atrás da lente para filtros padrão de 1 polegada de diâmetro
Foco Manual
Conteúdo da Caixa Conteúdo da caixa para kits:
• FLIR A6701 InSb (3,0 - 5,0 μm), 640x512, f/2,5, GigE, 60Hz (29440-201)
• MWIR Calibração Termográfica de 3-5 um para • Research Studio de -20 °C a +350 °C (CAL35-STD)
- Edição Profissional - Licença de 1 Ano (Ativação Online) (4232535)
Suporte de Câmera de Base Aberta para Serviços • Pesados (4257132)
E um dos seguintes:
Lente macro • de 50 mm 3,0-5,0 μm, f/2,5 (Bioneta Manual FPO) (T300585) ou Microscópio
• de 1x, 3,0-5,0 μm, f/2,5 (4214995) ou lente
• de 1 (42154237
Geração de imagem e óptica
Armazenamento de Imagem na Câmera Não há
Carimbo de Data/Hora da Imagem Sim
Clock de Pixel 50 MHz
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Foco Manual
Interface da Lente FLIR FPO (baioneta de 4 abas)
Lentes Disponíveis A6700 MWIR, A6702 MWIR: 25 mm, 50 mm, 100 mm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Lentes/Microscópios de Close-up MWIR A6700, MWIR A6702: Nenhum microscópio disponível
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 1X, 3X
Modos de Janela Secundária Janela: inteira, metade, um quarto
Modos de Leitura Integração assíncrona durante a leitura; integração assíncrona depois da leitura
Modos de Vídeo SDI: 720p a 50/59,9, 1080p a 25/29,9
Número f da Câmera A6700 MWIR, A6701 MWIR: f/2.5
A6702 MWIR, A6703 MWIR: f/4.0
Operacionalidade ≥99,8% (≥99,95% típico)
Paleta Selecionável de 8 bits
Refrigeração do Sensor Ciclo rotativo fechado
Resolução 640 x 512
Sensibilidade Térmica - NETD [típica] A6700 MWIR, A6702 MWIR: ≤25 mK típico
A6701 MWIR, A6703 MWIR: ≤20 mK típico
Sobreposição Configuração fixa, pode ser desativada
Streaming de Dados Radiométricos Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Suporte de filtro [quente] Montagem atrás da lente para filtros padrão de 1 polegada de diâmetro
Tamanho do pixel [quadrado] 15 µm
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável; 0,0015 Hz a 60 Hz
Tempo de Integração 480 ns para aprox. quadro completo
Tipo de Detector Antimoneto de índio (InSb) da FLIR
Tipo de Leitura Instantâneo
Vídeo Padrão SDI
Zoom de vídeo padrão Automático, variável
Medição e análise
Compensação de variação de temperatura [com calibração de fábrica] Sim
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, Equalização de platô, DDE
Faixa de temperatura opcional [com óptica correspondente à banda] 45 °C a 600 °C/113 °F a 1.112 °F (ND1); 250 °C a 2.000 °C/482 °F a 3.632 °F (ND2); 500 °C a 3.000 °C/932 °F a 5.432 °F (ND3)
Faixa de temperatura padrão [com óptica correspondente à banda] MWIR A6700: -20 °C a 300 °C (-4 °F a 572 °F)
A6701 MWIR, A6703 MWIR: -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F), -10 °C (50 °F) para microscópios
A6702 MWIR: -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F)
Precisão ≤Precisão de 100 °C (≤212 °F), ±2 °C (±3,6 °F) (±1 °C/1,8 °F típico); >100 °C ±2% da leitura (±1% típico)
Comunicação e armazenamento de dados
Comando e Controle GenICam (GigE)
Modos de Sincronização Sincronização
Geral
Conteúdo da Caixa Conteúdo da caixa para kits:
• FLIR A6701 InSb (3,0 - 5,0 μm), 640x512, f/2,5, GigE, 60Hz (29440-201)
• MWIR Calibração Termográfica de 3-5 um para • Research Studio de -20 °C a +350 °C (CAL35-STD)
- Edição Profissional - Licença de 1 Ano (Ativação Online) (4232535)
Suporte de Câmera de Base Aberta para Serviços • Pesados (4257132)
E um dos seguintes:
Lente macro • de 50 mm 3,0-5,0 μm, f/2,5 (Bioneta Manual FPO) (T300585) ou Microscópio
• de 1x, 3,0-5,0 μm, f/2,5 (4214995) ou lente
• de 1 (42154237
Peso [sem lente] 2,3 kg (5 lbs)
Tamanho [C x L x A] sem a Lente 226 x 102 x 109 mm (8,9 x 4,0 x 4,3 pol.)
Potência
Potência 24 V CC (<24 W em estado estável)
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Montagem 2 × orifícios roscados ¼de " -20, 1 × orifício roscado de 3/8"-16, 4 × orifícios roscados de 10-24

Acessórios

Recursos e suporte

Brochure

Folheto de Automação FLIR

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Datasheet

A6700 MWIR Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.