FLIR A6780 MWIR

Câmera termográfica de infravermelho de ondas médias

Product Variations

O sistema da câmera FLIR A6780 MWIR facilita a medição de temperaturas de eventos térmicos rápidos e alvos em movimento rápido – o que a torna ideal para aplicações industriais, militares e de P&D de fabricação. Esta acessível câmera de InSb refrigerado apresenta opções de lente de foco manual e remoto que oferecem flexibilidade para maximizar o número de pixels de medição no objeto de interesse. E a conectividade simples de cabo único por Gigabit Ethernet fornece controle completo da câmera e captura de dados no software FLIR Research Studio, para que os usuários possam analisar e entender os dados com máxima rapidez.

DADOS DE TEMPERATURA PRECISOS E FÁCEIS DE USAR
Controle da câmera e streaming de dados usando apenas um cabo Gigabit Ethernet; captura dos dados desejados a qualquer momento, graças aos avançados recursos de disparo e sincronização.
Oferece taxas de quadros com exibição em janelas secundárias de até 4.130 Hz, um conjunto de opções de lentes e uma roda de filtro quente de 3 posições integrada, que permite alternar rapidamente entre as faixas de temperatura padrão e de alta temperatura.
O fluxo de trabalho simples, Conectar–Visualizar–Gravar–Analisar, do FLIR Research Studio ajuda a coletar e analisar dados rapidamente e a colaborar facilmente com sua equipe.

Especificações

Highlighted
Resolução 640 x 512
Tamanho do pixel [quadrado] 15 µm
Faixa Espectral A6780 MWIR, A6782 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Tipo de Detector Antimoneto de índio (InSb) da FLIR
Número f da Câmera A6780 MWIR, A6781 MWIR: f/2.5
A6782 MWIR, A6783 MWIR: f/4.0
Faixa Dinâmica 14 bits
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável; 0,0015 Hz a 125 Hz
Tempo de Integração 480 ns para aprox. quadro completo
Faixa de temperatura padrão [com óptica correspondente à banda] MWIR A6780: -20 °C a 300 °C (-4 °F a 572 °F)
A6781 MWIR, A6783 MWIR: -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F), -10 °C (50 °F) para microscópios
A6782 MWIR: -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F)
Faixa de temperatura opcional [com óptica correspondente à banda] 45 °C a 600 °C/113 °F a 1.112 °F (ND1); 250 °C a 2.000 °C/482 °F a 3.632 °F (ND2); 500 °C a 3.000 °C/932 °F a 5.432 °F (ND3)
Suporte de filtro [quente] Roda de filtro motorizada de 3 posições (filtros de 1 polegada de diâmetro)
Foco Motorizada (compatível com manual)
Geração de imagem e óptica
Armazenamento de Imagem na Câmera Não há
Carimbo de Data/Hora da Imagem Sim
Clock de Pixel 50 MHz
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral A6780 MWIR, A6782 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Foco Motorizada (compatível com manual)
Interface da Lente FLIR FPO-M (baioneta de 4 abas, motorizada)
Lentes Disponíveis MWIR A6780: Manual (banda larga): 25 mm, 50 mm, 100 mm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: Manual (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorizado (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
A6782 MWIR: Manual (banda larga): 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorizado: TBA
Lentes/Microscópios de Close-up MWIR A6780, MWIR A6782: Nenhum microscópio disponível
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 1X, 3X
Modos de Janela Secundária Exibição em janelas flexível até 16 x 4 (disposição de 16 colunas, 4 linhas)
Modos de Leitura Integração assíncrona durante a leitura, integração assíncrona depois da leitura
Modos de Vídeo SDI: 720p a 50/59,9, 1.080p a 25/29,9
Número f da Câmera A6780 MWIR, A6781 MWIR: f/2.5
A6782 MWIR, A6783 MWIR: f/4.0
Operacionalidade ≥99,8% (≥99,95% típico)
Paleta Selecionável de 8 bits
Refrigeração do Sensor Ciclo rotativo fechado
Resolução 640 x 512
Sensibilidade Térmica - NETD [típica] MWIR A6780, MWIR A6782: @@@
A6781 MWIR, A6783 MWIR: @@@
Sobreposição Configuração fixa, pode ser desativada
Streaming de Dados Radiométricos Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Suporte de filtro [quente] Roda de filtro motorizada de 3 posições (filtros de 1 polegada de diâmetro)
Tamanho do pixel [quadrado] 15 µm
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável; 0,0015 Hz a 125 Hz
Tempo de Integração 480 ns para aprox. quadro completo
Tipo de Detector Antimoneto de índio (InSb) da FLIR
Tipo de Leitura Instantâneo
Vídeo Padrão SDI
Zoom de vídeo padrão Automático, variável
Medição e análise
Compensação de variação de temperatura [com calibração de fábrica] Sim
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, Equalização de platô, DDE
Faixa de temperatura opcional [com óptica correspondente à banda] 45 °C a 600 °C/113 °F a 1.112 °F (ND1); 250 °C a 2.000 °C/482 °F a 3.632 °F (ND2); 500 °C a 3.000 °C/932 °F a 5.432 °F (ND3)
Faixa de temperatura padrão [com óptica correspondente à banda] MWIR A6780: -20 °C a 300 °C (-4 °F a 572 °F)
A6781 MWIR, A6783 MWIR: -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F), -10 °C (50 °F) para microscópios
A6782 MWIR: -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F)
Precisão ≤Precisão de 100 °C (≤212 °F), ±2 °C (±3,6 °F) (±1 °C/1,8 °F típico); >100 °C ±2% da leitura (±1% típico)
Comunicação e armazenamento de dados
Comando e Controle GenICam (GigE), RS-232
Modos de Sincronização Sincronização, Dessincronização
Geral
Peso [sem lente] 2,3 kg (5 lbs)
Tamanho [C x L x A] sem a Lente 226 x 102 x 109 mm (8,9 x 4,0 x 4,3 in)
Potência
Potência 24 V CC (<24 W em estado estável)
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Montagem 2 × ¼orifícios roscados "-20", 1 × orifício roscado 3/8"-16, 4 × orifícios roscados 10-24

Accessories

Resources & Support

Datasheet

A6780 MWIR Datasheet

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail