Streaming de imagens da série Axxx

Câmeras termográficas de montagem fixa

As câmeras termográficas com streaming FLIR Axxx-Series oferecem os recursos de monitoramento necessários para detectar e identificar com precisão problemas térmicos em processos industriais e de fabricação. Com várias opções de campo de visão, recursos de multistreaming, controle de foco motorizado e streaming radiométrico compactado opcional por Wi-Fi, estas soluções de câmera de montagem fixa conseguem atender aos objetivos mais complexos de monitoramento remoto. São soluções fáceis de configurar que permitem adaptar o sistema de monitoramento conforme as necessidades de qualidade, produtividade, manutenção e segurança de sua empresa.

Solução poderosa de streaming de imagem térmica com integração simplificada
Conformidade com os padrões GigE Vision e GenICam para uma integração simplificada com os sistemas de monitoramento existentes; configuração avançada com suporte para vídeo GigE e RTSP
O streaming radiométrico compactado diminui o uso de largura de banda, o que possibilita adicionar várias câmeras sem o custo de expandir a infraestrutura (avançada)
Oferece uma excepcional qualidade de imagem de até 640 x 480 (307.200 pixels) e maior precisão nas medições (<±2 °C)

Especificações

Destacado
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Entradas Digitais 2x optoisoladas, Vin (baixo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Finalidade da Saída Digital Definido de forma programática; falha (NF)
Saídas Digitais 3x optoisoladas, 0 a 48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Codificação Streaming de vídeo RTSP: Streaming radiométrico H.264/MPEG4/MJPEG RTSP: JPEG-LS comprimido, streaming de vídeo GVSP radiométrico FLIR: streaming radiométrico GVSP não comprimido: temperatura linear e radiométrico FLIR
Interface Ethernet Com fio, Wi-Fi (opcional)
Wi-Fi Recurso opcional comprado separadamente. RP-SMA, conector fêmea
EMC • ETSI EN 301 489-1 (rádio) • ETSI EN 301 489-17 (rádio) • EN 61000-4-8 (campo magnético) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissão EUA) • ISO 13766-1 (EMC - Máquinas de terraplanagem e construção) • EN ISO 14982 (EMC - Máquinas agrícolas e florestais)
Frequência da Imagem
Frequência da Imagem 30 Hz
Sensibilidade Térmica/NETD A400, A700: Dependendo da
lente A500: <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura, para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codificação Streaming de vídeo RTSP: Streaming radiométrico H.264/MPEG4/MJPEG RTSP: JPEG-LS comprimido, streaming de vídeo GVSP radiométrico FLIR: streaming radiométrico GVSP não comprimido: temperatura linear e radiométrico FLIR
Comunicação Ethernet • GigE Vision ver. 1.2 • Cliente API compatível com GenICam • TCP/IP baseado em soquete exclusivo da FLIR
Comunicação serial Controle de Giro e Inclinação. Interface HW padrão Pelco D: Exclusivamente RS232 e RS485
Entradas Digitais 2x optoisoladas, Vin (baixo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Ethernet Para controle, resultado, imagem e alimentação
Finalidade da entrada digital NUC; NUC desabilitada; Código de imagem (Iniciar, Parar, Geral); controle do fluxo de imagens (conforme SFNC 2.3): • • ROI de taxa • de quadros • contínua de quadro único (na trigg) • Multiframe (na trigg)
Finalidade da Saída Digital Definido de forma programática; falha (NF)
Interface Ethernet Com fio, Wi-Fi (opcional)
Multicast Sim
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 Padrão: NA
Avançado: M8 codificação A, conector macho
Saídas Digitais 3x optoisoladas, 0 a 48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Tipo de Conector Ethernet M12 de 8 pinos com codificação X, fêmea; RP-SMA, fêmea
Tipo de Ethernet 1.000 Mbps
Unicast Sim
Wi-Fi Recurso opcional comprado separadamente. RP-SMA, conector fêmea
Geração de imagem e óptica
Aprimoramento de Contraste Padrão: Streaming de vídeo GVSP: Equalização de FSX®/histograma (apenas IV)
Avançada: Streaming de vídeo RTSP e GVSP: FSX®/equalização de histograma (apenas IV)
Câmera de Luz Visível Acessório opcional; desativado quando a lente de 80° está em uso
Faixa Espectral 7,5–14 µm
Foco Contraste de disparo único, motorizado e manual
Fonte da imagem Padrão: Streaming de vídeo GVSP: visual/infravermelho/MSX® (a câmera visual é um recurso opcional)Streaming radiométrico GVSP: Câmera
de IV Avançada: Streaming de vídeo RTSP: visual/infravermelho/MSX® (a câmera visual é um recurso opcional) Streaming radiométrico RTSP: Streaming de vídeo GVSP da câmera de IV: visual / IV / MSX® (a câmera visual é um recurso opcional)Streaming radiométrico GVSP: Câmera de IV
Formato de Pixel Streaming de vídeo RTSP: Streaming radiométrico YUV411RTSP: Streaming de vídeo MONO 16 GVSP: Streaming radiométrico YUV422 ou MONO 8 GVSP: MONO 16
Frequência da Imagem 30 Hz
Frequência da Imagem
Identificação da Lente Automática
Lentes Disponíveis Lentes atermalizadas de 6°, 24°, 14°, 42°, Macro de 2,0x, campo de visão duplo (14° + 24°), 80°
Matriz de Plano Focal (FPA) Microbolômetro não refrigerado
Multistreaming Padrão: Não, apenas
um stream Avançado: Protocolo RTSP: sim protocolo GVSP: não, apenas um stream
Pitch do Detector A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Resolução de IV A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Resolução de Streaming A400-Standard, A500-Standard: Streaming de vídeo GVSP: 640 × 480 pixels Streaming radiométrico GVSP: 320 × 240 pixels
A400-Advanced, A500-Advanced: Streaming de vídeo RTSP, fonte 0: 640 × 480 pixelsStreaming de vídeo RTSP, fonte 1: 1280 × 960 pixelsStreaming radiométrico RTSP: 320 × 240 pixelsStreaming de vídeo GVSP: 640 × 480 pixelsStreaming radiométrico GVSP: 320 × 240 pixels
A700-Standard: Streaming de vídeo GVSP: 640 × 480 pixelsStreaming radiométrico GVSP: 640 × 480 pixels
A700-Advanced: Streaming de vídeo RTSP, fonte 0: 640 × 480 pixelsStreaming de vídeo RTSP, fonte 1: 1280 × 960 pixelsStreaming radiométrico RTSP: 640 × 480 pixelsStreaming de vídeo GVSP: 640 × 480 pixelsStreaming radiométrico GVSP: 640 × 480 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD A400, A700: Dependendo da
lente A500: <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
Sobreposição Com/sem
Streaming de vídeo IV radiométrico Protocolos RTSP ou GVSP (GigE Vision)
Vídeo Streaming Padrão: Protocolo
GVSP (GigE Vision) Avançado: Protocolos RTSP ou GVSP (GigE Vision)
Medição e análise
Correção de Emissividade Variável de 0,01 a 1,0
Correção de temperatura aparente refletida Baseada na entrada de temperatura refletida
Correção de transmissão atmosférica Baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correção de Óptica e Janelas Externas Baseada na entrada da transmissão e temperatura óptica/de janela
Correções de Medição Parâmetros globais de objetos
Faixa de Temperatura de Objetos A400, A500: -20°C a 120°C (-4°F a 248°F), 0°C a 650°C (32°F a 1202°F), 300°C a 1500°C (572°F a 3632°F)
A700: -20°C a 120°C (-4°F a 248°F), 0°C a 650°C (32°F a 1202°F), 300°C a 2000°C (572°F a 3632°F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura, para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Geral
Material da estrutura Alumínio
Montagem em Base 4x M4 nos 4 lados
Peso 0,82 kg (1,8 lb), apenas a câmera
Tamanho (C x L x A) 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03 in)
Dados ambientais e certificações
Choque IEC 60068-2-27, 25 g
Corrosão • ISO 12944 C4 G ou H • EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (rádio) • ETSI EN 301 489-17 (rádio) • EN 61000-4-8 (campo magnético) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissão EUA) • ISO 13766-1 (EMC - Máquinas de terraplanagem e construção) • EN ISO 14982 (EMC - Máquinas agrícolas e florestais)
Encapsulamento IEC 60529, IP 54, IP66 com acessório
Espectro de Rádio • FCC 47 CFR Parte 15 Classe C (banda de 2,4 GHz EUA) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe E (banda de 5 GHz EUA) • RSS-247 (banda de 2,4 GHz e 5 GHz Canadá) • ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda de 2,4 GHz UE) • ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda de 5 GHz UE)
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F): • -20°C a 40°C (-4°F a 104°F) (em ar livre)•40°C a 50°C (104°F a 122°F) (montado no acessório da placa de resfriamento)Temperatura máxima da caixa da câmera: 65°C (149°F)
Montagem em Tripé UNC ¼ pol. -20 nos 2 lados
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95% de umidade relativa, 25°C–40°C (77°F–104°F)/2 ciclos
Vibração • IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz e 2 g a 58–500 Hz, sinusoidal • IEC 61373 Cat 1 (Trem)
Potência
Conexão de Alimentação M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com E/S digital)
Consumo de Energia • 7,5 W a 24 V CC típico• 7,8 W a 48 V CC típico• 8,1 W a 48 V PoE típico
Operação com Alimentação Externa 24/48 V CC, máx. 8 W
Tensão externa Faixa permitida 18–56 V CC

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais, acesseSupport.FLIR.com

Base de Conhecimento

Matriz de comparação de recursos FLIR A-Series - Câmeras de streaming de imagem

Saiba como

Datasheet

Ficha técnica do FLIR Axxx-Series IS (câmera de streaming de imagem) BR

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para a Indústria Automotiva

Brochure

Folheto de Automação FLIR

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Axxx-Series Image Streaming Datasheet

Application Story

FLIR Axxx-Series Application Story - Thermal Imaging Cameras for Substation Monitoring

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Brochure

FLIR Automation Brochure

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.