FLIR Axxx com sensor inteligente

Câmeras termográficas de montagem fixa

A câmera termográfica FLIR Axxx com sensor inteligente possui os recursos que os provedores de soluções de automação precisam para aplicações de monitoramento complexas, incluindo monitoramento de infraestruturas críticas, verificação da qualidade do produto e detecção de incêndios em um estágio inicial. A configuração de sensor inteligente inclui diversos alarmes e ferramentas de medição, ao mesmo tempo que oferece computação de borda, com análises realizadas na própria câmera para resultados imediatos. Com várias opções de lentes, controle de foco motorizado e conectividade inigualável, as câmeras A400/A500/A700 oferecem capacidade e flexibilidade inigualáveis. São soluções fáceis de configurar que permitem adaptar o sistema de monitoramento conforme as necessidades de qualidade, produtividade, manutenção e segurança de sua empresa.

Acelere a tomada de decisões, reduza o tempo de inatividade e melhore a qualidade do produto
Inclui opções para ajustar a precisão da medição conforme a fonte da temperatura referencial (avançado), para uso em aplicações onde é necessária uma alta precisão como, por exemplo, na triagem de temperatura elevada da pele
Análise avançada com recursos como função de polígono (avançada) que ajuda na tomada de decisões rápidas e fundamentadas
Oferece uma excepcional qualidade de imagem de até 640 x 480 (307.200 pixels) e maior precisão nas medições (<±2 °C)

Especificações

Highlighted
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Entradas Digitais 2x optoisoladas, Vin (baixo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Finalidade da Saída Digital A400-Standard, A700-Standard: • Como função do alarme, saída para dispositivo externo • Falha (NF)
A500-Standard: Programaticamente definido; falha (NC)
Avançada: • Como função do alarme, saída para • falha de dispositivo externo (NF)
Saídas Digitais 3x optoisoladas, 0 a 48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Codificação A400-Standard, A700-Standard: Padrão H.264, MPEG4 ou MJPEG
A500-Standard: Streaming de vídeo RTSP: Streaming radiométrico H.264/MPEG4/MJPEG RTSP: JPEG-LS comprimido, streaming de vídeo GVSP radiométrico FLIR: streaming radiométrico GVSP não comprimido: temperatura linear e radiométrico FLIR
Avançado: Streaming de Vídeo: Fluxo radiométrico H.264, MPEG4 ou MJPEG: JPEG-LS compactado, radiométrica da FLIR
Interface Ethernet Com fio, Wi-Fi (opcional)
Wi-Fi Recurso opcional comprado separadamente. RP-SMA, conector fêmea
EMC • ETSI EN 301 489-1 (rádio) • ETSI EN 301 489-17 (rádio) • EN 61000-4-8 (campo magnético) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissão EUA) • ISO 13766-1 (EMC - Máquinas de terraplanagem e construção) • EN ISO 14982 (EMC - Máquinas agrícolas e florestais)
Frequência da Imagem
Frequência da Imagem 30 Hz
Sensibilidade Térmica/NETD A400, A700: Dependendo da
lente A500: <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura, para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Funções de Alarme Em qualquer função de medição selecionada, entrada digital e temperatura da câmera interna
Saída de Alarme • • E-mail de saída digital (SMTP) (push) • EtherNet/IP (pull) Transferência de • arquivos (FTP) (push) • Modbus TCP escravo (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre API RESTful (pull) • Armazenar imagem ou vídeo
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Armazenamento de Imagem Grava até 100 JPEG radiométricos da FLIR; armazenamento como função de: alarme, programação ou interação do usuário (webcam)
Armazenamento de Vídeo Grava até 10 vídeos H.264; armazenamento em função do alarme — 5 segundos antes do alarme e 5 segundos após o alarme.
Codificação A400-Standard, A700-Standard: Padrão H.264, MPEG4 ou MJPEG
A500-Standard: Streaming de vídeo RTSP: Streaming radiométrico H.264/MPEG4/MJPEG RTSP: JPEG-LS comprimido, streaming de vídeo GVSP radiométrico FLIR: streaming radiométrico GVSP não comprimido: temperatura linear e radiométrico FLIR
Avançado: Streaming de Vídeo: Fluxo radiométrico H.264, MPEG4 ou MJPEG: JPEG-LS compactado, radiométrica da FLIR
Comunicação Ethernet A400-Standard, A700-Standard: AA500-Standard exclusivo da
FLIR baseado em soquete TCP/IP: • GigE Vision versão 1.2 • API cliente compatível com GenICam • TCP/IP baseado em soquete FLIR proprietário
Avançado: Exclusiva da FLIR baseada em soquete TCP/IP
Comunicação serial Controle de Giro e Inclinação. Interface HW padrão Pelco D: Exclusivamente RS232 e RS485
Entradas Digitais 2x optoisoladas, Vin (baixo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Ethernet Para controle, resultado, imagem e alimentação
Finalidade da entrada digital A400-Standard, A700-Standard: NUC, NUC desativado, alarme
A500-Standard: NUC; NUC desabilitada; Código de imagem (Iniciar, Parar, Geral); controle do fluxo de imagens (conforme SFNC 2.3): • Único quadro (na trigg) • Multiquadro (na trigg) Taxa • de quadros • contínua • ROI
Avançado: NUC, NUC desabilitada, alarme
Finalidade da Saída Digital A400-Standard, A700-Standard: • Como função do alarme, saída para dispositivo externo • Falha (NF)
A500-Standard: Programaticamente definido; falha (NC)
Avançada: • Como função do alarme, saída para • falha de dispositivo externo (NF)
Interface Ethernet Com fio, Wi-Fi (opcional)
Multicast Sim
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet A400-Standard, A700-Standard: • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP Slave • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
A500-Standard: • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Advanced: • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP Master • Modbus TCP Slave • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 A400, A500-Advanced, A700-Standard: NA
A500-Standard, A700-Advanced: M8 codificação A, conector macho
Saídas Digitais 3x optoisoladas, 0 a 48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Tipo de Conector Ethernet M12 de 8 pinos com codificação X, fêmea; RP-SMA, fêmea
Tipo de Ethernet 1.000 Mbps
Unicast Sim
Wi-Fi Recurso opcional comprado separadamente. RP-SMA, conector fêmea
Geração de imagem e óptica
Aprimoramento de Contraste A400, A500-Advanced, A700: Equalização FSX®/Histograma (apenas IV)
A500-Standard: Streaming de vídeo RTSP e GVSP: FSX®/equalização de histograma (apenas IV)
Câmera de Luz Visível Acessório opcional; desativado quando a lente de 80° está em uso
Faixa Espectral 7,5–14 µm
Foco Contraste de disparo único, motorizado e manual
Fonte da imagem A400-Standard, A700-Standard: Streaming de vídeo 0: visual / IV / MSX® (a câmera visual é um recurso opcional)Streaming de vídeo 1: visual
A500-Standard: Streaming de vídeo RTSP: visual/infravermelho/MSX® (a câmera visual é um recurso opcional) Streaming radiométrico RTSP: Streaming de vídeo GVSP da câmera de infravermelho: visual/infravermelho/MSX® (a câmera visual é um recurso opcional)Streaming radiométrico GVSP: Câmera
de IV Avançada: Streaming de vídeo 0: visual/infravermelho/MSX® (a câmera visual é um recurso opcional)Streaming de vídeo 1: streaming de vídeo radiométrico visual: IV
Formato de Pixel A400-Standard, A700-Standard: YUV411
A500-Standard: Streaming de vídeo RTSP: Streaming radiométrico YUV411RTSP: Streaming de vídeo MONO 16 GVSP: Streaming radiométrico YUV422 ou MONO 8 GVSP: MONO 16
Avançado: Streaming de Vídeo: Streaming radiométrico YUV411: MONO 16
Frequência da Imagem 30 Hz
Frequência da Imagem
Leitura A400-Standard, A700-Standard: Resultados da medição: • Ethernet/IP (pull) • Modbus TCP escravo (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre REST API (pull) • Medições e imagem estática (JPEG radiométrico, visual 640 × 480, visual 1280 × 960), interface • Web somente para acesso de leitura
Avançado: Resultados da medição: • Ethernet/IP (pull) • Modbus TCP mestre (push) • Modbus TCP escravo (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre REST API (pull) • Medições e imagem estática (JPEG radiométrico, visual 640 × 480, visual 1280 × 960), interface • Web somente para acesso de leitura
Lentes Disponíveis Lentes atermalizadas de 6°, 24°, 14°, 42°, Micro de 2,0x, campo de visão duplo (14° + 24°), 80°
Matriz de Plano Focal (FPA) Microbolômetro não refrigerado
Multistreaming A400-Standard, A700-Standard: Sim
A500-Standard: Protocolo RTSP: sim Protocolo GVSP: não, apenas
um stream Avançado: Sim
Pitch do Detector A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Resolução de IV A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Resolução de Streaming A400-Standard, A700-Standard: Streaming de vídeo 0: 640 × 480 pixelsStreaming de vídeo 1: 1280 × 960 pixels
A500-Standard: Streaming de vídeo RTSP, fonte 0: 640 × 480 pixelsStreaming de vídeo RTSP, fonte 1: 1280 × 960 pixelsStreaming radiométrico RTSP: 320 × 240 pixelsStreaming de vídeo GVSP: 640 × 480 pixelsStreaming radiométrico GVSP: 320 × 240 pixels
Avançado: Streaming de vídeo 0: 640 × 480 pixelsStreaming de vídeo 1: 1280 × 960 pixelsStreaming radiométrico: 320 × 240 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD A400, A700: Dependendo da
lente A500: <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
Sobreposição Com/sem
Streaming de vídeo IV radiométrico A400-Standard, A700-Standard: NA
A500-Standard:
Protocolos RTSP ou GVSP (GigE Vision) Avançado: Protocolo RTSP
Vídeo Streaming A400-Standard, A700-Standard: Protocolo
RTSP A500-Standard:
Protocolos RTSP ou GVSP (GigE Vision) Avançado: Protocolo RTSP
Medição e análise
Correção de Emissividade Variável de 0,01 a 1,0
Correção de temperatura aparente refletida Baseada na entrada de temperatura refletida
Correção de transmissão atmosférica Baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correção de Óptica e Janelas Externas Baseada na entrada da transmissão e temperatura óptica/de janela
Correções de Medição A400-Standard, A700-Standard: Parâmetros globais do objeto; parâmetros locais por função
de análise A500-Standard: Parâmetros
globais do objeto Avançado: Parâmetros globais de objetos; parâmetros locais por função de análise
Detecção automática de calor e frio Valor de temperatura máx./mín. e posição exibidos na caixa
Faixa de Temperatura de Objetos A400, A500: -20°C a 120°C (-4°F a 248°F), 0°C a 650°C (32°F a 1202°F), 300°C a 1500°C (572°F a 3632°F)
A700: -20°C a 120°C (-4°F a 248°F), 0°C a 650°C (32°F a 1202°F), 300°C a 2000°C (572°F a 3632°F)
Ferramentas de Medição A400-Standard, A700-Standard: 10 fotômetros, 10 caixas, 3 Deltas (diferença de qualquer valor/referência/bloqueio externo), 1 isoterma (acima/abaixo/intervalo), 1 cobertura de isoterma, 1 temperatura de referência
Avançado: 10 fotômetros, 10 caixas ou polígonos de máscara, 3 Deltas (diferença de qualquer valor/referência/bloqueio externo), 2 isotermas (acima/abaixo/intervalo), 2 coberturas de isoterma, 1 temperatura de referência, 2 linhas, 1 polilinha
Funções de Alarme Em qualquer função de medição selecionada, entrada digital e temperatura da câmera interna
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura, para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Predefinições de Medição Sim
Saída de Alarme • • E-mail de saída digital (SMTP) (push) • EtherNet/IP (pull) Transferência de • arquivos (FTP) (push) • Modbus TCP escravo (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre API RESTful (pull) • Armazenar imagem ou vídeo
Geral
Material da estrutura Alumínio
Montagem em Base 4x M4 nos 4 lados
Peso 0,82 kg (1,8 lb), apenas a câmera
Tamanho (C x L x A) 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03 in)
Dados ambientais e certificações
Choque IEC 60068-2-27, 25 g
Conformidade com ONVIF A400-Standard, A700-Standard: Sem
Avançado: Sim. ONVIF Perfil S
Corrosão • ISO 12944 C4 G ou H • EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (rádio) • ETSI EN 301 489-17 (rádio) • EN 61000-4-8 (campo magnético) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissão EUA) • ISO 13766-1 (EMC - Máquinas de terraplanagem e construção) • EN ISO 14982 (EMC - Máquinas agrícolas e florestais)
Encapsulamento IEC 60529, IP 54, IP66 com acessório
Espectro de Rádio • FCC 47 CFR Parte 15 Classe C (banda de 2,4 GHz EUA) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe E (banda de 5 GHz EUA) • RSS-247 (banda de 2,4 GHz e 5 GHz Canadá) • ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda de 2,4 GHz UE) • ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda de 5 GHz UE)
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F): • -20°C a 40°C (-4°F a 104°F) (em ar livre)•40°C a 50°C (104°F a 122°F) (montado no acessório da placa de resfriamento)Temperatura máxima da caixa da câmera: 65°C (149°F)
Montagem em Tripé UNC ¼ pol. -20 nos 2 lados
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95% de umidade relativa, 25°C–40°C (77°F–104°F)/2 ciclos
Vibração • IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz e 2 g a 58–500 Hz, sinusoidal • IEC 61373 Cat 1 (Trem)
Potência
Conexão de Alimentação M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com E/S digital)
Consumo de Energia • 7,5 W a 24 V CC típico• 7,8 W a 48 V CC típico• 8,1 W a 48 V PoE típico
Operação com Alimentação Externa 24/48 V CC, máx. 8 W
Tensão externa Faixa permitida 18–56 V CC
Interface do usuário
Interface da Web Sim

Accessories

Resources & Support

Observação: Para obter recursos adicionais de suporte ao sensor inteligente da série Axxx, acesse Support.FLIR.com

Base de Conhecimento

Matriz de comparação de recursos FLIR A-Series - Câmeras de streaming de imagem

Saiba como

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Webinars gravados

FLIR Thermal Automation New Product Introduction

Assista agora

Datasheet

FLIR Axxx-Series SS (Smart Sensor Camera) Datasheet

Application Story

FLIR Axxx-Series Application Story - Thermal Imaging Cameras for Substation Monitoring

Brochure

FLIR Early Fire Detection (EFD) Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Brochure

FLIR Automation Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.