E54

Câmera termográfica avançada

Product Variations

Muitas opções em estoque e prontas para envio!

A FLIR E54 oferece a resolução e a sensibilidade de que você precisa para monitoramento de condições básicas, inspeção elétrica/mecânica e inspeção de edifícios. O detector térmico de 320 × 240 pixels mede com precisão temperaturas de até 650 °C (1.202 °F) e produz imagens nítidas e vibrantes que podem ser aprimoradas com a tecnologia patenteada FLIR MSX® para maior detalhamento e perspectiva. O recurso integrado FLIR Inspection Route executa rotas de inspeção pré-planejadas para ajudar você a se manter organizado durante a inspeção de locais grandes ou de vários locais. O FLIR Ignite fornece upload automático de imagens diretamente da câmera E54 para a nuvem visando ao armazenamento e compartilhamento fáceis e seguros.

Resolução aprimorada, inspeções mais rápidas
Use o Flir 1-Touch Level/Span para melhorar instantaneamente o contraste da imagem e destacar possíveis problemas elétricos ou mecânicos.
A E54 mede até 650°C (1202°F), oferece 3 fotômetros e exibe a temperatura máxima/mínima no interior de uma área em tempo real, na tela.
Integração integrada com o software de roteamento Flir*, carregamento automático de imagens diretamente para a biblioteca em nuvem Flir Ignite, um microfone integrado para anotação por voz e recursos de geração de relatórios, todos ajudam a E54 a simplificar seu dia de trabalho. (*software acessório opcional)

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Precisão ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Câmera Digital 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
Display 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Mídia de Armazenamento Removable SD card
Geração de imagem e óptica
Câmera Digital 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
Distância Focal Mínima 0.15 m
Faixa Espectral 7.5–14 µm
Foco Manual
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV radiométrico Real-time radiometric recording (.csq)
Identificação da Lente NA
Número f 1.3
Paletas de cores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Picture-in-Picture Centered infrared area on the visual image
Resolução de IV 320 × 240 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Streaming de vídeo IV não radiométrico H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
Streaming de vídeo IV radiométrico Yes, over UVC
Tipo e Pitch do Detector Uncooled microbolometer, 17 µm
UltraMax No
Visor No
Zoom Digital 1-4× continuous
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos -20 to 120°C (-4 to 248°F); 0 to 650°C (32 to 1202°F)
Fotômetro 3 ea. in live mode
Precisão ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Predefinições de Medição No measurements, Center spot, Hot spot, Cold spot, 3 spots, Hot spot–Spot
Interface do usuário
Display 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Texto Predefined list or touchscreen keyboard
Voz 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth®
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem Standard JPEG with measurement data included. Infrared-only mode
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
Lapso de tempo NA
METERLiNK Yes
Modo de Armazenamento de Imagem Infrared, Visual, MSX®, Picture-in-Picture, Gallery
Mídia de Armazenamento Removable SD card
Saída de Vídeo DisplayPort over USB Type-C
Potência
Tempo Operacional da Bateria >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
Tipo de bateria Rechargeable Li-ion battery
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 to 70°C (-40 to 158°F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 to 50°C (5 to 122°F)
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Geral
Embalagem Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C).
Mira Laser Yes
Rota de inspeção FLIR Enabled in camera

Acessórios

  1. Tripod (T911997)

Recursos e suporte

Observação: Para recursos de suporte adicionais da Exx-Series, acesse Support.FLIR.com

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

Brochura de Fabricação FLIR Exx-Series

Selection Guide

Matriz de comparação de produtos de câmeras térmicas portáteis FLIR

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para a Indústria Automotiva

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Selection Guide

FLIR Exx-Series Datasheet with Comparison Matrix

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.